射出成形用標準部品技術窓口

15A規格追加しました!【特長】・金属製フレキシブルホースに比べて柔軟性に優れています。・内部ホースは...
詳細を確認
| 継手 呼び径 | R(PT) | (N) | ℓ | t | B (六角対辺) | ホース内径 (φd) | ホース外径 (D) | G(PF) | (N1) | ℓ1 | B1 (六角対辺) | 型 式 | L | ||
| Type | No. | 指定10mm単位 | 選択 | ||||||||||||
| 6A | 1/8 | 40 | 9 | 5 | 14 | 7.4 | 11.3 | 1/8 | 47 | 7 | 14 | SUS-TKHP(管端オス・メス) SUS-TKHF(両端メス) | 1 | 200~1000 | 1200 1500 2000 3000 4000 5000 |
| 8A | 1/4 | 43 | 12 | 5 | 14 | 7.4 | 11.3 | 1/4 | 49 | 8 | 17 | 2 | |||
| 10A | 3/8 | 49 | 13 | 6 | 19 | 9.5 | 14.5 | 3/8 | 51 | 16 | 21 | 3 | |||
| 15A | 1/2 | 64 | 16 | 8 | 22 | 13 | 22 | 1/2 | 68 | 24 | 27 | 4 | |||

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 10日目 |
- ( - ) | 7日目 |
15A規格追加しました!
【特長】
・金属製フレキシブルホースに比べて柔軟性に優れています。
・内部ホースはふっ素樹脂(PTFE)を使用しています。
【曲げ半径】
・従来のステンレスフレキホース(SUS-TKSP, SUS-TKSF)に比べ、曲げ半径が約1/3です。
【耐食性】
・ステンレス使用の商品で、耐食性に優れます。
【非吸収性】
・PTFEは水分を吸収しませんので、パイプ外側に流体がにじみでてくることはありません。
【保管時寿命】
・PTFEはゴムホースのような経年変質が少なく、保管時の寿命が向上しています。
【使用可能流体】
・水、油
【使用温度範囲(単体使用時)】
・-30℃~180℃
| No. | 1 | 2 | 3 |
| R(PT) | 1/8 | 1/4 | 3/8 |
| 常用圧力(MPa) {kgf/cm2} | 2.0{20} | 2.0{20} | 6.86{70} |
| 破壊圧力(MPa) {kgf/cm2} | 27.44{280} | 27.44{280} | 27.44{280} |
| 最小曲げ半径(mm) | 26 | 26 | 26 |
| 使用温度範囲(単体使用時) | -30℃~+180℃ | ||
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
金型冷却用フレキホース
4通常価格(税別):5,540円~

ミスミ
金型冷却用ステンレスフレキホース -耐熱180℃・柔軟タイプ-
4
ミスミ
金型冷却用ステンレスフレキホース
4.3
ミスミ
温水用チューブ
4
ミスミ
高温水用ゴムホース
4.3
ミスミ
保護スプリング付フレキホース
0通常価格(税別):8,150円~

ミスミ
温水用ゴムホース(耐熱100℃)
4.3通常価格(税別):13,780円~

ミスミ
温調用樹脂ホース
4通常価格(税別):230円~

ミスミ
保護スプリング付ステンレスフレキホース
0通常価格(税別):9,990円~