17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

射出成形用標準部品技術窓口

【パック商品】金型冷却用ワンタッチ継手M-KH

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

【パック商品】金型冷却用ワンタッチ継手M-KH

販売終了

型番

30PACK-M-KH6-01-1

2024年10月に販売終了となりました。

【販売終了品】仕様変更によりパック品の販売は終了いたしました。代替商品はありません。

【ワンタッチ継手】
・チューブの着脱がワンタッチで行えます。

■□お得なパック商品のページとなります□■

商品詳細はこちら

ご注意

  • 商品リニューアルのため、在庫限りで販売終了となります。推奨代替品はございません。

指定中の仕様・寸法情報

材質
黄銅+ニッケルメッキ
取付部品
チューブ
耐熱
99℃
バルブ有無
バルブ無し
形状
L形
スパナ取付部
無し
販売単位
30パック
適用チューブ外径(mm)
6
R/(PT)(呼び)
1/8
RoHS?
10

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト