プラ型用部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

糸引き防止キャップ【10個入り】

通常単価(税別)
5,720
税込単価
6,292
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

成形時に発生するスプルーの糸引き等を防止する糸引き防止キャップです。

型番:

M-SK2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

M-SK2の仕様・寸法情報

商品タイプ
糸引き防止キャップ
-
-
chemSHERPA
調査中

商品情報

外形図・製品仕様

糸引き防止キャップ

 材 質 ステンレス
 付属品 専用両面テープ

型    式
M-SK2

※1セット10枚入りです。1枚単位での販売は行っておりません。

注文例

糸引き防止キャップ

出荷日

糸引き防止キャップ

関連情報

■特長
・成形時に発生するスプルーの糸引き等を防止します。(効果は樹脂によって違います。)
・射出圧の圧力損失が少なく、安定した成形が可能です。
・スプルーブシュやノズルとは別部品なため、成形トライや試作後に糸引き等が発生した場合でも、簡単に取り付けが可能です。
・薄板でできているため、スプルーとノズルで挟み込んだ際、ノズルSR部になじみます。(推奨スプルーSR10.5~13、P寸: 3以下)

■注意点
・ガラス入り繊維を使用する場合、使用中に穴部が磨耗し、糸引き防止効果が弱まる場合があります。
・ノズルとスプルーで挟み込んでいるため、ノズルを離すと、外れ落ちることがあります。


使用例

 
糸引き防止キャップ

型番リスト

表示件数
型番
M-SK2
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,720
( 6,292 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

成形時に発生するスプルーの糸引き等を防止する糸引き防止キャップです。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

糸引き防止キャップの型番M-SK2のページです。 型番M-SK2に関する仕様情報を記載しております。
糸引き防止キャップのレビュー
4.2平均満足度:4.213件のレビュー
成形時の糸引き防止用に
5
満足度:5.0
手軽で比較的安価に糸引きを防止出来るので、かなり重宝しております。ノズルタッチ部がこの十字形状になっているスプルーブシュ...もっと読む
11人が参考にしています。
ノズルの糸引き防止用に
5
満足度:5.0
消耗品だけになるべく安く購入したい商品。 6ロットから単価がかなり下がるので非常に有り難いです。
11人が参考にしています。
糸引き防止
5
満足度:5.0
安価で効果抜群です。 今まで糸引き防止で条件に制約がありましたが、これで条件出しが楽になりました。
9人が参考にしています。
糸引き防止
5
満足度:5.0
スプール口径も選ばず、両面テープで張り付けるだけで簡単に装着でき とても便利だと思います。
6人が参考にしています。
糸引き防止
4
満足度:4.0
成形時に確実に糸引き防止ができる点はよい製品でリピートしている優れものである。ただし、消耗品であって一定の時期で壊れるた...もっと読む
5人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
糸引き防止キャップ
スプルーブシュガイド
スプルーロックブシュ -ヘッド付タイプ/ストレートタイプ-
遮熱ハット(遮熱hat)
スプルーブシュ(糸引き防止加工付) -汎用ボルトタイプ・フランジ厚10mm・板厚(Y)選択-
射出成形機用ノズル 糸引き対策 炭化物削減 摩耗対策
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格5,720--13,780-22,300 -
通常出荷日在庫品1日目5日目2日目在庫品1日目3日目在庫品1日目
商品タイプ糸引き防止キャップスプルーブシュガイドスプルーロックブシュ---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプルー関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

プラ型用部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト