17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

射出成形用標準部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 内径(mm)

    ~mm
  • L(全長)(m)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

温水用チューブ

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:3日目一部当日出荷可能

<M-NB> 【材質】PA12 【仕様温度範囲】-15~90℃ 【色】青色、乳白色 <M-WE> 【...

詳細を確認
  • M-SFTのL5、10はメーカー在庫がなくなり次第、販売終了となります。あらかじめご了承ください。
  • M-NBのL(全長)5、10及びM-WEのL(全長)5は販売終了となりました。
  • M-WE0425 0640のL(全長)10は在庫限りで販売終了となります。
  • PDFは最新の情報ではありませんので、WEBページの内容をご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

製品仕様

温水用チューブ:関連画像

規格表・価格表

チューブ
外径
チューブ
内径
最小
曲半径
最小
取付半径
使用圧力
範囲
型式全長L
(メートル)

C
TypeNo.
42.59140~300kPa
(0~3kgf/cm2)
M-NB042520
100
B
(青色)
W
(乳白色)
6414210640
8625340860
107.530421075
12934511290
42.567.5M-WE04255
10
20
W
(乳白色)
648160640
8621320860
107.53040.51075
1293248.51290
641430※破壊圧力表をご覧ください。M-SFT0640C
(透明)
8627550860
107.540601075
12947801290
[ ! ] 表示数量超えは価格・出荷日お見積り
 
■温水用チューブ(M−SFT)の破壊圧力表 MPa
温度
型式
0℃20℃40℃60℃80℃100℃120℃140℃160℃180℃
M-SFT06406.65.853.93.12.92.72.42.22
M-SFT08604.74.13.62.82.22.11.91.71.61.4
M-SFT10754.74.13.62.82.22.11.91.71.61.4
M-SFT12904.74.13.62.82.22.11.91.71.61.4
[ ! ] 破壊圧力の1/4以下を目安にご使用ください。

注文例

型式LC
MーNB064020B

出荷日


600円/1本
300円/1本
ストークAは3本以上で1明細行あたり一律810円
 

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

内径

(mm)

材質

L(全長)

(m)

RoHS?最小発注数量
4
2.5
PA12
20 ~ 100
B(青色) / W(乳白色)
10
1個
6
4
PA12
20 ~ 100
B(青色) / W(乳白色)
10
1個
8
6
PA12
20 ~ 100
B(青色) / W(乳白色)
10
1個
10
7.5
PA12
20 ~ 100
B(青色) / W(乳白色)
10
1個
12
9
PA12
20 ~ 100
B(青色) / W(乳白色)
10
1個
4
2.5
ポリオレフィン系
20
W(乳白色)
10
1個
6
4
ポリオレフィン系
20
W(乳白色)
10
1個
8
6
ポリオレフィン系
20
W(乳白色)
10
1個
10
7.5
ポリオレフィン系
20
W(乳白色)
10
1個
12
9
ポリオレフィン系
20
W(乳白色)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目
-
( - )
3日目

詳細情報

基本情報

<M-NB>
【材質】PA12
【仕様温度範囲】-15~90℃
【色】青色、乳白色

<M-WE>
【材質】ポリオレフィン系
【仕様温度範囲】水:0~99℃、空気:-30~99℃
【色】乳白色

<M-SFT>
【材質】ふっ素樹脂
【使用温度範囲】-65~180℃ (【耐熱温度】-65〜260℃)
 *使用温度は破壊圧力表をご参照下さい。
【色】透明

ご注意

  • M-SFTのL5、10はメーカー在庫がなくなり次第、販売終了となります。あらかじめご了承ください。
  • M-NBのL(全長)5、10及びM-WEのL(全長)5は販売終了となりました。
  • M-WE0425 0640のL(全長)10は在庫限りで販売終了となります。
  • PDFは最新の情報ではありませんので、WEBページの内容をご確認ください。

概要・仕様

使用例

温水用チューブ:関連画像

●ご使用にあたって
①チューブは冷却水の温度に合わせて選定してください。
②チューブに使用できる液体は水・油となります。(※M-WEは水、空気のみとなります。M-SFTとM-NBにつきましては空気は推奨しておりません。)
③チューブを金型冷却用ワンタッチ継手・締付継手に挿入する場合には、チューブの両端面を直角にカットして、ご使用ください。
 チューブ端面が斜めにカットされているとチューブの脱落や水漏トラブルの原因となりますのでご注意ください。
④温水用チューブは専用のインサートスリーブと組み合わせて、ワンタッチ継手に取り付けてください。
 インサートスリーブなしで、温水用チューブを使用しますと、チューブの脱落や水漏トラブルの原因となりますので、ご注意ください。
⑤温水用チューブ(M-SFT)は温度上昇に伴い破壊圧力が低下するため、高温での使用の際は【規格・納期タブ】の破壊圧力表を確認の上ご使用ください。
締付継手 ストレート締付継手 L形に再度チューブを取り付ける際は、一度取り付けた部分をカットしてから取り付けてください。
 そのまま取り付けますとチューブの脱落や水漏の原因となりますので、ご注意ください。
⑦本商品は消耗品のため、1~2年程度で交換をしてください。 交換頻度は、流体、流量、使用頻度によって異なります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

温水用チューブのレビュー
3.9平均満足度:3.921件のレビュー
ダイカスト金型の水冷用に使用
4
満足度:4.0
ダイカスト金型の水冷用に使用。型の外部を巡る水冷用として、ワンタッチコネクターや銅パイプ直付けにして配管しました。 少々...もっと読む
15人が参考にしています。
金型温調冷却用配管
3
満足度:3.0
最小曲げ、取付け半径値以外に、それぞれに硬度表示も入れて欲しい。
10人が参考にしています。
金型の温調
3
満足度:3.0
品質は問題ない 納期を改良してほしい サイズ間違いでの返品ができないのもネック
10人が参考にしています。
金型の水穴
3
満足度:3.0
切り売りしてもらえるので重宝してますが・・・。 なんせ硬いためRが大きくないと折れます。柔らかい材質のもののバリエーンを...もっと読む
9人が参考にしています。
プラ型の冷却
3
満足度:3.0
フッソ樹脂のものを使用しましたが、かたくて折り返しに十分距離をとらないと折れてしまいます。もう少し軟らかくなるとありがた...もっと読む
8人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
温水用チューブ
高温水用ゴムホース
温水用ゴムホース(耐熱100℃)
カシメ金具付き温水用ゴムホース/Mねじ・Rねじ
金型冷却用フレキホース
金型冷却用ステンレスフレキホース
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格--13,780 ----
通常出荷日3日目3日目3日目3日目在庫品1日目〜5日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラ型用ホース・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト