17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

プラ型用部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

パーティングロックセット -型開き・型閉じ制御タイプ-

未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図・製品仕様

パーティングロックセット -型開き・型閉じ制御タイプ-
部品名材質硬度
 ①カムホルダー合金工具鋼50~55HRC
 ②ロックバー55HRC~
 ③ロックピン58~60HRC
 ④スライドロック58~60HRC
 ⑤スプリングSUS631 
 ⑥リリースバー合金工具鋼55HRC~
 ⑦スペーサーS45C 
 ⑧バッキングプレート合金工具鋼50HRC~
 ⑨六角穴ボルトSCM43538~43HRC
 ⑩ノックピンSUJ245~50HRC

規格表

型式①カムホルダ  ⑧バッキングプレート②ロックバー
AA1A2BB1B2dMWTLWLW1LRLLLL1LL2LTLT1
PLSZ5543624126552451345100142811.56
PLMZ67537321686632.561856150183616.510
③ロックピン④スライドロック⑤スプリング⑥リリースバー⑦スペーサ付属品
PPLSASBSWRWRW1RRRLRL1RTSWSLST⑨ボルト⑩ノックピン
101212810WLH5-15134515012613405.5CB5-25MSTM5-30
1217161013WLH6-201656200161016506.6CB6-35MSTM6-35


■セット

構成部品型式
①~⑩
セット
PLSZ
PLMZ


■構成部品(単体)

型式②ロックバーのみ④スライドロックのみ⑥リリースバーのみ
PLSZ用PRKZPRSZPRLZ
PLMZ用 PRKZMPRSZMPRLZM

注文例

パーティングロックセット -型開き・型閉じ制御タイプ-

出荷日

パーティングロックセット -型開き・型閉じ制御タイプ-

関連情報

■特長
• 従来のパーティングロックセット(PLS・PLSW)にはできない型閉じ制御(ストリッパプレートが閉じてからPL面を閉じる等)が可能となります。
• ロックバーが長いため、ストリッパプレート突き出しにも対応可能です。
• 型開閉の作動が正確で反動がありません。

パーティングロックセット -型開き・型閉じ制御タイプ-


■ ロックピンが作動し始める位置

 a
PLSZ5.2
PLMZ6.5
   

パーティングロックセット -型開き・型閉じ制御タイプ-

  
      
 型閉時
 
• 型板B、Cが移動し、空間(I)が開く
• 空間(II)が開き始める
リリースバーの凹部
にロックピンが移動
ロックバーとロックピンが
外れ型板B・Cが離れる
スライドロックがロックピンを
押さえ型板Bは空間(I)を保持する
 

パーティングロックセット -型開き・型閉じ制御タイプ-

  • 空間(II)が閉じてから
  空間(I)が閉じる
ロックバーの凹部に
ロックピンが移動
ロックバーによりス
ライドロックを解除
      

パーティングロックセット -型開き・型閉じ制御タイプ-

 

パーティングロックセット -型開き・型閉じ制御タイプ-

  



■取り付け方法
(1) パーティングロックセットを金型の対称な位置に2セット以上取付。
      PLSZ :1型あたり10kN以下/2セット取り付け時
      PLMZ:1型あたり20kN以下/2セット取り付け時
(2) ボルト穴、リーマ穴をNCで加工し、カムホルダーをPL面と平行に取り付け。
(3) ロックバーを必要な長さに切断、ボルト穴・リーマ下穴加工をし、型閉時にロックバーを引張ながらボルト締めを行い現物合わせにてノック穴加工し固定。
(4) リリースバーを必要な長さに切断し、型板と直角に取り付け、リリースポイントを同一にするため突き出し長さ ℓ を揃える
      (リリースポイントがずれると片当たりとなり破損の原因となります)。

パーティングロックセット -型開き・型閉じ制御タイプ-

型式AA1A2A3A4BB1B2B3WLTRTSTdM
PLSZ5543612122412662411.5  65.555
PLMZ67537151432168832.516.5106.566

型番リスト

表示件数

耐荷重

パーツ

適用

RoHS?最小発注数量
20KN以下
セット
PLMZ用
10
1個
10KN以下
セット
PLSZ用
10
1個
-
ロックバー
PLSZ用
10
1個
-
ロックバー
PLMZ用
10
1個
-
リリースバー
PLSZ用
10
1個
-
リリースバー
PLMZ用
10
1個
-
スライドロック
PLSZ用
10
1個
-
スライドロック
PLMZ用
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
54,800
( 60,280 )
在庫品1日目当日出荷可能
38,500
( 42,350 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,200
( 9,020 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,500
( 11,550 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,800
( 8,580 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,900
( 10,890 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,650
( 8,415 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,700
( 10,670 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

型開き・型閉じ制御タイプのパーティングロックセットです。ロックバーが長いためストリッパプレート突き出しにも対応可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パーティングロックセット -型開き・型閉じ制御タイプ-のレビュー
4平均満足度:4.07件のレビュー
金型の開閉順制御
3
満足度:3.0
メカ的に開閉制御できるため機能自体は満足しています。しかし個体差があるようですが、金型を成型機にセットした際、リリースバ...もっと読む
5人が参考にしています。
金型に使用しています
4
満足度:4.0
当社で顧客からお借りしたサンプル品にて金型の設計、製作をしています。製品の形状、顧客要望によりこの商品のようにロック式と...もっと読む
0人が参考にしています。
樹脂金型製作用
5
満足度:5.0
機械的に開閉を制御出来るため、金型の開閉が安定した作動となり重宝しています。見た目が少し弱そうな感じがしますが、今のとこ...もっと読む
0人が参考にしています。
高価
4
満足度:4.0
少し高価でしたが 客先指定もあり こちら使いました いろんな部品があるので 勉強になります
0人が参考にしています。
金型に取り付け
5
満足度:5.0
初めての使用で不安だったのですが問題なく金型が稼働しました。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qパーティングロックセットの耐久性のデータはありますか?
A
実際のご使用環境によって異なるため、耐久性が何回と申し上げることはできません。
Qパーティングロックセットの①カムホルダのみの単体購入は可能ですか?
A
特注対応になります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パーティングロックセット -型開き・型閉じ制御タイプ-
パーティングロックセット-コンパクトタイプ-
パーティングロックセット -軽荷重用・中荷重用・重荷重用-
インターナルラッチロック
ローラーロックセット -ノーマルブシュ・スリムブシュ-
マグネットロックセット
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格7,650-5,500 -1,710 -39,2003,500 -8,150 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
サイズ標準コンパクト標準---

側面取付けタイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

プラ型用部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト