プラ型用部品技術窓口
ダイス鋼SKD61+窒化処理・P/W公差0_-0.02・フリー指定タイプの大型用角エジェクタピンです。

本商品は窒化処理後に磨き処理を行っておりません。
稀に色ムラがございますが、品質には問題ございません。
| 型 式 | ツバ厚 | P・W公差 |
|---|---|---|
| ERNX | 6・8mm(JIS) | 0 -0.02 |
材質 SKD61+窒化処理
硬度 表面:900HV~ 母材:40~45HRC
保持径(D)精度・母材硬度・窒化表面硬度保証範囲・つなぎR(詳細 P.165)
| H | T | 型 式 | 指定0.01mm単位 | K max. | N 指定1mm単位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | D | L | P | W | ||||
| 8 | 6 | ERNX | 4 | 200.00~350.00 | 2.00~3.70 | 1.00~ | 3.9 | N≧40 and (L-N)≦200 |
| 9 | 5 | 2.50~4.70 | 1.00~ | 4.9 | ||||
| 10 | 6 | 200.00~500.00 | 3.00~5.50 | 2.00~ | 5.9 | • D6~8 N≧45 • D10~16 N≧50 • D20・25 N≧55 and N≧L/3 350≧(L-N)≧10 | ||
| 11 | 7 | 3.30~6.60 | 2.00~ | 6.9 | ||||
| 13 | 8 | 8 | 3.30~7.60 | 2.00~ | 7.9 | |||
| 15 | 10 | 5.00~9.60 | 2.00~ | 9.9 | ||||
| 17 | 12 | 200.00~500.00 | 6.00~11.70 | 2.00~ | 11.9 | |||
| 18 | 13 | 6.00~12.70 | 2.00~ | 12.9 | ||||
| 20 | 15 | 8.00~14.70 | 2.00~ | 14.9 | ||||
| 21 | 16 | 200.00~500.00 | 8.00~15.70 | 2.00~ | 15.9 | |||
| 25 | 20 | 10.00~19.70 | 2.00~ | 19.9 | ||||
| 30 | 25 | 13.00~24.70 | 2.50~ | 24.9 | ||||
P・W寸はKmax.の範囲でご指示ください。![]() L-N≦350の場合、D=φ16以上→W≧3となります。 | P≧W | |||||||
| 精度基準 | ||
|---|---|---|
| 先端角部の 直角度 |
| W面を基準にして (Pmax.-Pmin.)≦0.02 |
| 先端角部の コーナーR値 |
| Rmax.≦0.03(バリ取りR) P・W寸測定のため、先端角部のコーナーは軽くバリ取りをしてあります。 (詳細 P.166) |



| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
角エジェクタピン -ハイス鋼SKH51/P・W公差0_-0.01/フリー指定タイプ-
4.3
ミスミ
精級角エジェクタピン -ハイス鋼SKH51/P・W公差0_-0.005/フリー指定タイプ-
4.6
ミスミ
角エジェクタピン -ハイス鋼SKH51/P・W公差0_-0.01/全長指定タイプ-
4.2
ミスミ
角R付エジェクタピン -ハイス鋼SKH51/P・W公差0_-0.01/フリー指定タイプ-
4.2
ミスミ
角R付エジェクタピン -ハイス鋼SKH51/P・W公差0_-0.01/全長指定タイプ-
4.3
ミスミ
角エジェクタピン -ハイス鋼SKH51/P・W公差0_-0.01/定尺タイプ-
4.6
ミスミ
大型用角エジェクタピン -ダイス鋼SKD61+窒化処理/P・W公差0_-0.02/フリー指定タイプ-
4
ミスミ
精級角R付エジェクタピン -ハイス鋼SKH51/P・W公差0_-0.005/フリー指定タイプ-
5
ミスミ
大型用角エジェクタピン -ハイス鋼SKH51/P・W公差0_-0.02/フリー指定タイプ-
5