プラ型用部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
ハイス鋼SKH51・P/W公差0_-0.005・フリー指定タイプの精級先端加工R付角エジェクタピンです...
詳細を確認
(上面2ヵ所R)
(R加工前寸法)※R加工は先端加工部を含みます。
[ ! ]R±0.01は加工ねらい値です。取り付け穴側との調整が必要です。
| 型 式 | R位置 | ツバ厚 | [ T ]P・W公差 | |
|---|---|---|---|---|
| ERVWR□X | ERVWR□Y | 上面2ヵ所 | 4mm(T4) | 0 -0.005 |
| ERVQR□X | ERVQR□Y | 下面2ヵ所 | ||
| ERVFR□X | ERVFR□Y | 4ヵ所 | ||
| ERVJWR□X | ERVJWR□Y | 上面2ヵ所 | 4・6・8mm(JIS) | |
| ERVJQR□X | ERVJQR□Y | 下面2ヵ所 | ||
| ERVJFR□X | ERVJFR□Y | 4ヵ所 | ||
[ M ]材質 SKH51
[ H ]硬度 58~60HRC
保持径(D)精度・母材硬度保証範囲・つなぎR(詳細 >> P.165)
| [ T ]公差 | 指定単位 |
|---|---|
| G±10′ | 1°単位 |
| R±0.05 | 0.1mm単位 |
| A±0.02 | 0.01mm単位 |
| V±0.02 | 0.01mm単位 |
| C±0.02 | 0.01mm単位 |
| ツバ厚 4mm | ツバ厚 JIS | 型 式 | 指定0.01mm単位 | R | Kmax. | N 指定 1mm 単位 | Nmin. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | T | H | T | Type | 先端 形状 | D | L | P | W | |||||
| ツバ厚4mm | ツバ厚JIS | |||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | ERVWR (上面2ヵ所R) ERVQR (下面2ヵ所R) ERVFR (4ヵ所R) | ERVJWR (上面2ヵ所R) ERVJQR (下面2ヵ所R) ERVJFR (4ヵ所R) | 1X 1Y 2X 2Y 3X 3Y 4X 4Y 5X 5Y 6X 6Y 7X 7Y | 2 | 50.00~250.00 | 0.80~1.80 | 0.60~ | 1.9 | 20 ≦ (L-N) ≦ 200 | N≧33 (L>200 → N≧50) | |
| 5 | 5 | 2.5 | 0.80~2.30 | 2.4 | ||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 50.00~300.00 | 1.00~2.80 | 2.9 | |||||||||
| 7 | 7 | 3.5 | 1.00~3.30 | 0.1 | 3.4 | |||||||||
| 8 | 6 | 4 | 1.00~3.80 | 0.15 | 3.9 | |||||||||
| 8 | 4.5 | 1.20~4.30 | 0.2 | 4.4 | ||||||||||
| 9 | 5 | 1.50~4.80 | 0.3 | 4.9 | ||||||||||
| 9 | 5.5 | 1.80~5.30 | 0.80~ |
| 5.4 | |||||||||
| 10 | 6 | 2.00~5.80 | 5.9 | |||||||||||
| 10 | 11 | 6.5 | 2.00~6.30 | 6.4 | N≧40 (L>200 → N≧50) | |||||||||
| 7 | 2.30~6.80 | 6.9 | ||||||||||||
| 11 | 13 | 8 | 8 | 2.30~7.80 | 7.9 | |||||||||
| 15 | 15 | 10 | 3.00~9.80 | 9.9 | ||||||||||
[ ! ]P・W寸はKmax.の範囲でご指示ください。 (R加工前寸法)[ ! ]P≧W [ ! ]R寸はR≦W2-0.05の範囲でご選択ください。 | ||||||||||||||
| 精度基準 | ||
|---|---|---|
| 先端角部の 直角度 |
| W面を基準にして (Pmax.-Pmin.)≦0.01 |
| 先端角部のコーナーR値 |
| Rmax.≦0.03(バリ取りR) [ ! ]R加工範囲以外のコーナーR値 P・W寸測定のため、先端角部のコーナーは軽くバリ取りをしてあります。(詳細 >> P.166) |
| 型 式 | - | L | - | P | - | W | - | R | - | N | - | V・A・C・Q・Gの順 | ||||
| Type | 先端形状 | D | ||||||||||||||
| ERVWR | 1X | 4 | - | 150.00 | - | P3.00 | - | W1.00 | - | R0.1 | - | N50 | - | G15 | ||
| 5 | 日目出荷 |
| 型 式 | - | L | - | P | - | W | - | R | - | N | - | V・A・C・Q・Gの順 | - | (AKC・AWC・NHC…etc.) |
| ERVWR1X4 | - | 150.00 | - | P3.00 | - | W1.00 | - | R0.1 | - | N50 | - | G15 | - | NHC-3 |
| 追加工 | 記号 | 詳細 |
![]() | AKC | ツバカット(角度) AKC=指定1°単位 [ ! ] 0≦AKC<360 [ ! ] KSA・WSA併用時、指定90゜単位のみ |
![]() | AWC | 平行2面ツバカット(角度) AWC=指定1°単位 [ ! ] 0≦AWC<360 [ ! ] KSA・WSA併用時、指定90゜単位のみ |
![]() | ARC | 直角2面ツバカット(角度) ARC=指定1°単位 [ ! ] 0≦ARC<360 [ ! ] KSA・WSA併用時、指定90゜単位のみ |
![]() | ADC | 3面ツバカット(角度) ADC=指定1°単位 [ ! ] 0≦ADC<360 [ ! ] KSA・WSA併用時、指定90゜単位のみ |
![]() | KGA | 2面ツバカット(角度) KGA=指定1°単位 [ ! ] 0<KGA<360 |
![]() | KGD | 2面ツバカット(角度) KGD=指定1°単位 [ ! ] 0<KGD<360 [ ! ] 規格位置0°の位置にご注意ください。 |
![]() | KSA | ショルダーカット加工(1面) KSA=指定0.1mm単位 [ ! ] W/2+0.1≦KSA≦D/2-0.1 |
![]() | WSA | ショルダーカット加工(平行2面) WSA=指定0.1mm単位 [ ! ] W/2+0.1≦WSA≦D/2-0.1 |
| 追加工 | 記号 | 詳細 | ||||||||||||||
![]() | HC | ツバ径変更 HC=指定0.1mm単位 [ ! ] D+1≦HC<H | ||||||||||||||
![]() | HCC | ツバ径変更(精密) HCC=指定0.1mm単位 [ ! ] D+1≦HCC<H-0.3 | ||||||||||||||
![]() | TC | ツバ厚変更 TC=指定0.1mm単位 [ ! ] T/2≦TC<T (L, N寸は指定寸法通り) [ ! ] T-TC≦Lmax.-L | ||||||||||||||
![]() | NC | ノック穴加工 NC=指定90°単位 [ NG ] NHC・NHN以外の併用不可 指定範囲・指定方法・規格詳細は>>こちら | ||||||||||||||
![]() | NCW | ノック穴+スプリングピン打込加工 NCW=指定90°単位 [ NG ] NHC・NHN以外の併用不可 指定範囲・指定方法・規格詳細は>>こちら | ||||||||||||||
![]() | NHC | ツバ裏部ナンバリング 指定範囲・指定方法は>>こちら | ||||||||||||||
![]() | NHN | ツバ裏部ナンバリング(自動連番) 指定範囲・指定方法は>>こちら | ||||||||||||||
![]() | MC | 抜きタップ加工 D8→M4 D10→M5 | [ ! ] ERVJWR・ERVJFR D≧8に適用 [ ! ]CSW,CS,CSFのみ 併用可 | |||||||||||||
(上面2ヵ所C面逃がし)![]() | CSW | 上面2ヵ所にC面逃がし加工 (先端除く)を施します。
| ||||||||||||||
(2ヵ所C面逃がし)![]() | CS | R指定箇所にC面逃がし 加工(先端除く)を施し ます。
| ||||||||||||||
(4ヵ所C面逃がし)![]() | CSF | 4ヵ所にC面逃がし加工 (先端除く)を施します。
| ||||||||||||||
![]() | RC | R加工部分の長さを指定 5≦RC≦(LーN)ー30 and RC≦40 RC=指定1mm単位
| ||||||||||||||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
ハイス鋼SKH51・P/W公差0_-0.005・フリー指定タイプの精級先端加工R付角エジェクタピンです。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
先端加工角エジェクタピン-ハイス鋼SKH51/P・W公差0_-0.01/フリー指定タイプ-
4
ミスミ
先端加工R付角エジェクタピン-ハイス鋼SKH51/P・W公差0_-0.01/フリー指定タイプ-
4
ミスミ
角エジェクタピン -ハイス鋼SKH51/P・W公差0_-0.01/フリー指定タイプ-
4.3
ミスミ
精級角エジェクタピン -ハイス鋼SKH51/P・W公差0_-0.005/フリー指定タイプ-
4.6
ミスミ
角エジェクタピン -ハイス鋼SKH51/P・W公差0_-0.01/全長指定タイプ-
4.2
ミスミ
角R付エジェクタピン -ハイス鋼SKH51/P・W公差0_-0.01/フリー指定タイプ-
4.2
ミスミ
角R付エジェクタピン -ハイス鋼SKH51/P・W公差0_-0.01/全長指定タイプ-
4.3
ミスミ
精級角R付エジェクタピン -ハイス鋼SKH51/P・W公差0_-0.005/全長指定タイプ-
5
ミスミ
精級角R付エジェクタピン -ハイス鋼SKH51/P・W公差0_-0.005/フリー指定タイプ-
5