17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

プラ型用部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • D(外径)(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ピン用ホールドプレート

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図・製品仕様

ピン用ホールドプレート
材質   S45C
表面処理   四三酸化鉄皮膜
 (Fe3O4

規格表

ピンツバ径
(参考値)
適用ボルトサイズad1d2ET型    式
TypeD
φ  5以下M4125  85.58CPHP20
φ  9以下1625
φ11以下M620711711.530
φ15以下2434
φ20以下3040

注文例

ピン用ホールドプレート

出荷日

ピン用ホールドプレート

関連情報

使用例

ピン用ホールドプレート

型番リスト

表示件数

D(外径)

(mm)

RoHS?最小発注数量
20
10
1個
25
10
1個
30
10
1個
34
10
1個
40
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
280
( 308 )
在庫品1日目当日出荷可能
370
( 407 )
在庫品1日目当日出荷可能
440
( 484 )
在庫品1日目当日出荷可能
460
( 506 )
在庫品1日目当日出荷可能
530
( 583 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ピン用ホールドプレートとなります。材質は機械構造用炭素鋼です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピン用ホールドプレートのレビュー
3.9平均満足度:3.913件のレビュー
金型ピン押え
4
満足度:4.0
従来、設計者により都度形状が違っておりましたが、カタログで見つけ形状を統一しました、問題なく使用しております。
0人が参考にしています。
金型に取り付け
5
満足度:5.0
エジェクタピンをプレートに固定する目的で購入しました。 問題無く使用できており満足です。
0人が参考にしています。
ピン
4
満足度:4.0
センタ−ピンの 押さえなどは 非常に重宝します 入れ子作成の手間がはぶけます
0人が参考にしています。
支え
4
満足度:4.0
コアピンの支え板として 使います 面積が角ではないので 最小限におさえられて便利です
0人が参考にしています。
プラ型の部品
4
満足度:4.0
プラスチック金型のスリーブ中芯の押さえに使用しています。 以前は社内で製作していましたが、 市販品があって助かります。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピン用ホールドプレート
プラ金型用ネームプレート
プラ型用調整カラ-
ディスタンススペーサ -レンチ溝付タイプ-
フラッシュ防止板
プラ型サイクルカウンタ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格280-220 ---390 -10,500 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

その他プラ型用部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

プラ型用部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト