射出成形用標準部品技術窓口




※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
M-120KH6-01-1
2025年05月に販売終了となりました。
【販売終了予定品】メーカー仕様変更により在庫限りで販売終了予定の商品です。後継商品は「MR-120KH~-F」(末尾にも-Fが新たに追加されます)になります。WOSにてご注文お願いします。
よく一緒に見られています

ミスミ
プラ型冷却用ワンタッチ継手(耐熱99℃)L形継手通常出荷日:在庫品1日目
よく一緒に見られています

ミスミ
プラ型冷却用ワンタッチ継手(耐熱120℃)L形継手通常出荷日:在庫品1日目
【特徴】
・チューブの着脱がワンタッチで行えます。
・L形継手(M-PL、M-POL、M-PLL、M-KL)ではネジの
締め付け後、本体を回転させ、チューブ取り出し角度を変更できます。
【注意事項】
・M-120KL、M-120KHは一体品です。取り外しできませんので、ご注意ください。
・水温120℃以下でご使用ください。
・サージ圧力(衝撃流等により瞬間的にかかる圧力)を最高使用圧力(1MPa)以下に抑えてご使用ください。
・外観が99℃シリーズと類似しておりますがチューブ挿入穴部の内側にあるゴムの色で見分けてください。
(120℃シリーズは緑色、99℃シリーズは黒)
・ご利用の際には、必ずインサートスリーブと合わせてご使用ください。
・温水用チューブはこちら
■□お得なパック商品のご案内□■
M-120KL パック商品
M-120KH パック商品