プラ型用部品技術窓口
ゲート部加工用のピンポイント用電極です。材質は無酸素銅です。

材質無酸素銅(C1020)
| ※P | 型 式 | L | G° | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | No. | ||||||
| 0.50 | EMPGA | 0.8 | 50 | 70 | 20 30 40 50 60 | ||
| 0.70 | 1 | ||||||
| 0.90 | 1.2 | 50 | 70 | 90 | |||
| 1.20 | 1.5 | ||||||
| 1.70 | 2 | 50 | 70 | 90 | 110 | ||
| 2.20 | 2.5 | ||||||
| 2.70 | 3 | ||||||
| 3.20 | 3.5 | 50 | 70 | 90 | |||
| 3.70 | 4 | ||||||
| ※片側0.15mmの放電ギャップを想定した規格です。 P寸は呼径(No.)よりも0.3mm小さくなります。 | |||||||
■B寸サイズ表
| No. | B | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| G20 | G30 | G40 | G50 | G60 | |
| 0.8 | 0.85 | 0.56 | 0.41 | 0.32 | 0.26 |
| 1 | 1.42 | 0.93 | 0.69 | 0.54 | 0.43 |
| 1.2 | 1.99 | 1.31 | 0.96 | 0.75 | 0.61 |
| 1.5 | 2.84 | 1.87 | 1.37 | 1.07 | 0.87 |
| 2 | 4.25 | 2.80 | 2.06 | 1.61 | 1.30 |
| 2.5 | 5.67 | 3.73 | 2.75 | 2.14 | 1.73 |
| 3 | 7.09 | 4.67 | 3.43 | 2.68 | 2.17 |
| 3.5 | 8.51 | 5.60 | 4.12 | 3.22 | 2.60 |
| 4 | 9.92 | 6.53 | 4.81 | 3.75 | 3.03 |
製品の落下、接触等により先端部が曲がる恐れがありますのでご注意ください。もし曲がってしまった場合は、ドレッシングをしてからご使用ください。





| 追加工 | 記号 | 詳細 |
|---|---|---|
| A | テーパ角度A°選択(EMPGAに適用) 1° 3° 指定方法 1°→A1、 3°→A3 A3はNo2.5・3のL110、 No3.5・4のL90適用不可 Q=2tan(A / 2)(L-30)+P |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
- ( - ) | 2日目 |
ゲート部加工用のピンポイント用電極です。材質は無酸素銅です。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ピンポイントゲート用電極 -ゲート部加工用-
4.2
ミスミ
疑似ねじ用電極
4.3通常価格(税別):2,030円~

ミスミ
ピンポイントゲート用電極 -SR部加工用-
4.1
ミスミ
刻印電極 -丸タイプ-
4通常価格(税別):1,650円~

ミスミ
サブマリンゲート用電極
4.3通常価格(税別):540円~

ミスミ
スプルーブシュ -汎用ボルトタイプ・フランジ厚10mm-
4.5
ミスミ
ランナーロックピン -ストレート/スタンダードタイプ-
4.5通常価格(税別):440円~

ミスミ
ロケートリング -ボルトタイプ用/2つ穴・4つ穴-
4.4通常価格(税別):1,410円~

ミスミ
スプルーブシュ -旧JIS Aタイプ-
4.4