射出成形用標準部品技術窓口

長さ、ワット数、フランジ有無を選択できる、先端部加熱タイプのヒータです。
材質 SUS304
材質 SUS304
リード線及びリード線出口部の耐熱温度は本体の耐熱温度に比べて低いので、ご使用の際は耐熱温度を超えない様にご注意ください。
接続子の位置(22)は、 D8の時は2コの接続子をずらして(17)と(37)になります。| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
長さ、ワット数、フランジ有無を選択できる、先端部加熱タイプのヒータです。

| W密度 (W/cm2) | 接続子位置 | 型 式 | L 指定1mm単位 | S 指定1mm単位 | V(電圧) 選択 | W(ワット数) 指定10W単位 | ||
| a | b | Type | D | |||||
| 2≦W/cm2≦15 W/cm2=W/{D×S×3.14/100} | 17 | 37 | MTCHN(フランジ無し) MTCHA(フランジA形状) MTCHB(フランジB形状) | 8 | 50~400 | 30~380 | 200 220 | 50~1100 |
22 | 10 | 50~1600 | ||||||
22 | 12 | 50~1800 | ||||||
30 | MTCHN(フランジ無し) MTCHA(フランジA形状) | *16 | 50~600 | 30~580 | 50~2000 | |||
| [ ! ]W数の指定は、W密度(W/cm2)が2≦W/cm2≦15の範囲でご指定ください。 [ ! ]*D16はMTCHB選択不可 | ||||||||
1円未満切り捨て)
| 数 量 | 1~9 | 10~19 | 20~30 | 表示数量超えは 価格・出荷日お見積り |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% |


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
カートリッジヒータ 固定タイプ
3.9通常価格(税別):2,260円~

ミスミ
カートリッジヒータ-L寸・W数・フランジ選択-
4.2
ミスミ
カートリッジヒータ-L寸・W数・フランジ選択・リード線保護カバー付-
4.3
ミスミ
カートリッジヒータ 高温インチタイプ/ミリタイプ
4.7通常価格(税別):4,850円~

ミスミ
カートリッジヒータ L型タイプ(均熱、断線防止)Φ6~Φ16
4
ミスミ
カートリッジヒータL型タイプ -L寸・W数・フランジ選択-
4.5
ミスミ
カートリッジヒータ -抜け止めフランジ付-
4.7通常価格(税別):4,790円~

ミスミ
カートリッジヒータ 耐屈曲固定寸タイプ/指定寸タイプ Φ8~Φ18.95
4.3通常価格(税別):3,880円~

ミスミ
カートリッジヒータ根元強化タイプ -L寸・W数・フランジ選択-
3