プレス金型部品技術窓口
プラ型ガススプリング用ホルダです。材質は一般構造用圧延鋼材です。

材 質 SS400
表面処理 四三酸化鉄皮膜(Fe3O4)
| L | L1 | D | D1 | P | d | d1 | T | P1 | d2 | d3 | T1 | 付属品 六角穴付ボルト | 型 式 | L | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | No. | |||||||||||||||
| 40 | 25 | 80 | 40 | 57 | 9 | 14 | 9 | 18 25 | 7 | 12 | 7 | M8-45 4本 | M6-15 2本 | MBPGS-H | 38 | 40 |
| 50 | 35 | M8-55 4本 | 50 | |||||||||||||
| 55 | 40 | M8-60 4本 | 55 | |||||||||||||
| 45 | 30 | 90 | 47 | 68 | 11 | 17 | 11 | 20 | 9 | 14 | 9 | M10-50 4本 | M8-16 2本 | 45 | 45 | |
| 55 | 40 | M10-60 4本 | 55 | |||||||||||||
| 65 | 50 | M10-70 4本 | 65 | |||||||||||||
| 55 | 40 | 100 | 52 | 75 | 13 | 20 | 13 | 20 | 9 | 14 | 9 | M12-60 4本 | M8-16 2本 | 50 | 55 | |
| 65 | 50 | M12-70 4本 | 65 | |||||||||||||
| 75 | 60 | M12-80 4本 | 75 | |||||||||||||
MBPGS-H38にはガススプリング取り付け用ボルト穴がP1=18とP1=25の2種の間ピッチで加工しています。




| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,500円 ( 3,850円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,130円 ( 4,543円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,760円 ( 5,236円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,660円 ( 5,126円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,350円 ( 5,885円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,780円 ( 6,358円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,780円 ( 6,358円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,550円 ( 7,205円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,320円 ( 8,052円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
プラ型ガススプリング用ホルダです。材質は一般構造用圧延鋼材です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
プラ型用ガススプリング
5通常価格(税別):29,300円~

ミスミ
コイルスプリング -高タワミ用 SWR- 【金型用標準部品】
4.3通常価格(税別):113円~

ミスミ
コイルスプリング -超タワミ用 SWU- 【金型用標準部品】
4.4通常価格(税別):140円~

ミスミ
コイルスプリング -超々タワミ用 SWY- 【金型用標準部品】
4.5通常価格(税別):200円~

ミスミ
六角穴付皿ボルト -従来タイプ・JISタイプ- 【金型用標準部品】
4.3通常価格(税別):308円~

ミスミ
コイルスプリング -中タワミ用 SWS- 【金型用標準部品】
4.5通常価格(税別):140円~

ミスミ
フリーワッシャ -汎用・皿ボルト用・ザグリ用-
4.4
ミスミ
スクリュープラグ -座付タイプ-
4.3通常価格(税別):100円~

ミスミ
精級ショルダーボルト -L寸法指定-
4.2