射出成形用標準部品技術窓口




【対応ホース】・金型冷却用フレキホース(FSHP、FSHF)・高温用ゴムホース-耐熱120℃(KGHA...
詳細を確認
( )寸法は参考値です。
材質 黄銅(C3604)
表面処理 無電解ニッケルメッキ
( )寸法は参考値です。
水温120℃以下でご使用ください。
フレキホース取り付け時の注意点フレキホースを取り付ける際は、必ず「Z」部分をスパナ・モンキー等で抑えて取り付けてください。
材質 黄銅(C3604)| □A | d1 | 六角レンチ穴 d | 六角レンチ穴 b | L | (W) | ℓ | ℓ1 | ℓ2 | (a) | R(PT) | M×Pitch | 型 式 | |
| Type | No. | ||||||||||||
| 14 | 5 | 6 | 6 | 34 | 28 | 22 | 9 | 13 | 21 | 1/8 | M12×1.25 | FSHLR | 1 |
| 17 | 6 | 6 | 8 | 43 | 33 | 28 | 11 | 17 | 24.5 | 1/4 | M16×1.5 | 2 | |
| H | d1 | 六角レンチ穴 d | L | W | ℓ | ℓ1 | (a) | R(PT) | M×Pitch | 型 式 | |
| Type | No. | ||||||||||
| 20 | 5 | 6 | 35.5 | 33.5 | 26 | 9.5 | 24 | 1/8 | M12×1.25 | FSHLS | 1 |
| 6 | 8 | 38.5 | 35 | 29 | 12.5 | 25.5 | 1/4 | M16×1.5 | 2 | ||
常圧980kPa(10㎏f/cm2)以下でご使用ください。 | |||||||||||

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
高温ホース専用プラグ(KGHA・WHSG・FSHP・FSHF専用)
3.3通常価格(税別):830円~

ミスミ
ステンレスフレキホース専用プラグ
4通常価格(税別):860円~

ミスミ
高温ホース専用プラグFSHLR・FSHLS
0通常価格(税別):1,190円~

ミスミ
冷却用ジョイント
4.6通常価格(税別):510円~

ミスミ
金型冷却用フレキホース
4通常価格(税別):5,540円~

ミスミ
テーパネジ変換プラグ -メネジ・オネジL形変換ジョイント-
4.4通常価格(税別):800円~

ミスミ
冷却用ジョイント -テーパネジ変換タイプ-
4.3
ミスミ
テーパネジ変換プラグ -メネジ・オネジ変換ジョイント-
4.3通常価格(税別):610円~

ミスミ
温水用チューブ
4