17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

射出成形用標準部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 適用ホース外径(mm)

    ~mm
  • 適用ホース内径(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

冷却用TSPカプラ -耐圧ホース挿入用/ソケット-

冷却用TSPカプラ -耐圧ホース挿入用/ソケット-
通常単価(税別)
3,1309,210
税込単価
3,44310,131
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【用途】金型の配管用ソケットです。【特徴】バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます...

詳細を確認
  • 2022年8月受注分より数量スライド割引がなくなります。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

■MH-TSPS(ソケット)のページです。

冷却用TSPカプラ -耐圧ホース挿入用/ソケット・プラグ-:関連画像

規格表



■ソケット

適用ホースB1B2肉厚
(mm)
DVL型 式
内径外径TypeNo.
91523243±0.3288.554MHTSPS 9
1218292735116212
152230303.5±0.35351370.515
1926383545178119


 

納期

型番リスト

表示件数

適用ホース外径

(mm)

適用ホース内径

(mm)

RoHS?最小発注数量
15
9
10
1個
18
12
10
1個
22
15
10
1個
26
19
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,130
( 3,443 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,300
( 5,830 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,500
( 6,050 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,210
( 10,131 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【用途】
金型の配管用ソケットです。

【特徴】
バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。ホースバンド不要でブレードホースを装着できます。

■□対応プラグ□■
冷却用TSPカプラ -耐圧ホース挿入用/プラグ-

ご注意

  • 2022年8月受注分より数量スライド割引がなくなります。

概要・仕様

仕様・概要

冷却用TSPカプラ -耐圧ホース挿入用/ソケット・プラグ-:関連画像

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

冷却用TSPカプラ -耐圧ホース挿入用/ソケット-のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
冷却用TSPカプラ -耐圧ホース挿入用/ソケット-
大流量金型カプラ -ソケット/ホース取付用-
ダブルバルブ 冷却用SPカプラ -ソケット/オネジ取付用-
ダブルバルブ 冷却用SPカプラ -ステンレスソケット-
油圧用HSPカプラ -ソケット-
コンパクト・ダブルバルブ 冷却ハイフローカプラ -ソケット/オネジ取付用-
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格3,130-1,980 -3,230 -6,060 -5,410 -4,050 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
材質黄銅黄銅黄銅ステンレス特殊鋼黄銅
取付部品ホースホースオネジオネジオネジオネジ
耐熱80℃80℃180℃180℃180℃180℃
バルブ有無バルブ無しバルブ有りバルブ有りバルブ有りバルブ有りバルブ有り
形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート

プラ型用ソケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト