17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

プラ型用部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • D(樹脂スリーブ径)(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

パーティングロック用ブシュ -PL面取付タイプ-

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図・製品仕様

パーティングロック用ブシュ -PL面取付タイプ-

 材質S45C
 表面処理四三酸化鉄皮膜

規格表

DBLCAN
抜き取り用タップ
取付ボルト
サイズ
型    式
TypeD
1632  6622.30.810M6M5PLBSP
(PL面取付タイプ)
10
2037  872.52.8111M8M613
254610933114M10M816
305110933114M10M820

注文例

   

パーティングロック用ブシュ -PL面取付タイプ-

型式  
 PLBSP10 

出荷日

パーティングロック用ブシュ -PL面取付タイプ-

関連情報

・PLBSPを使用することにより、PLを取り付ける際の穴の磨き加工およびR加工を省くことができます。


PLBSP
・PL面側からブシュ取付ボルトを取り付け・取り外しすることができますので、メンテナンスが容易にできます。
・ブシュ取付ボルトとテーパボルト(PLB)の接触による破損の心配がありません。

パーティングロック用ブシュ -PL面取付タイプ-

■注意事項
・ブシュ取付ボルトは型閉時においてPLB(テーパボルト)に接触しない長さを選択してください。ブシュ取付ボルトの接触によりテーパボルトが破損するおそれがあります。
少しでも接触するとテーパボルトの六角レンチ用穴が壊れて、取りはずしができなくなりますので、ご注意ください。
・PLBSP10をご使用の場合、ブシュ取付ボルト用のザグリ径(A寸)とD寸が同じため、ブシュ取付ボルトの頭とPLB(テーパボルト)が接触しないように、樹脂スリーブ(PLP)は必ず3mm程度、型板に埋め込んでください。
■取り付け方法
・ブシュを取り付ける穴径はD1(+0.1/+0.05)程度に仕上げてください。(穴深さはBL(+0.1/+0.05) 程度)
・ブシュの径(D1)の仕上げは、エンドミル仕上げをおすすめします。

パーティングロック用ブシュ -PL面取付タイプ-

型番リスト

表示件数

D(樹脂スリーブ径)

(mm)

RoHS?最小発注数量
10
10
1個
13
10
1個
16
10
1個
20
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
560
( 616 )
在庫品1日目当日出荷可能
600
( 660 )
在庫品1日目当日出荷可能
720
( 792 )
在庫品1日目当日出荷可能
870
( 957 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

PL面取付タイプのパーティングロック用ブッシュです。材質は機械構造用炭素鋼です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パーティングロック用ブシュ -PL面取付タイプ-のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
パーティングロックのブッシュに
5
満足度:5.0
内側の面がとてもきれいに仕上がっている。ベースに組み込むだけですむので、手間が省ける。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パーティングロック用ブシュ -PL面取付タイプ-
パーティングロック用ブシュ
パーティングロック -スタンダードタイプ-
パーティングロック -耐熱・耐磨耗タイプ-
パーティングロック用延長ロッド
型開き防止プレート -全長指定タイプ-
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格560-410 -260 -380 -460 --
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目3日目〜
構成部品ブシュブシュ----
取付け方法PL面裏面----

樹脂スリーブタイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

プラ型用部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト