17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

プラ型用部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が20型番あります。

パーティングロック -耐熱・耐磨耗タイプ-

未確定:候補が20型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図・製品仕様

PLH
パーティングロック -耐熱・耐磨耗タイプ-
   
①[ M ]材質  SCM435
②[ M ]材質S45C
②[ M ]材質 特殊樹脂 使用温度120℃以下

規格表

d1MBL型式
TypeD
7.65417PLH
①+②+③(セット)
10
9.6652013
11.6862516
14.61063020
 
■パーティングロックPLH用①専用ボルト+②リング
■パーティングロックPLH用樹脂スリーブ(単体)
型    式
TypeNo.
PLHB
(①+②専用ボルト+リング)
10
13
16
20
型    式
TypeD
PLHP
(③樹脂スリーブのみ)
10
13
16
20

注文例

型 式
①+②+③セット
①+②専用ボルト+リング
③樹脂スリーブのみ
PLH13
PLHB13
PLHP13

出荷日

在庫品

関連情報

■特長



 
   耐熱性
耐摩耗性

互換性
使用目安
…従来品(PL)の樹脂スリーブが耐熱温度80℃に対し、PLHは120℃まで使用することができます。
…専用ボルトとリングによって、上下方向から均等な力が加わることで、樹脂スリーブの中心部がなだらかに膨らむため、
    摩耗粉の発生が低減します。
…従来品を使用している金型をPLHに交換することが可能です。
…各サイズにおける使用本数および金型重量の目安は従来品と同等です。
■注意事項

 
• PLH は3 ピース構造になっています。
  図のように樹脂スリーブから専用ボルトが突出するように取り付けてください。(ピンゲート痕が下面になります。)
• 形状の特性上、従来品に比べるとボルトの締め付けトルクが低いので、一度に締め付ける量は1/4 回転以内で使用してください。
■取り付け方法• 従来品と同じです。(詳細は >> P.919 を参照してください。)
     

パーティングロック -耐熱・耐磨耗タイプ-

パーティングロック -耐熱・耐磨耗タイプ-

耐熱性・耐摩耗タイプ
パーティングロック(PLH)
従来品(PL)
 

外形図・製品仕様

パック販売のご案内
同一サイズまとめ買いでお得です。

型式
PACKTypeD
10PACKPLH
PLHP
10131620

注文例

型 式
 
PACK Type D
10 PACK-PLH 10

出荷日

在庫品

型番リスト

表示件数

構成部品

D(樹脂スリーブ径)

(mm)

仕様

No.(呼び径)

(mm)

RoHS?最小発注数量
樹脂スリーブ
10
PACK品
-
10
1個
樹脂スリーブ
13
PACK品
-
10
1個
樹脂スリーブ
16
PACK品
-
10
1個
樹脂スリーブ
20
PACK品
-
10
1個
樹脂スリーブ
10
PACK品
-
10
1個
樹脂スリーブ
13
PACK品
-
10
1個
樹脂スリーブ
16
PACK品
-
10
1個
樹脂スリーブ
20
PACK品
-
10
1個
セット(樹脂スリーブ+リング+ボルト)
10
単品
-
10
1個
セット(樹脂スリーブ+リング+ボルト)
13
単品
-
10
1個
セット(樹脂スリーブ+リング+ボルト)
16
単品
-
10
1個
セット(樹脂スリーブ+リング+ボルト)
20
単品
-
10
1個
ボルト+リング
-
単品
10
10
1個
ボルト+リング
-
単品
13
10
1個
ボルト+リング
-
単品
16
10
1個
ボルト+リング
-
単品
20
10
1個
樹脂スリーブ
10
単品
-
10
1個
樹脂スリーブ
13
単品
-
10
1個
樹脂スリーブ
16
単品
-
10
1個
樹脂スリーブ
20
単品
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,560
( 8,316 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,920
( 8,712 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,270
( 10,197 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,620
( 11,682 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,420
( 3,762 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,600
( 3,960 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,050
( 4,455 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,500
( 4,950 )
在庫品1日目当日出荷可能
840
( 924 )
在庫品1日目当日出荷可能
880
( 968 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,030
( 1,133 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,180
( 1,298 )
在庫品1日目当日出荷可能
480
( 528 )
在庫品1日目当日出荷可能
500
( 550 )
在庫品1日目当日出荷可能
600
( 660 )
在庫品1日目当日出荷可能
700
( 770 )
在庫品1日目当日出荷可能
380
( 418 )
在庫品1日目当日出荷可能
400
( 440 )
在庫品1日目当日出荷可能
450
( 495 )
在庫品1日目当日出荷可能
500
( 550 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

耐熱120℃・耐磨耗タイプのパーティングロックです。パック商品(10本入り)です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パーティングロック -耐熱・耐磨耗タイプ-のレビュー
3.9平均満足度:3.921件のレビュー
金型開き
5
満足度:5.0
簡単に交換できて助かります。 前回使用していた物より磨耗感等いい気がします。
1人が参考にしています。
プラ型のプラロック
5
満足度:5.0
今まで使用していたものでは樹脂のカスが舞い製品に付着することがあったが、この商品では今のところカスが出ていないので助かっ...もっと読む
1人が参考にしています。
プラ型の部品
4
満足度:4.0
プラ型のピンゲートの開き制御に使用しています。 ただ熱硬化性の型ではすぐにきかなくなってしましました。 耐熱がもう少しあ...もっと読む
1人が参考にしています。
射出成型機型開き制御
3
満足度:3.0
樹脂スリーブがひと月も持たずに割れてしまうが、スリーブだけの予備があればすぐに交換できて便利。
1人が参考にしています。
金型開き
1
満足度:1.0
耐熱ということで購入したが、通常品よりも引っ張り力が弱く、摩耗も早い。使い物にならなかった。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パーティングロック -耐熱・耐磨耗タイプ-
パーティングロック -スタンダードタイプ-
パーティングロック用ブシュ -PL面取付タイプ-
パーティングロック用ブシュ
パーティングロック用延長ロッド
ローラーロックセット -ノーマルブシュ・スリムブシュ-
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格380-260 -560 -410 -460 -3,500 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
耐熱温度120度以下80度以下----

樹脂スリーブタイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

プラ型用部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト