プラ型用部品技術窓口
サイド取付タイプのサイドテーパブロックセットです。材質はダイス鋼です。

材質 SKD11
硬度 58~62HRC
| V1 | V2 | T1 | T2 | (T) | (W) | 取付 ボルト | L | L1 | ボルト穴 | 型 式 | E | K° | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Q | d1 | d2 | Type | A | |||||||||||
| 7 | 7 | 11 | 17 | 29 | 19 | M4 | 8 | 3 | - | 5 | 8 | 4.5 | TSST | 16 | 6 | 1 3 |
| 8 | 8 | 20 | 6 | |||||||||||||
| 10 | 10 | 19 | 31 | 21 | 25 | 8 | ||||||||||
| 12 | 12 | 14 | 22 | 37 | 25 | M5 | 10 | 4 | 16 | 6 | 9.5 | 5.5 | 30 | 8 | ||
| 15 | 15 | 18 | 28 | 47 | 33 | M6 | 13 | 6 | 22 | 7 | 11 | 6.6 | 40 | 10 | ||


■ご使用にあたって
• プレートを重ねて同時加工を行うことで位置決めを容易に行えます。

| a | 0.1 | 0.3 | 0.5 | |
|---|---|---|---|---|
| 角度 | ||||
| 1° | 0.0018 | 0.005 | 0.009 | |
| 3° | 0.005 | 0.016 | 0.026 | |
合わせのテーパが大きい場合、組み付けの際、多少くいこませるように高さを調整することがありますが、小さい場合は喰いつきを考慮する必要があります。
1゜では(場合によっては3゜も)上図のように多少浮かすようにセットすれば喰いつきの心配がありません。
角度が小さければ、高さ(上図のa)に対する幅(上図のb)のずれが小さいので、位置決めとしての機能を損なうことはありません。
• 高さ方向は現物合わせにて調整し、ご使用ください。
■特長
• コアピン等がキャビティにインローする前に金型の位置決めをすることで、コアピンの摩耗や破損を防止することができます。
• テーパタイプの側面取付ブロックによる位置決めが可能となります。

• エンドミルのポケット加工による高さ方向の調整を推奨いたします。
| エンドミルの ポケット加工 | |||
|
| ||
| 比較的大型サイズの金型では、モールドベース の長手方向に片側2 セットずつご使用いただきますと、 より一層精密な位置決めができます。 | |||
• 本商品はスライド位置決めにもご使用いただけます。

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
7,870円 ( 8,657円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,870円 ( 8,657円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,790円 ( 10,769円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,790円 ( 10,769円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,120円 ( 11,132円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,120円 ( 11,132円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,000円 ( 12,100円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,000円 ( 12,100円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,870円 ( 14,157円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,870円 ( 14,157円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
サイド取付タイプのサイドテーパブロックセットです。材質はダイス鋼です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
テーパブロックセット
3.8通常価格(税別):3,290円~

ミスミ
テーパピンセット -スタンダード取付タイプ-
4.4通常価格(税別):2,310円~

ミスミ
テーパピンセット -ピン・ブシュPL面取付タイプ-
4.3通常価格(税別):2,420円~

ミスミ
テーパピンセット用スペーサ
4.8通常価格(税別):150円~

ミスミ
位置決めストレートピンセット -スタンダード取付タイプ-
4.3通常価格(税別):2,640円~

ミスミ
テーパピンセット -ブシュPL面取付タイプ-
4.5通常価格(税別):2,310円~

ミスミ
位置決めストレートブロックセット-PL面取付タイプ-
4通常価格(税別):6,770円~

ミスミ
位置決めピン
4.1
ミスミ
小径ツバ付位置決めピン・ブシュ
4通常価格(税別):2,730円~