17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

プラ型用部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • W(幅)(mm)

    ~mm
  • L(長さ)(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

無給油スライドプレート -銅合金10mm・ボルト穴2ヶ所(板厚プラス公差)タイプ-

未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図・製品仕様

無給油スライドプレート -銅合金10mm・ボルト穴2ヶ所(板厚プラス公差)タイプ-

80℃以下でご使用ください。
 

● 推奨取付ボルト

WL推奨取付ボルト
3050CBS8-20
(低頭六角穴付ボルト)
4050
3075~150CBS10-20
(低頭六角穴付ボルト)
4075~150
5075~150
材質   高力黄銅鋳物4種(CAC304)
 (旧JIS : HBsC4)
 特殊固体潤滑剤埋設

規格表

RR'd1d2穴数型    式L
typeW
R2R2  914.5  202PSLP3050
R41117.5  4575
  50100
  75125
100150
R2  914.5  204050
R41117.5  4575
  50100
  75125
100150
R4  455075
  50100
  75125
100150

注文例

無給油スライドプレート -銅合金10mm・ボルト穴2ヶ所(板厚プラス公差)タイプ-

出荷日

無給油スライドプレート -銅合金10mm・ボルト穴2ヶ所(板厚プラス公差)タイプ-

関連情報

■特長 : 従来のスライドプレートとは違い、板厚公差をプラスとしておりますので、より調整がしやすくなっております。

型番リスト

表示件数

W(幅)

(mm)

L(長さ)

(mm)

RoHS?最小発注数量
30
50
10
1個
30
75
10
1個
30
100
10
1個
30
125
10
1個
30
150
10
1個
40
50
10
1個
40
75
10
1個
40
100
10
1個
40
125
10
1個
40
150
10
1個
50
75
10
1個
50
100
10
1個
50
125
10
1個
50
150
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,350
( 1,485 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,770
( 1,947 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,220
( 2,442 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,630
( 2,893 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,170
( 3,487 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,000
( 2,200 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,670
( 2,937 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,220
( 3,542 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,830
( 4,213 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,690
( 5,159 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,510
( 2,761 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,220
( 3,542 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,850
( 4,235 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,720
( 5,192 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

銅合金10mm・ボルト穴2ヶ所(板厚プラス公差)タイプの無給油スライドプレートです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

無給油スライドプレート -銅合金10mm・ボルト穴2ヶ所(板厚プラス公差)タイプ-のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
スライド底
4
満足度:4.0
スライド底に圧力が かかりかじりがでましたが 以前この商品でその 現象なくなりました
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q無給油スライドプレートの摩擦係数はいくつになりますか?
A
母材が黄銅の無給油スライドプレートの場合摩擦係数は0.4~0.5になります。
QW寸のサイズによってスライド方向が変わるのはなぜ ですか?(W=40以下は長手方向のみ。W=48以上は長手短手どちらでも可能)
A
W寸が小さい場合、潤滑剤の列数も少なくなります。潤滑剤が少なくなれば、スライドコアとの設置面積が減り摺動性が低下します。
上記内容をふまえ、W寸が小さいサイズにおいては、短手(W)方向の摺動はお勧めしていません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
無給油スライドプレート -銅合金10mm・ボルト穴2ヶ所(板厚プラス公差)タイプ-
無給油スライドプレート -銅合金10mm・ボルト穴2ヶ所(耐熱150℃)タイプ-
小型無給油スライドプレート -銅合金10mmタイプ-
無給油スライドプレート -SKS3(53_56HRC)10mmタイプ-
無給油薄型スライドプレート -SKS3(53_56HRC)5mmタイプ-
スライド調整プレート -スタンダードタイプ(油溝なし・油溝付・無給油銅合金)-
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格1,350-5,460 -1,330 -2,210 -2,510 -1,420 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
機能スライドプレートスライドプレートスライドプレートスライドプレートスライドプレートスライド調整用
材質銅合金銅合金銅合金SKS3SKS3-
油溝無給油無給油無給油無給油無給油-
厚さ(mm)10101010510
よく一緒に購入される商品

スライドプレートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

プラ型用部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト