プラ型用部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
小径タイプ用のダイカスト向けデートマークホルダーとなります。

材質 DH2F
硬度 38~42HRC
CDHはダイカスト用デートマーク小径タイプ(CDM□)専用ホルダです。レギュラータイプ(DDM□)には適用できません。
| H | M×Pitch | V | ℓ | 型 式 | L 指定0.1mm単位 | T 指定1mm単位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | D | ||||||
| 10 | M3×0.5 | 5 | 10 | CDH | 6 | 30.0~150.0 |
|
| 12 | M4×0.7 | 6 | 12 | 7 | |||
| 13 | M5×0.8 | 7 | 15 | 8 | |||




| 小径タイプデートマーク単体 単体でご使用の場合タップおよびザグリ加工はホルダ(CDH)を参考にしてください。 |
| ホルダ+小径タイプデートマーク ホルダを使用することにより、デートマークの折れ、アルミの埋まり等の時のメンテナンスが楽になります。 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ダイカスト用デートマーク -小径タイプ-
3.7通常価格(税別):610円~

ミスミ
デートマークホルダー -小径タイプ用-
4.5
ミスミ
ダイカスト用デートマーク -ポンチタイプ/焼入れタイプ-
4通常価格(税別):1,050円~

ミスミ
ダイカスト用デートマーク -レギュラータイプ-
4.5通常価格(税別):940円~

ミスミ
ダイカスト用ストレートエジェクタピン -Dタイプ/軸径公差-0.02_-0.04/全長指定-
5
ミスミ
ダイカスト用ストレートエジェクタピン -ダイス鋼SKD61+窒化処理/全長指定・軸径全長指定-
4.5
ミスミ
ダイカスト用コアピン -軸径(P)指定タイプ-
4
ミスミ
冷却ユニット用パイプ/アウターパイプ・インナーパイプ
2
ミスミ
ダイカスト用ストレートエジェクタピン -ダイス鋼SKD61+窒化処理/定尺タイプ-
5