プレス金型部品技術窓口

[ ! ]※Cは、D=8・10のときC0.5、D=12・15のときC1です。
[ M ]材質 SK4相当(生材)
| M | E | 型 式 | L 指定10mm単位 | |
|---|---|---|---|---|
| Type | D | |||
| 6 | 10 | SGAMK | 8 | 20~ 60 |
| 8 | 10 | 10 | 20~ 80 | |
| 8 | 10 | 12 | 20~ 80 | |
| 10 | 12 | 15 | 20~100 | |


| ■特長 | スプリング内径に対してガイド径を2mm細く設定し、さらに生材を使用することによって、スプリング内径の摩耗による破損を低減させています。 |
| ※横置使用時には、必ず初期スプリングのたわみをかけてご使用ください。 |


通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
スプリングガイドピンです。スプリング内径に対してガイド径を2mm細く設定し、摩耗による損傷を低減しています。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
スプリングガイドピン
4.1
ミスミ
コイルスプリング -高タワミ用 SWR- 【金型用標準部品】
4.3通常価格(税別):113円~

ミスミ
コイルスプリング -超タワミ用 SWU- 【金型用標準部品】
4.4通常価格(税別):140円~

ミスミ
コイルスプリング -超々タワミ用 SWY- 【金型用標準部品】
4.5通常価格(税別):200円~

ミスミ
六角穴付皿ボルト -従来タイプ・JISタイプ- 【金型用標準部品】
4.3通常価格(税別):308円~

ミスミ
コイルスプリング -中タワミ用 SWS- 【金型用標準部品】
4.5通常価格(税別):140円~

ミスミ
フリーワッシャ -汎用・皿ボルト用・ザグリ用-
4.4
ミスミ
スクリュープラグ -座付タイプ-
4.3通常価格(税別):100円~

ミスミ
精級ショルダーボルト -L寸法指定-
4.2