プラ型用部品技術窓口

荷重 ±10%
直角度 2°以下
材質
①コイルスプリング SWOSC-V相当
②ホルダー S45C
表面処理(ホルダー部) 四三酸化鉄皮膜(Fe3O4)
■耐熱120℃タイプ
| D | d | L | D1 | P | a | N/mm {kgf/mm} | 密着長 | F=L×25% | F=L×40% | 使用 ボルト | 型 式 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fmm | 荷重N{kgf} | Fmm | 荷重N{kgf} | Type | D-L | |||||||||
| 16 | 9 | 20 | 15.9 | 5.2 | 3 | 36.8{3.8} | 12 | 5.0 | 183.8{19} | ※7 | ※279.5{28.5} | M5 | WSW (耐熱120℃) | 16-20 |
| 25 | 29.4{3.0} | 14 | 6.2 | 10 | 294.2{30} | 16-25 | ||||||||
| 30 | 24.5{2.5} | 16 | 7.5 | 12 | 16-30 | |||||||||
| 18 | 11 | 20 | 17.9 | 6.2 | 42.9{4.4} | 12 | 5.0 | 214.5{22} | ※7 | ※326.1{33.25} | M6 | 18-20 | ||
| 25 | 34.3{3.5} | 14 | 6.2 | 10 | 343.2{35} | 18-25 | ||||||||
| 30 | 28.6{2.9} | 17 | 7.5 | 12 | 18-30 | |||||||||
| 20 | 11.5 | 25 | 19.9 | 44.1{4.5} | 13 | 6.2 | 275.6{28} | 10 | 441.3{45} | 20-25 | ||||
| 30 | 36.8{3.8} | 17 | 7.5 | 12 | 20-30 | |||||||||
| 35 | 31.5{3.2} | 19 | 8.7 | 14 | 20-35 | |||||||||
| 40 | 27.6{2.8} | 21 | 10 | 16 | 20-40 | |||||||||
| 22 | 12.7 | 25 | 21.9 | 3.5 | 53.9{5.5} | 14 | 6.2 | 337.5{35} | 10 | 539.4{55} | 22-25 | |||
| 30 | 45.0{4.6} | 16 | 7.5 | 12 | 22-30 | |||||||||
| 35 | 38.5{3.9} | 17 | 8.7 | 14 | 22-35 | |||||||||
| 40 | 33.7{3.4} | 23 | 10 | 16 | 22-40 | |||||||||
| 45 | 30.0{3.1} | 25 | 11.2 | 18 | 22-45 | |||||||||
| 25 | 15 | 30 | 24.9 | 4 | 61.3{6.3} | 18 | 7.5 | 428.6{44} | 12 | 686.5{70} | 25-30 | |||
| 35 | 49.0{5.0} | 21 | 8.7 | 14 | 25-35 | |||||||||
| 40 | 42.9{4.4} | 22 | 10 | 16 | 25-40 | |||||||||
| 45 | 38.1{3.9} | 25 | 11.2 | 18 | 25-45 | |||||||||
| 50 | 34.3{3.5} | 27 | 12.5 | 20 | 25-50 | |||||||||
| 30 | 17 | 45 | 29.9 | 4.5 | 43.6{4.4} | 25 | 11.2 | 490.3{50} | 18 | 784.5{80} | 30-45 | |||
| 50 | 39.2{4.0} | 27 | 12.5 | 20 | 30-50 | |||||||||
| 55 | 35.7{3.6} | 30 | 13.7 | 22 | 30-55 | |||||||||
| 耐久使用回数 | 100万回 | 30万回 | ||||||||||||
Fmm※は、F=L×35%以内でご使用ください。 密着長は参考値です。ロットによって多少のばらつきがあります。 kgf=N×0.101972
■耐熱200℃タイプ
| D | d | L | D1 | P | a | N/mm {kgf/mm} | 密着長 | F=L×25% | F=L×30% | 使用 ボルト | 型 式 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fmm | 荷重N{kgf} | Fmm | 荷重N{kgf} | Type | D-L | |||||||||
| 16 | 9 | 20 | 15.9 | 5.2 | 3 | 32.7{3.3} | 14 | 5.0 | 163.4{17} | 許容範囲外 | M5 | WSV (耐熱200℃) | 16-20 | |
| 25 | 26.2{2.7} | 16 | 6.2 | 7.5 | 196.1{20} | 16-25 | ||||||||
| 30 | 21.8{2.2} | 19 | 7.5 | 9.0 | 16-30 | |||||||||
| 18 | 11 | 20 | 17.9 | 6.2 | 39.2{4.0} | 14 | 5.0 | 196.1{20} | 許容範囲外 | M6 | 18-20 | |||
| 25 | 31.4{3.2} | 16 | 6.2 | 7.5 | 235.4{24} | 18-25 | ||||||||
| 30 | 26.2{2.7} | 19 | 7.5 | 9.0 | 18-30 | |||||||||
| 20 | 11.5 | 25 | 19.9 | 39.2{4.0} | 16 | 6.2 | 245.2{25} | 7.5 | 294.2{30} | 20-25 | ||||
| 30 | 32.7{3.3} | 19 | 7.5 | 9.0 | 20-30 | |||||||||
| 35 | 28.0{2.9} | 21 | 8.7 | 10.5 | 20-35 | |||||||||
| 40 | 24.5{2.5} | 24 | 10.0 | 12.0 | 20-40 | |||||||||
| 22 | 12.7 | 25 | 21.9 | 3.5 | 49.0{5.0} | 16 | 6.2 | 306.5{31} | 7.5 | 367.7{38} | 22-25 | |||
| 30 | 40.9{4.2} | 19 | 7.5 | 9.0 | 22-30 | |||||||||
| 35 | 35.0{3.6} | 21 | 8.7 | 10.5 | 22-35 | |||||||||
| 40 | 30.6{3.1} | 24 | 10.0 | 12.0 | 22-40 | |||||||||
| 45 | 27.2{2.8} | 27 | 11.2 | 13.5 | 22-45 | |||||||||
| 25 | 15 | 30 | 24.9 | 4 | 54.5{5.6} | 19 | 7.5 | 408.6{42} | 9.0 | 490.3{50} | 25-30 | |||
| 35 | 46.7{4.8} | 21 | 8.7 | 10.5 | 25-35 | |||||||||
| 40 | 40.9{4.2} | 24 | 10.0 | 12.0 | 25-40 | |||||||||
| 45 | 36.3{3.7} | 27 | 11.2 | 13.5 | 25-45 | |||||||||
| 50 | 32.7{3.3} | 31 | 12.5 | 15.0 | 25-50 | |||||||||
| 30 | 17 | 45 | 29.9 | 4.5 | 41.4{4.2} | 27 | 11.2 | 465.8{48} | 13.5 | 559.0{57} | 30-45 | |||
| 50 | 37.3{3.8} | 31 | 12.5 | 15.0 | 30-50 | |||||||||
| 55 | 33.9{3.5} | 34 | 13.8 | 16.5 | 30-55 | |||||||||
| 耐久使用回数 | 100万回 | 30万回 | ||||||||||||
密着長は参考値です。ロットによって多少のばらつきがあります。 kgf=N×0.101972


■特長
• ボルトでスプリングを止めることができ、取り付けが容易です。
■ご使用にあたって
• スプリングとホルダーのフランジ部を圧入させていますが、ご使用の状況によってスプリングとホルダーが外れることがありますので開放した状況でのご使用はおやめください。
初期たわみをかけてご使用ください。
• 許容最大たわみ範囲内でご使用ください。
スプリングとホルダーが外れやすくなり大変危険です。
• 使用温度範囲内でご使用ください。
• 荷重データは常温状態(40℃以下)での測定値となります。
常温を超えてご使用になった場合、種々の条件により異なりますが、N{kgf}荷重は減衰します。
●荷重の算出方法:荷重=ばね定数×タワミ量
N=N/mm×Fmm
kgf=kgf/mm×Fmm
コイルスプリングの使用方法と注意点 P.1142


| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
436円 ( 480円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
436円 ( 480円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
458円 ( 504円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
469円 ( 516円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
469円 ( 516円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
491円 ( 540円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
523円 ( 575円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
523円 ( 575円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
545円 ( 600円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
567円 ( 624円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
589円 ( 648円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
589円 ( 648円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
589円 ( 648円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
589円 ( 648円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
589円 ( 648円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
621円 ( 683円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
621円 ( 683円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
621円 ( 683円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
621円 ( 683円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
632円 ( 695円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
654円 ( 719円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
676円 ( 744円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
709円 ( 780円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
392円 ( 431円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
392円 ( 431円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
403円 ( 443円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
414円 ( 455円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
414円 ( 455円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
425円 ( 468円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
447円 ( 492円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
447円 ( 492円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
469円 ( 516円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
491円 ( 540円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
512円 ( 563円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
512円 ( 563円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
512円 ( 563円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
512円 ( 563円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
512円 ( 563円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
523円 ( 575円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
523円 ( 575円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
523円 ( 575円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
523円 ( 575円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
534円 ( 587円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
556円 ( 612円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
578円 ( 636円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
600円 ( 660円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
耐熱120℃/耐熱200℃のゲートカットスプリングです。ボルトでスプリングを止めることができ、取り付けが容易です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ゲートカットスプリング-耐熱120℃/耐熱200℃-
4.2通常価格(税別):392円~

ミスミ
コイルスプリング -高タワミ用 SWR- 【金型用標準部品】
4.3通常価格(税別):113円~

ミスミ
コイルスプリング -超タワミ用 SWU- 【金型用標準部品】
4.4通常価格(税別):140円~

ミスミ
コイルスプリング -超々タワミ用 SWY- 【金型用標準部品】
4.5通常価格(税別):200円~

ミスミ
コイルスプリング -中タワミ用 SWS- 【金型用標準部品】
4.5通常価格(税別):140円~

ミスミ
コイルスプリング -低タワミ用 SWN-
4.5通常価格(税別):194円~

ミスミ
耐熱用丸線コイルスプリング -WFH(60%タワミ)-
5通常価格(税別):87円~

ミスミ
耐熱用丸線コイルスプリング -WLH(50%タワミ)-
4.8通常価格(税別):87円~

ミスミ
耐熱用丸線コイルスプリング -WMH(40%タワミ)-
4.4通常価格(税別):87円~