17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

プラ型用部品技術窓口

耐熱用丸線コイルスプリング -WFH(60%タワミ)-

未確定 103 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・製品仕様

耐熱用丸線コイルスプリング -WFH(60%タワミ)-

 材質 SUS631
 

ばね定数
外径D

自由長L
 
  ±10%
φ10以下 0/-0.5mm
φ13以上 0/-0.8mm
50以下±1mm
55以上±1.5mm

規格表

■ばね定数

TypeWFHWLHWMHWHH
D
4

5

6

8

10

13

16

18
            
 N/mm
0.5
{kgf/mm}
{0.05}
  N/mm
1.0
{kgf/mm}
{0.1}
  2.0{0.2}  2.9{0.3} 
     N/mm
2.9
{kgf/mm}
{0.3}
  N/mm
5.9
{kgf/mm}
{0.6}
 
       N/mm
9.8
{kgf/mm}
{1.0}
 
 1.0{0.1}  2.9{0.3}  4.9{0.5}  14.7{1.5} 
            
Fmax.F=L×60%F=L×50%F=L×40%F=L×35%
 

 Fmax.(許容タワミ量)は常温(40℃)での測定によるものです。高温(150℃・200℃)での許容最大タワミは P.1140の表をご覧ください。

 

■WFH:Fmax. (許容タワミ量)=L×60%

d密着長F
max.
N{kgf}
max.
型    式
Type D - L
0.291.8  31.5{0.15}WFH4-  5
0.353.2  62.9{0.3}10
0.353.2  94.4{0.45}15
0.45.2125.9{0.6}20
0.46157.4{0.75}25
0.46.8188.8{0.9}30
0.4510.42110.3{1.05}35
0.4511.32411.8{1.2}40
0.31.2  31.5{0.15}WFH5-  5
0.43.2  62.9{0.3}10
0.43.2  94.4{0.45}15
0.455.5125.9{0.6}20
0.456.3157.4{0.75}25
0.58188.8{0.9}30
0.59.52110.3{1.05}35
0.59.52411.8{1.2}40
0.5513.02713.2{1.35}45
0.5513.73014.7{1.5}50
0.351.4  31.5{0.15}WFH6-  5
0.453.2  62.9{0.3}10
0.453.2  94.4{0.45}15
0.55.5125.9{0.6}20
0.55.5157.4{0.75}25
0.610188.8{0.9}30
0.6102110.3{1.05}35
0.6112411.8{1.2}40
0.611.52713.2{1.35}45
0.65153014.7{1.5}50
0.65173316.2{1.65}55
0.65173617.7{1.8}60
0.7233919.1{1.95}65
0.7234220.6{2.1}70
0.7244823.5{2.4}80
d密着長F
max.
N{kgf}
max.
型    式
Type D - L
0.52.8  62.9{0.3}WFH 8-10
0.53  94.4{0.45}15
0.65.3125.9{0.6}20
0.65.3157.4{0.75}25
0.657.3188.8{0.9}30
0.657.32110.3{1.05}35
0.7102411.8{1.2}40
0.7102713.2{1.35}45
0.710.53014.7{1.5}50
0.8183316.2{1.65}55
0.8183617.7{1.8}60
0.8203919.1{1.95}65
0.8204220.6{2.1}70
0.8214823.5{2.4}80
0.63  62.9{0.3}WFH10-10
0.63.2  94.4{0.45}15
0.75.3125.9{0.6}20
0.75.3157.4{0.75}25
0.75.6188.8{0.9}30
0.8102110.3{1.05}35
0.8102411.8{1.2}40
0.810.52713.2{1.35}45
0.810.53014.7{1.5}50
0.8113316.2{1.65}55
0.917.63617.7{1.8}60
0.9183919.1{1.95}65
0.9184220.6{2.1}70
0.9194823.5{2.4}80
0.73.5  94.4{0.45}WFH13-15
0.85125.9{0.6}20
0.85157.4{0.75}25
0.85188.8{0.9}30
0.97.72110.3{1.05}35
0.97.72411.8{1.2}40
0.98.62713.2{1.35}45
0.98.63014.7{1.5}50
1.012.53316.2{1.65}55
1.013.53617.7{1.8}60
1.013.53919.1{1.95}65
1.1204220.6{2.1}70
1.1204823.5{2.4}80
1.1215426.5{2.7}90
d密着長F
max.
N{kgf}
max.
型    式
Type D - L
0.83.6  94.4{0.45}WFH16-15
0.95.3125.9{0.6}20
0.95.3157.4{0.75}25
1.08188.8{0.9}30
1.082110.3{1.05}35
1.092411.8{1.2}40
1.092713.2{1.35}45
1.093014.7{1.5}50
1.093316.2{1.65}55
1.1123617.7{1.8}60
1.1123919.1{1.95}65
1.2174220.6{2.1}70
1.2174823.5{2.4}80
1.2175426.5{2.7}90
1.051211.8{1.2}WFH18-20
1.15.51514.7{1.5}25
1.15.51817.7{1.8}30
1.282120.6{2.1}35
1.282423.5{2.4}40
1.282726.5{2.7}45
1.4143029.4{3.0}50
1.4143332.4{3.3}55
1.4143635.3{3.6}60
1.4143938.2{3.9}65
1.5204241.2{4.2}70
1.5204847.1{4.8}80
1.6265453.0{5.4}90
1.6266058.8{6.0}100

注文例

耐熱用丸線コイルスプリング -WFH(60%タワミ)-

出荷日

耐熱用丸線コイルスプリング -WFH(60%タワミ)-

関連情報

●N(荷重)=N/mm(ばね定数)×Fmm(タワミ)
   荷重{kgf}=荷重N×0.101972
 ※印は両端面無研削
 密着長は参考値です。ロットによって多少のばらつきがあります。
 使用回数:100万回
 コイルスプリングの使用方法と注意点   P.1142
 •印のコイルスプリングはタワミ時の過剰な応力・折損を少なくする為、両端もしくは片端面にコイルスプリングの座を設けてあります。(座は0.5~4巻き程度となります。)
密着長およびばね定数はカタログ数値のままですので、安心してご使用ください。

耐熱用丸線コイルスプリング -WFH(60%タワミ)-

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • D(径)(mm)

  • L(全長)(mm)

  • ばね定数(N/mm)

  • 荷重(N)

  • 許容タワミ量(mm)

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数

D(径)

(mm)

L(全長)

(mm)

ばね定数

(N/mm)

荷重

(N)

許容タワミ量

(mm)

RoHS?最小発注数量
4
5
0.5
1.5
3
10
1個
4
10
0.5
2.9
6
10
1個
4
15
0.5
4.4
9
10
1個
4
20
0.5
5.9
12
10
1個
4
25
0.5
7.4
15
10
1個
4
30
0.5
8.8
18
10
1個
4
35
0.5
10.3
21
10
1個
4
40
0.5
11.8
24
10
1個
5
5
0.5
1.5
3
10
1個
5
10
0.5
2.9
6
10
1個
5
15
0.5
4.4
9
10
1個
5
20
0.5
5.9
12
10
1個
5
25
0.5
7.4
15
10
1個
5
30
0.5
8.8
18
10
1個
5
35
0.5
10.3
21
10
1個
5
40
0.5
11.8
24
10
1個
5
45
0.5
13.2
27
10
1個
5
50
0.5
14.7
30
10
1個
6
5
0.5
1.5
3
10
1個
6
10
0.5
2.9
6
10
1個
6
15
0.5
4.4
9
10
1個
6
20
0.5
5.9
12
10
1個
6
25
0.5
7.4
15
10
1個
6
30
0.5
8.8
18
10
1個
6
35
0.5
10.3
21
10
1個
6
40
0.5
11.8
24
10
1個
6
45
0.5
13.2
27
10
1個
6
50
0.5
14.7
30
10
1個
6
55
0.5
16.2
33
10
1個
6
60
0.5
17.7
36
10
1個
6
65
0.5
19.1
39
10
1個
6
70
0.5
20.6
42
10
1個
6
80
0.5
23.5
48
10
1個
8
10
0.5
2.9
6
10
1個
8
15
0.5
4.4
9
10
1個
8
20
0.5
5.9
12
10
1個
8
25
0.5
7.4
15
10
1個
8
30
0.5
8.8
18
10
1個
8
35
0.5
10.3
21
10
1個
8
40
0.5
11.8
24
10
1個
8
45
0.5
13.2
27
10
1個
8
50
0.5
14.7
30
10
1個
8
55
0.5
16.2
33
10
1個
8
60
0.5
17.7
36
10
1個
8
65
0.5
19.1
39
10
1個
8
70
0.5
20.6
42
10
1個
8
80
0.5
23.5
48
10
1個
10
10
0.5
2.9
6
10
1個
10
15
0.5
4.4
9
10
1個
10
20
0.5
5.9
12
10
1個
10
25
0.5
7.4
15
10
1個
10
30
0.5
8.8
18
10
1個
10
35
0.5
10.3
21
10
1個
10
40
0.5
11.8
24
10
1個
10
45
0.5
13.2
27
10
1個
10
50
0.5
14.7
30
10
1個
10
55
0.5
16.2
33
10
1個
10
60
0.5
17.7
36
10
1個
10
65
0.5
19.1
39
10
1個
10
70
0.5
20.6
42
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
87
( 96 )
在庫品1日目当日出荷可能
87
( 96 )
在庫品1日目当日出荷可能
98
( 108 )
在庫品1日目当日出荷可能
98
( 108 )
在庫品1日目当日出荷可能
98
( 108 )
在庫品1日目当日出荷可能
109
( 120 )
在庫品1日目当日出荷可能
109
( 120 )
在庫品1日目当日出荷可能
109
( 120 )
在庫品1日目当日出荷可能
98
( 108 )
在庫品1日目当日出荷可能
98
( 108 )
在庫品1日目当日出荷可能
98
( 108 )
在庫品1日目当日出荷可能
109
( 120 )
在庫品1日目当日出荷可能
109
( 120 )
在庫品1日目当日出荷可能
109
( 120 )
在庫品1日目当日出荷可能
109
( 120 )
在庫品1日目当日出荷可能
120
( 132 )
在庫品1日目当日出荷可能
120
( 132 )
在庫品1日目当日出荷可能
120
( 132 )
在庫品1日目当日出荷可能
109
( 120 )
在庫品1日目当日出荷可能
109
( 120 )
在庫品1日目当日出荷可能
109
( 120 )
在庫品1日目当日出荷可能
120
( 132 )
在庫品1日目当日出荷可能
120
( 132 )
在庫品1日目当日出荷可能
120
( 132 )
在庫品1日目当日出荷可能
120
( 132 )
在庫品1日目当日出荷可能
120
( 132 )
在庫品1日目当日出荷可能
131
( 144 )
在庫品1日目当日出荷可能
131
( 144 )
在庫品1日目当日出荷可能
131
( 144 )
在庫品1日目当日出荷可能
131
( 144 )
在庫品1日目当日出荷可能
142
( 156 )
在庫品1日目当日出荷可能
142
( 156 )
在庫品1日目当日出荷可能
142
( 156 )
在庫品1日目当日出荷可能
120
( 132 )
在庫品1日目当日出荷可能
120
( 132 )
在庫品1日目当日出荷可能
131
( 144 )
在庫品1日目当日出荷可能
131
( 144 )
在庫品1日目当日出荷可能
131
( 144 )
在庫品1日目当日出荷可能
142
( 156 )
在庫品1日目当日出荷可能
142
( 156 )
在庫品1日目当日出荷可能
142
( 156 )
在庫品1日目当日出荷可能
142
( 156 )
在庫品1日目当日出荷可能
153
( 168 )
在庫品1日目当日出荷可能
153
( 168 )
在庫品1日目当日出荷可能
153
( 168 )
在庫品1日目当日出荷可能
164
( 180 )
在庫品1日目当日出荷可能
164
( 180 )
在庫品1日目当日出荷可能
131
( 144 )
在庫品1日目当日出荷可能
131
( 144 )
在庫品1日目当日出荷可能
142
( 156 )
在庫品1日目当日出荷可能
142
( 156 )
在庫品1日目当日出荷可能
142
( 156 )
在庫品1日目当日出荷可能
153
( 168 )
在庫品1日目当日出荷可能
153
( 168 )
在庫品1日目当日出荷可能
153
( 168 )
在庫品1日目当日出荷可能
164
( 180 )
在庫品1日目当日出荷可能
164
( 180 )
在庫品1日目当日出荷可能
174
( 191 )
在庫品1日目当日出荷可能
174
( 191 )
在庫品1日目当日出荷可能
174
( 191 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

WFH(60%タワミ)の耐熱用丸線コイルスプリングです。材質は析出硬化系ステンレス鋼です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐熱用丸線コイルスプリング -WFH(60%タワミ)-のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
金型用
5
満足度:5.0
金型の工程で動作補助として活用しています。型の動作で開閉機能の補助に役立っています。
0人が参考にしています。
バネ
5
満足度:5.0
長さや内径外径がはっきりとわかるので、欲しいものを簡単にみつけられました
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐熱用丸線コイルスプリング -WFH(60%タワミ)-
耐熱用丸線コイルスプリング -WHH(35%タワミ)-
耐熱用丸線コイルスプリング -WMH(40%タワミ)-
耐熱用丸線コイルスプリング -WLH(50%タワミ)-
コイルスプリング -低タワミ用 SWN-
コイルスプリング -超タワミ用 SWU- 【金型用標準部品】
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格87-87 -87 -87 -194 -140 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
線種丸線丸線丸線丸線異形線異形線
耐熱温度200℃200℃200℃200℃200℃200℃
よく一緒に購入される商品

耐熱用コイルスプリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

プラ型用部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト