17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

プラ型用部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

プラ金型用ネームプレート

通常単価(税別)
220230
税込単価
242253
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

金型の保管・管理に効果的なプラ金型用ネームプレートです。油性ペンまたは油性ボールペンで記入できます。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図・製品仕様

プラ金型用ネームプレート
② 取付ボルト   CB3-6 4本
   材質A1050P
 板厚0.5mm
表面処理   焼付塗装

規格表

AaBb型    式
TypeA
70653025   PKNPS (①+②)   70
80755045 PKNP   (①のみ) 80

注文例

プラ金型用ネームプレート

出荷日

プラ金型用ネームプレート

関連情報

■特長
• 金型の保管・管理にお役立てください。
• 油性ペンまたは油性ボールペンで記入できます。
• アルミ製ですので、鏨(タガネ)等で刻印もできます。

■ご使用上の注意点
• 表面塗装材の耐熱は150℃です。

型番リスト

表示件数

A(横幅)

(mm)

販売形態

RoHS?最小発注数量
80
プレートのみ
10
1個
80
プレート+取付ボルト
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
220
( 242 )
在庫品1日目当日出荷可能
230
( 253 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

金型の保管・管理に効果的なプラ金型用ネームプレートです。油性ペンまたは油性ボールペンで記入できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラ金型用ネームプレートのレビュー
4.1平均満足度:4.111件のレビュー
プラ型の表示
4
満足度:4.0
客先からネームプレートをつけてほしいと言われた場合はこれを選択してます。安くて、書きやすいです。
1人が参考にしています。
ネ-ム
4
満足度:4.0
金型にネームが簡単に 付けれるので 非常に重宝します タップだけですむので
0人が参考にしています。
名前
4
満足度:4.0
金型の側面にこちらがあると非常に 便利で 型管理しやすいです すぐにわかりますし
0人が参考にしています。
機械加工治具用の銘板
4
満足度:4.0
一般的な記載事項が予め記載されているので使いやすい。低価格。 記載事項の変更や記載内容を追加工できればもっと良い。
0人が参考にしています。
金型のネームプレート
5
満足度:5.0
金型のネームプレートに使用しました。金型の台数が増えた為、使っています。前は直接金型にマーカーペンで書いていましたが、見...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qプラ金型用ネームプレートに文字を刻印していただく事は可能ですか?
A
こちらはお客様がご自身で記載頂く為のプレートにつき弊社にて刻印を実施する事は出来ません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラ金型用ネームプレート
プラ型用調整カラ-
ピン用ホールドプレート
プラ型サイクルカウンタ
プラ型ショットカウンター -丸型コンパクトタイプ-
ディスタンススペーサ -レンチ溝付タイプ-
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格220--280 -10,500 ---
通常出荷日在庫品1日目3日目在庫品1日目在庫品1日目3日目在庫品1日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

その他プラ型用部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

プラ型用部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト