17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

プラ型用部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • D(外径)(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ディスタンススペーサ

未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

フリー指定タイプ(DSF) P.903

外形図・製品仕様

ディスタンススペーサ
材質 S45C
 表面処理   四三酸化鉄皮膜(Fe3O4
材質SCM435
  強度区分12.9
  ネジ部 JIS B0205 6g(2級)

規格表

dtM×Pitch
(並目)
型    式
TypeD
1113  8M  6×1.0DS19
20
141515  M  8×1.2524
25
29
32
171818M10×1.538

注文例

ディスタンススペーサ

出荷日

ディスタンススペーサ

関連情報

使用例

ディスタンススペーサ

プラグやニップル装置類の保護等に床置き時の金型の足としてご使用ください。プラグ、ニップルの規格は  P.955

型番リスト

表示件数

D(外径)

(mm)

RoHS?最小発注数量
19
10
1個
20
10
1個
24
10
1個
25
10
1個
29
10
1個
32
10
1個
38
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
380
( 418 )
在庫品1日目当日出荷可能
380
( 418 )
在庫品1日目当日出荷可能
500
( 550 )
在庫品1日目当日出荷可能
500
( 550 )
在庫品1日目当日出荷可能
640
( 704 )
在庫品1日目当日出荷可能
640
( 704 )
在庫品1日目当日出荷可能
800
( 880 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

床置き時の金型の足として使用可能なディスタンススペーサです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディスタンススペーサのレビュー
4.2平均満足度:4.218件のレビュー
金型底面の足
5
満足度:5.0
なんてことない部品だから自作も出来ますが、 いざ作るとなると、丁度良い寸法の丸棒がなかったり 黒染めも簡易黒染め程度だし...もっと読む
0人が参考にしています。
4
満足度:4.0
冷却カプラや リミットスイッチとかの 破損防止にやくに たってます
0人が参考にしています。
金型の足
5
満足度:5.0
旋盤で削るだけと言ってしまえばそれまでですが、意外にめんどくさい。時間がない時など、たまに購入します。品質は特に問題あり...もっと読む
0人が参考にしています。
金型に取り付け
5
満足度:5.0
今までは余った廃材から自作していましたが、こちらで購入したほうがコストがかからず良かったと思います。
0人が参考にしています。
4
満足度:4.0
冷却カプラが出ているため 破損防止にこちら 設置してます 便利です
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディスタンススペーサ
ディスタンススペーサ -レンチ溝付タイプ-
ピン用ホールドプレート
フラッシュ防止板
プラ金型用ネームプレート
プラ型サイクルカウンタ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格380--280 -390 -220 -10,500 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
L(スペーサ長さ)(mm)50-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

その他プラ型用部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

プラ型用部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト