17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

プラ型用部品技術窓口

マグネット -耐熱用 黄銅巻付タイプ-

通常単価(税別)
1,2301,950
税込単価
1,3532,145
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

耐熱用 黄銅巻付タイプのマグネットです。磁石部は破損しやすいので、追加工しないでください。

    ご注意

    • 表面磁束密度は参考値です。
    未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    外形図・製品仕様

    マグネット -耐熱用 黄銅巻付タイプ-
     HXUH
      
     
    SUM24L
    材質コバルト磁石
      黄銅(C3604BD)
    表面処理 低温黒色クロムメッキ
     耐熱温度 200℃

    規格表

    M×P※吸着力
    N{kgf}
    表面磁束密度
    ガウス[ G ]
    d1d2BH型    式
    TypeD
      83×0.53.9 {0.4}2100~26004  521.6HXUH
    耐熱:200℃
    D10~20
    6
    5.9 {0.6}2400~26005  68
    4×0.714.7 {1.5}2700~29007  832.110
    1034.3 {3.5}2800~3100  9.51143.113
    5×0.858.8 {6.0}2900~330012.51416
    1398.1 {10.0}2900~340016.51865.120
    156×1.0137.3 {14.0}21.52325
    荷重{kgf}=荷重N×0.101972
                                         ※吸着力:下図参照

    磁石部は破損しやすいので追加工しないでください。
    磁石とホルダーは接着剤で固定しています。
    磁石面はケースより0.1 ~ 0.3凹みます。
    ボルトを深くねじ込むと磁石が外れる可能性があります。

    注文例

       

    マグネット -耐熱用 黄銅巻付タイプ-

    型式 
     HXUH 13 

    出荷日

    マグネット -耐熱用 黄銅巻付タイプ-

    関連情報

    磁石は破損しやすいのでホルダより突き出さないように接着してください。

    マグネット -耐熱用 黄銅巻付タイプ-

    磁石の破損を防止する為、磁石部をホルダー部より0.1~0.3程度へこませてあります。

    マグネット -耐熱用 黄銅巻付タイプ-

    ※「吸着力」は相手材SS400(板厚10mm研磨仕上面)を持ち上げる力を表します。

    マグネット -耐熱用 黄銅巻付タイプ-

    絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

    • D(外径)(mm)

    • タイプ

    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    型番リスト

    表示件数

    D(外径)

    (mm)

    RoHS?最小発注数量
    10
    10
    1個
    13
    10
    1個
    16
    10
    1個
    20
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,230
    ( 1,353 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    1,380
    ( 1,518 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    1,550
    ( 1,705 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    1,950
    ( 2,145 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    耐熱用 黄銅巻付タイプのマグネットです。磁石部は破損しやすいので、追加工しないでください。

    ご注意

    • 表面磁束密度は参考値です。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    マグネット -耐熱用 黄銅巻付タイプ-のレビュー
    4.1平均満足度:4.17件のレビュー
    ジグの部品として
    4
    満足度:4.0
    金属部品のジグパーツとして使用しています。 扱っている金属部品が小さく、φ3 or 4のマグネットに オプションでタップ...もっと読む
    0人が参考にしています。
    インサ−ト
    4
    満足度:4.0
    インサートあり よこ型成型機仕様の際 利用しました 問題なく使えました
    0人が参考にしています。
    ゴム成型用金型
    5
    満足度:5.0
    よく使用しております。磁力も高く、使い勝手良いので重宝してます
    0人が参考にしています。
    ワイヤ
    4
    満足度:4.0
    ワイヤ放電加工機で 加工した入れ子を抜くときや 切り落とし時落ちないよう 補佐するのに便利です
    0人が参考にしています。
    マグネット
    4
    満足度:4.0
    いつも大変お世話になっております。 いろんな用途で使用してます バリエーションも豊富で満足です
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    マグネット -耐熱用 黄銅巻付タイプ-
    マグネットホルダ 最高使用温度250℃
    マグネット -HX, HXH-
    マグネット -HXU-
    マグネット 強力・防錆タイプ
    マグネットロックセット
    メーカーミスミトラスコ中山ミスミミスミミスミミスミ
    通常価格1,230-1,130 -840 -1,029 -830 -8,150 -
    通常出荷日在庫品1日目1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
    よく一緒に購入される商品

    プラ型用耐熱マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    プラ型用部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト