プラ型用部品技術窓口
細目タイプのコアピンホールドネジです。材質は機械構造用炭素鋼です。

MSWPNは細目タイプです。
(L-ℓ3)の範囲で長さを合わせ調整して使用できます。
| 材質 | S45C | |
| 硬度 | 34~43HRC | |
| 表面処理 | 四三酸化鉄皮膜(Fe3O4) | |
| ネジ部 | JIS B0205の2級 |
| M×Pitch (細目) | D | B | ℓ1 | ℓ2 max. | ℓ3 | Lーℓ3 | 型 式 | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | M | ||||||||
| M12×1.5 | 10 | 6 | 4 | 11 | 12 | 3 | MSWPN (細目タイプ) | 12 | 15 |
| M16×1.5 | 14 | 8 | 16 | 15 | |||||
| M20×1.5 | 15 | 10 | 5 | 9 | 10 | 5 | 20 | 15 | |
| M24×1.5 | 21 | 12 | 9 | 14 | 15 | 24 | 20 | ||
| M30×1.5 | 25 | 14 | 11 | 17 | 18 | 7 | 30 | 25 | |


通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
110円 ( 121円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
120円 ( 132円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
140円 ( 154円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
170円 ( 187円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
260円 ( 286円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
細目タイプのコアピンホールドネジです。材質は機械構造用炭素鋼です。
ミスミからのコメント
この度はレビューご投稿頂きまして誠にありがとうございます。 コアピンホールドネジや位置決めボルトをご使用いただく場合は 汎用フライス等で穴加工とタップ加工をしていただき、コアピンの保持をしていただく形になります。 また、保持方法の一つとしてピン用ホールドプレートをご使用いただく方法もあげられるかと存じます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
六角穴付皿ボルト -従来タイプ・JISタイプ- 【金型用標準部品】
4.3通常価格(税別):308円~

ミスミ
精級ショルダーボルト -L寸法指定-
4.2
ミスミ
小頭六角穴付ボルト
4.4通常価格(税別):190円~

ミスミ
コアピンホールドネジ -細目タイプ-
4.3通常価格(税別):110円~

ミスミ
位置決めボルト -並目タイプ・細目タイプ-
4.2通常価格(税別):450円~

ミスミ
六角穴付ボルト -貫通穴タイプ-
4.3通常価格(税別):568円~

ミスミ
フリーワッシャ -汎用・皿ボルト用・ザグリ用-
4.4
ミスミ
スクリュープラグ -座付タイプ-
4.3通常価格(税別):100円~

ミスミ
ワッシャ・スペーサ -厚さマイナス公差、焼き入れタイプ-
4.4通常価格(税別):140円~