17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

プラ型用部品技術窓口

スクリュープラグ -座付タイプ-

chemSHERPA
通常単価(税別)
100330
税込単価
110363
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

座付タイプのスクリュープラグです。座付きタイプ、座付き・ショートタイプの選択が可能です。

未確定 16 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

M2.5~M10並目、M12~M45細目(Pitch1.5)となります。

外形図・製品仕様

スクリュープラグ -座付タイプ-

M6・8a=0.3
    M10~33a=0.5

材質   S45C
硬度   33 ~ 38HRC
表面処理   黒色酸化被膜
 (JIS B 0207 の2 級)

規格表

M×PLBHtC型式
TypeM
61.083952.5MSWZ
(座付)
6
81.25104118
101.51251310
121.5
(細目)
61512
141714
1681916
18102118
20152320
22122522
24142724
2528725
262926
273027
283128
30173330
333633

全長ショートタイプは、標準タイプ(MSW・MSWA・MSWZ)と比べてL寸が短く、ねじ山の数も少なくなっています。ご使用の際には、スクリュープラグに かかる荷重およびタップ穴を加工するプレートの材質にご注意ください。

注文例

   

スクリュープラグ -座付タイプ-

型式 
 MSWZ 10 

出荷日

スクリュープラグ -座付タイプ-

関連情報

使用例
■MSW
● 締め付け位置の調整が容易にできます。

■貫通穴タイプ
● MSWと共に締め込むことが可能で、ダブルナットとして利用できます。

■ショートタイプ
● L寸が短いためにスペースがない所での使用が可能です。
● ねじの山数が少ないため、スクリュープラグにかかる荷重およびタップ穴を加工するプレ-ト材質にご注意ください。


■座付タイプ
● 座の部分により緩み防止効果があります。
● 面取り深さWによりスプリングの締め過ぎを防止できます。

スクリュープラグ -座付タイプ-

 

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • M(呼び径)(mm)

  • L寸(全長)(mm)

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数

M(呼び径)

(mm)

L寸(全長)

(mm)

RoHS?最小発注数量
6
8
10
1個
8
10
10
1個
10
12
10
1個
12
12
10
1個
14
12
10
1個
16
12
10
1個
18
12
10
1個
20
15
10
1個
22
15
10
1個
24
15
10
1個
25
15
10
1個
26
15
10
1個
27
15
10
1個
28
15
10
1個
30
15
10
1個
33
15
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
100
( 110 )
在庫品1日目当日出荷可能
100
( 110 )
在庫品1日目当日出荷可能
110
( 121 )
在庫品1日目当日出荷可能
120
( 132 )
在庫品1日目当日出荷可能
130
( 143 )
在庫品1日目当日出荷可能
140
( 154 )
在庫品1日目当日出荷可能
150
( 165 )
在庫品1日目当日出荷可能
160
( 176 )
在庫品1日目当日出荷可能
180
( 198 )
在庫品1日目当日出荷可能
200
( 220 )
在庫品1日目当日出荷可能
230
( 253 )
在庫品1日目当日出荷可能
250
( 275 )
在庫品1日目当日出荷可能
270
( 297 )
在庫品1日目当日出荷可能
290
( 319 )
在庫品1日目当日出荷可能
310
( 341 )
在庫品1日目当日出荷可能
330
( 363 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

座付タイプのスクリュープラグです。座付きタイプ、座付き・ショートタイプの選択が可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スクリュープラグ -座付タイプ-のレビュー
4.3平均満足度:4.312件のレビュー
座付きで
5
満足度:5.0
座付きのスクリュウプラグを使用することで、 スプリングの締め込みすぎを制限しています。
1人が参考にしています。
金型部品
5
満足度:5.0
金型部品として利用しています。 何の不満もなく満足いくものです。
0人が参考にしています。
金型組立用部品
4
満足度:4.0
段付きスクリュウプラグを使用することで ちじみ過ぎの防止になります。
0人が参考にしています。
オイルドレンボルト
4
満足度:4.0
普通の六角ボルトでも良かったのですが フランジの大きさが良かったです
0人が参考にしています。
スプリングの蓋に使用します。
4
満足度:4.0
お客様から座付きを指定されることが多くなりよく使用します。 スプリングのちじみ過ぎの防止になります。 可能であればM40...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スクリュープラグ -座付タイプ-
スクリュープラグ -JISタイプ・ロングタイプ-
スクリュープラグ 座付ショートタイプ
スクリュープラグ 穴付タイプ 座付
ゆるみ止め付スクリュープラグ
フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ SFM/SFMS
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミ鍋屋バイテック
通常価格100-507 -151 -162 -481 -544 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
形状タイプ座付タイプ-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラ型用スクリュープラグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

プラ型用部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト