17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

プラ型用部品技術窓口

スクリュープラグ -JISタイプ・ロングタイプ-

chemSHERPA
通常単価(税別)
507696
税込単価
558766
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

JISタイプ・ロングタイプのスクリュープラグ(くぼみ先)です。

    未確定 33 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    外形図・製品仕様

    スクリュープラグ -JISタイプ・ロングタイプ-

     材質 SCM435  硬度 45~53HRC
     表面処理 黒色酸化被膜

     
    スクリュープラグ -JISタイプ・ロングタイプ-

     材質 S45C  硬度 32~42HRC
     表面処理 黒色酸化被膜

    規格表

    M×Pitch
    (並目)
    KB型    式L
    TypeM
    M3×0.51.21.41.5MSWJ
    (JISタイプ)
    34
    1.55
    6
    M4×0.71.52245
    2.56
    8
    M5×0.832.52.556
    8
    10
    M6×1.03.53368
    10
    15
    M8×1.25554810
    12
    15
    M10×1.56651012
    15
    20
    M12×1.758861215
    20
    25
    M×Pitch
    (並目)
    LB型    式
    TypeM
    M6×1.03033MSWC
    (ロングタイプ)
    6
    M8×1.25448
    M10×1.55510
    M12×1.756612
    M14×2.014
    M16×2.08816
    M18×2.518
    M20×2.535101020
    M22×2.51222
    M24×3.01224
    M27×3.0141427
    M30×3.5171730

    注文例

    スクリュープラグ -JISタイプ・ロングタイプ-

    出荷日

    スクリュープラグ -JISタイプ・ロングタイプ-

    絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

    • 形状タイプ

    • M(呼び径)(mm)

    • L寸(全長)(mm)

    • タイプ

    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    型番リスト

    表示件数

    形状タイプ

    M(呼び径)

    (mm)

    L寸(全長)

    (mm)

    RoHS?最小発注数量
    ロングタイプ
    6
    30
    10
    1個
    ロングタイプ
    8
    30
    10
    1個
    ロングタイプ
    10
    30
    10
    1個
    ロングタイプ
    12
    30
    10
    1個
    ロングタイプ
    14
    30
    10
    1個
    ロングタイプ
    16
    30
    10
    1個
    ロングタイプ
    18
    30
    10
    1個
    ロングタイプ
    20
    35
    10
    1個
    ロングタイプ
    22
    35
    10
    1個
    ロングタイプ
    24
    35
    10
    1個
    ロングタイプ
    27
    35
    10
    1個
    ロングタイプ
    30
    35
    10
    1個
    JISタイプ
    3
    4
    10
    1個
    JISタイプ
    3
    5
    10
    1個
    JISタイプ
    3
    6
    10
    1個
    JISタイプ
    4
    5
    10
    1個
    JISタイプ
    4
    6
    10
    1個
    JISタイプ
    4
    8
    10
    1個
    JISタイプ
    5
    6
    10
    1個
    JISタイプ
    5
    8
    10
    1個
    JISタイプ
    5
    10
    10
    1個
    JISタイプ
    6
    8
    10
    1個
    JISタイプ
    6
    10
    10
    1個
    JISタイプ
    6
    15
    10
    1個
    JISタイプ
    8
    10
    10
    1個
    JISタイプ
    8
    12
    10
    1個
    JISタイプ
    8
    15
    10
    1個
    JISタイプ
    10
    12
    10
    1個
    JISタイプ
    10
    15
    10
    1個
    JISタイプ
    10
    20
    10
    1個
    JISタイプ
    12
    15
    10
    1個
    JISタイプ
    12
    20
    10
    1個
    JISタイプ
    12
    25
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    528
    ( 581 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    528
    ( 581 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    548
    ( 603 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    573
    ( 630 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    588
    ( 647 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    598
    ( 658 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    607
    ( 668 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    622
    ( 684 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    637
    ( 701 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    656
    ( 722 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    676
    ( 744 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    696
    ( 766 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    507
    ( 558 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    507
    ( 558 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    507
    ( 558 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    508
    ( 559 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    508
    ( 559 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    508
    ( 559 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    512
    ( 563 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    512
    ( 563 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    512
    ( 563 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    513
    ( 564 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    513
    ( 564 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    513
    ( 564 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    519
    ( 571 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    519
    ( 571 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    519
    ( 571 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    532
    ( 585 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    532
    ( 585 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    532
    ( 585 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    548
    ( 603 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    548
    ( 603 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    548
    ( 603 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    JISタイプ・ロングタイプのスクリュープラグ(くぼみ先)です。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    スクリュープラグ -JISタイプ・ロングタイプ-のレビュー
    4.5平均満足度:4.511件のレビュー
    金型
    4
    満足度:4.0
    止め栓として使用していますが、品質も良く納期にも満足しています。
    2人が参考にしています。
    とめ
    4
    満足度:4.0
    ピンのとめに使用しました 問題なくいきました あと使用しないタップとかの 埋めに使用してます
    0人が参考にしています。
    樹脂製の丸棒の固定
    5
    満足度:5.0
    金属製の部品の穴に樹脂製の丸棒を挿入して、丸棒が回転しないように押さえるために使用。使用にまったく問題ありませんでした。
    0人が参考にしています。
    自社品組み込み部品として使用
    5
    満足度:5.0
    自社品組み込み部品として使用しました。 この手の商品は箱買いしか商社からは買えませんが 1ケからの購入ができて助かってお...もっと読む
    0人が参考にしています。
    押え
    4
    満足度:4.0
    ショ−トピンを抑えるのに 使用しましたが 非常に便利で 問題なくうまくいきました
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スクリュープラグ -JISタイプ・ロングタイプ-
    スクリュープラグ -座付タイプ-
    黒染め平行スクリュープラグ(S45C)
    アンギュラピン用ネジ
    六角穴付き平行スクリュープラグ SFP
    ゆるみ止め付スクリュープラグ
    メーカーミスミミスミナベヤミスミ鍋屋バイテックミスミ
    通常価格507-100 -170 -180 -434 -481 -
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目3日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目

    プラ型用スクリュープラグカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    プラ型用部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト