17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

プラ型用部品技術窓口

六角穴付ボルト -貫通穴タイプ-

通常単価(税別)
5681,228
税込単価
6251,351
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

貫通穴タイプの六角穴付ボルトです。材質はクロモリ鋼です。黒色酸化被膜の表面処理を行っているため、耐食性...

詳細を確認
未確定 46 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・製品仕様

CBA
小頭六角穴付ボルト

※M 6~ 8  L≧40 →ℓ1=30
   M10~16 L≧60 →ℓ1=50

[ M ]材質 SCM435
 ボルト精度   JIS B1176
 ネジ部 JIS B0205 6g(2級)
[ H ]硬度38~43HRC
[ S ]表面処理黒色酸化被膜

規格表

M×P
(並目)
AEB型    式
新JISType   M-L-d
M5
×
0.8
  8.5  54全ねじ
Full
Thread
CBA     5-10-2   
20-2 
2230-2 
M6
×
1.0
10  65全ねじ
Full
Thread
CBA     6-10-3 
20-3 
30-3 
2440-3 
50-3 
60-3 
70-3 
80-3 
M8
×
1.25
13  86全ねじ
Full
Thread
CBA     8-20-4 
30-4 
2840-4 
50-4 
60-4 
70-4 
80-4 
90-4 
100-4 
M10
×
1.5
16108全ねじ
Full
Thread
CBA   10-20-5 
30-5 
40-5 
3250-5 
60-5 
70-5 
80-5 
90-5 
M×P
(並目)
AEB型    式
新JISType   M-L-d
M12
×
1.75
181210全ねじ
Full
Thread
CBA   12-30-6   
30-7 
40-6 
3650-6 
60-6 
70-6 
80-6 
80-7 
90-6 
90-7 
100-6 
100-7 
M16
×
2.0
241614全ねじCBA   16-50-9 
4460-9 
70-9 
80-9 
90-9 
100-9 

注文例

型 式
CBA5-10-2

出荷日

在庫品

関連情報

 

使用例

貫通穴はエジェクタピンの径に合わせてあります。

 

>> P.699

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • M(呼び径)

  • ネジ部範囲

  • L(全長)(mm)

  • d(内径)(mm)

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数

M(呼び径)

ネジ部範囲

L(全長)

(mm)

d(内径)

(mm)

RoHS?最小発注数量
5
全ねじ
10
2
10
1個
5
全ねじ
20
2
10
1個
5
不完全ねじ部有
30
2
10
1個
6
全ねじ
10
3
10
1個
6
全ねじ
20
3
10
1個
6
全ねじ
30
3
10
1個
6
不完全ねじ部有
40
3
10
1個
6
不完全ねじ部有
50
3
10
1個
6
不完全ねじ部有
60
3
10
1個
6
不完全ねじ部有
70
3
10
1個
6
不完全ねじ部有
80
3
10
1個
8
全ねじ
20
4
10
1個
8
全ねじ
30
4
10
1個
8
不完全ねじ部有
40
4
10
1個
8
不完全ねじ部有
50
4
10
1個
8
不完全ねじ部有
60
4
10
1個
8
不完全ねじ部有
70
4
10
1個
8
不完全ねじ部有
80
4
10
1個
8
不完全ねじ部有
90
4
10
1個
8
不完全ねじ部有
100
4
10
1個
10
全ねじ
20
5
10
1個
10
全ねじ
30
5
10
1個
10
全ねじ
40
5
10
1個
10
不完全ねじ部有
50
5
10
1個
10
不完全ねじ部有
60
5
10
1個
10
不完全ねじ部有
70
5
10
1個
10
不完全ねじ部有
80
5
10
1個
10
不完全ねじ部有
90
5
10
1個
12
全ねじ
30
6
10
1個
12
全ねじ
30
7
10
1個
12
全ねじ
40
6
10
1個
12
不完全ねじ部有
50
6
10
1個
12
不完全ねじ部有
60
6
10
1個
12
不完全ねじ部有
70
6
10
1個
12
不完全ねじ部有
80
6
10
1個
12
不完全ねじ部有
80
7
10
1個
12
不完全ねじ部有
90
6
10
1個
12
不完全ねじ部有
90
7
10
1個
12
不完全ねじ部有
100
6
10
1個
12
不完全ねじ部有
100
7
10
1個
16
全ねじ
50
9
10
1個
16
不完全ねじ部有
60
9
10
1個
16
不完全ねじ部有
70
9
10
1個
16
不完全ねじ部有
80
9
10
1個
16
不完全ねじ部有
90
9
10
1個
16
不完全ねじ部有
100
9
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
568
( 625 )
在庫品1日目当日出荷可能
628
( 691 )
在庫品1日目当日出荷可能
688
( 757 )
在庫品1日目当日出荷可能
568
( 625 )
在庫品1日目当日出荷可能
628
( 691 )
在庫品1日目当日出荷可能
688
( 757 )
在庫品1日目当日出荷可能
733
( 806 )
在庫品1日目当日出荷可能
793
( 872 )
在庫品1日目当日出荷可能
853
( 938 )
在庫品1日目当日出荷可能
913
( 1,004 )
在庫品1日目当日出荷可能
980
( 1,078 )
在庫品1日目当日出荷可能
631
( 694 )
在庫品1日目当日出荷可能
695
( 765 )
在庫品1日目当日出荷可能
740
( 814 )
在庫品1日目当日出荷可能
800
( 880 )
在庫品1日目当日出荷可能
860
( 946 )
在庫品1日目当日出荷可能
920
( 1,012 )
在庫品1日目当日出荷可能
988
( 1,087 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,040
( 1,144 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,108
( 1,219 )
在庫品1日目当日出荷可能
635
( 699 )
在庫品1日目当日出荷可能
699
( 769 )
在庫品1日目当日出荷可能
748
( 823 )
在庫品1日目当日出荷可能
808
( 889 )
在庫品1日目当日出荷可能
868
( 955 )
在庫品1日目当日出荷可能
928
( 1,021 )
在庫品1日目当日出荷可能
995
( 1,095 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,055
( 1,161 )
在庫品1日目当日出荷可能
710
( 781 )
在庫品1日目当日出荷可能
710
( 781 )
在庫品1日目当日出荷可能
755
( 831 )
在庫品1日目当日出荷可能
815
( 897 )
在庫品1日目当日出荷可能
883
( 971 )
在庫品1日目当日出荷可能
943
( 1,037 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,010
( 1,111 )
在庫品1日目当日出荷可能
984
( 1,082 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,078
( 1,186 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,078
( 1,186 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,145
( 1,260 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,145
( 1,260 )
在庫品1日目当日出荷可能
875
( 963 )
在庫品1日目当日出荷可能
950
( 1,045 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,018
( 1,120 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,085
( 1,194 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,160
( 1,276 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,228
( 1,351 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

貫通穴タイプの六角穴付ボルトです。材質はクロモリ鋼です。黒色酸化被膜の表面処理を行っているため、耐食性・親和性が向上しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

六角穴付ボルト -貫通穴タイプ-のレビュー
4.3平均満足度:4.36件のレビュー
金型部品
5
満足度:5.0
金型部品の交換用として購入しました。 すぐに届いたので助かりました。
1人が参考にしています。
金型
5
満足度:5.0
この商品は自社の金型に使用しています。長いタイプのボルトですが、今のところ何も不具合等なく使えています。六角レンチで締め...もっと読む
0人が参考にしています。
ガス抜き
3
満足度:3.0
GASEXITの締め付け及びガス抜き兼用で使用したかったが M4サイズが無いのは非常に残念!
0人が参考にしています。
ボルト
4
満足度:4.0
六角ボルトで指定できるので 非常に助かります 問題なく使えますね
0人が参考にしています。
製品の金型に組込んで使っています
5
満足度:5.0
当社で客先より設計込みで製作を依頼された製品の金型に組込んで使用しました。ガス抜きを使ったり、エジェクタピンと組み合わせ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角穴付ボルト -貫通穴タイプ-
六角穴付皿ボルト -従来タイプ・JISタイプ- 【金型用標準部品】
小頭六角穴付ボルト
コアピンホールドネジ -細目タイプ-
精級ショルダーボルト -L寸法指定-
位置決めボルト -並目タイプ・細目タイプ-
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格568-308 -190 -110 --450 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目
ネジピッチ並目並目並目細目並目-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラ型用ボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

プラ型用部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト