射出成形用標準部品技術窓口

材質 SUS304
材質 SUS304
材質 SUS304
材質 SUS304
リード線及びリード線出口部の耐熱温度は本体の耐熱温度に比べて低いので、ご使用の際は耐熱温度を超えない様にご注意ください。
フランジの取付方法はカシメまたは溶接(3点)となります。| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
長さ、ワット数、フランジ有無を選択できる、リード線保護カバー付きの均熱タイプのヒータです。
【特長】
・ヒータのワット数を3つのゾーンに分けて設定できます。一般のヒータに比べ、被加熱物の温度分布を均一にします。
・サイズ、ワット数、電圧、フランジ形状をご指定いただけます。

| 型 式 | L 指定1mm単位 | V(電圧) 選択 | W(総ワット数) 指定10W単位 | X(ワット数比) 指定0.1単位 | Y(ワット数比) 指定0.1単位 | |||||||
| Type | D | |||||||||||
| MKJCHN(フランジ無し) MKJCHA(フランジA形状) MKJCHB(フランジB形状) | 8 | 100~400 | 200 220 | 100~1100 | 1.0~2.0 | 1.0~2.0 | ||||||
| 10 | 100~1600 | |||||||||||
| 12 | 100~1800 | |||||||||||
| *16 | 100~600 | 100~2000 | ||||||||||
| ||||||||||||
1円未満切り捨て)
| 数 量 | 1~9 | 10~19 | 20~30 | 表示数量超えは 価格・出荷日お見積り |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% |


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
カートリッジヒータ 固定タイプ
3.9通常価格(税別):2,260円~

ミスミ
カートリッジヒータ-L寸・W数・フランジ選択-
4.2
ミスミ
カートリッジヒータ-L寸・W数・フランジ選択・リード線保護カバー付-
4.3
ミスミ
カートリッジヒータ 高温インチタイプ/ミリタイプ
4.7通常価格(税別):4,850円~

ミスミ
カートリッジヒータ L型タイプ(均熱、断線防止)Φ6~Φ16
4
ミスミ
カートリッジヒータ 耐屈曲固定寸タイプ/指定寸タイプ Φ8~Φ18.95
4.3通常価格(税別):3,880円~

ミスミ
ホットプレート タップ付
5
ミスミ
熱伝導用グリス
4通常価格(税別):3,280円

ミスミ
カートリッジヒータL型タイプ -L寸・W数・フランジ選択-
4.5