17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

射出成形用標準部品技術窓口

カートリッジヒータ取付ボルト

カートリッジヒータ取付ボルト

通常単価(税別)
330720
税込単価
363792
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特徴】・ヒーター取付けボルトのオネジ部は通常のテーパネジと比べ谷部を浅く設定している為、締め付けるこ...

詳細を確認

    ご注意

    • 15W/cm2を超えるヒーターでのご使用はお控えください。
    未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    材質 黄銅(C3604)
    カートリッジヒータ取付ボルト:関連画像

    規格表

    カートリッジヒータ取付ボルト:関連画像
    dBLR(PT)型 式
    TypeNo.
    6.114181/8MCHB6
    6.6171/46.5
    8.18
    10.121203/810
    12.124251/212
    12.712.6
    14.114

    納期

    使用例

    カートリッジヒータ取付ボルト:関連画像

    ● ヒータ取付ボルトのオネジ部は通常のテーパネジに比べ谷部を浅く設定しているため、締めつけることによってヒータ本体を固定することができます。
    ● 締めつけが弱い時やヒータ取外時には、側面からM3ボルトでヒータ取付ボルトとヒータを固定します。
    15W/cm2を超えるヒータでのご使用はお控えください。

    絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

    • D(適用ヒータ径)(mm)

    • タイプ

    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    型番リスト

    表示件数

    D(適用ヒータ径)

    (mm)

    最小発注数量
    6
    1個
    6.5
    1個
    8
    1個
    10
    1個
    12
    1個
    12.6
    1個
    14
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    330
    ( 363 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    370
    ( 407 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    390
    ( 429 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    550
    ( 605 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    640
    ( 704 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    660
    ( 726 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    720
    ( 792 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    【特徴】
    ・ヒーター取付けボルトのオネジ部は通常のテーパネジと比べ谷部を浅く設定している為、締め付けることによってヒーター本体を固定することができます。
    ・締め付けが弱い時やヒーター取外時には、側面からM3ボルトでヒーター取付けボルトとヒーターを固定します。

    ご注意

    • 15W/cm2を超えるヒーターでのご使用はお控えください。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    カートリッジヒータ取付ボルトのレビュー
    3平均満足度:3.01件のレビュー
    金型のヒーターの取り付けで使用
    3
    満足度:3.0
    金型のヒーターの取り付けで、このカートリッジヒータ取付ボルト(MCHB8)を使用しました。使いやすいです。
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    カートリッジヒータ取付ボルト
    ヒータ用リード線
    バンド温度センサ
    カートリッジヒータ取付ボルト
    カートリッジヒータ -出力指定タイプ-
    シースサーモカップル用取付冶具
    メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
    通常価格330-3,850 -8,440 -1,040 -3,470 -1,980
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    プラ型用温調関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    射出成形用標準部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト