射出成形用標準部品技術窓口

【特長】・流量調節弁つき流量計なので、作業者による冷却条件のばらつきを防止できます・出口側のナットが独...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください

目盛管 ポリカーボネイト樹脂(PC) 使用温度範囲 10℃~60℃
| 六角対辺 | ① Rc(PT) | ② Rc(PT) | L | 型 式 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⬡H1 | ⬡H2 | Type | No. | |||
| ⬡23 | ⬡26 | 3/8 | 3/8 | 89 | FLM-F | 3 |




| 最高使用圧力 kPa{kgf/cm2} | 500 {5.0} |
|---|---|
| 耐圧力 kPa{kgf/cm2} | 800 {8.0} |
| 推奨最大締付トルク N・cm{kgf/cm2} | 1195 {122} |
| 最大流量 | 18ℓ/分 |
■冷却水用簡易フローチェッカーの特徴
• 冷却水の流量が目盛りで確認でき、作業者による冷却条件設定のときの目安になります。
• 流量調節弁を内蔵しており、機械ごとの成形条件が自由に設定できます。
• 構造がシンプルでメンテナンスが極めて容易です。
• 回転式構造のため、金型組付時にネジの締め付け作業が容易です。
【特長】
・流量調節弁つき流量計なので、作業者による冷却条件のばらつきを防止できます
・出口側のナットが独立して回転するため、取付がカンタンです。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
シールテープ
4.5通常価格(税別):190円~

ミスミ
金型冷却用エアージェットクーラ
5通常価格(税別):29,910円~

ミスミ
冷却水用簡易フローチェッカー
5通常価格(税別):7,640円

ミスミ
冷却穴止め栓用工具
4通常価格(税別):7,150円~

ミスミ
バッフル板 -ブランクタイプ-
4.3通常価格(税別):280円~

ミスミ
バッフル板 -テーパスクリューブラグ付き-
4.2
ミスミ
冷却パイプ -細目ネジタイプ-
3.9通常価格(税別):340円~

ミスミ
冷却穴止め栓
3.6通常価格(税別):430円~

ミスミ
冷却穴止め栓 -メタルバータイプ-
0