射出成形用標準部品技術窓口





プラグの使用圧力、耐熱温度は対応ホースに準じますので、下記対応ホースの数値をご参照ください。45°タイ...
詳細を確認| φd | d1 | t | L | ℓ | B | M×Pitch | R(PT) | 型 式 | |
| Type | No. | ||||||||
| 4 | 5 | 6 | 29 | 13 | 14 | M12×1.25 | 1/8 | FSHG FSHGR | 1 |
| 6 | 6 | 8 | 36 | 15 | 17 | M16×1.5 | 1/4 | 2 | |
| 9 | 10 | 8 | 36 | 21 | M20×1.5 | 3/8 | 3 | ||
| φd | k | a | L | ℓ | B | M×Pitch | R(PT) | 型 式 | |
| Type | No. | ||||||||
| 4 | 10 | 22 | 22 | 13 | 14 | M12×1.25 | 1/8 | FSHL | 1 |
| 6 | 13 | 28 | 28 | 15 | 17.5 | M16×1.5 | 1/4 | 2 | |
| 9 | 13 | 33 | 33 | 15 | 21.7 | M20×1.5 | 3/8 | 3 | |
| φd | k | a | L | ℓ1 | B | M×Pitch | R(PT) | 型 式 | |
| Type | No. | ||||||||
| 4 | 10 | 18 | 19 | 13 | 12.7 | M12×1.25 | 1/8 | FSHHL | 1 |
| 6 | 13 | 19 | 22 | 15 | 14.3 | M16×1.5 | 1/4 | 2 | |
| 9 | 13 | 22 | 24.5 | 15 | 22.8 | M20×1.5 | 3/8 | 3 | |

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
830円 ( 913円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
890円 ( 979円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
950円 ( 1,045円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
950円 ( 1,045円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,020円 ( 1,122円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,080円 ( 1,188円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,030円 ( 1,133円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,150円 ( 1,265円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,050円 ( 2,255円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,030円 ( 1,133円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,150円 ( 1,265円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,370円 ( 1,507円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
プラグの使用圧力、耐熱温度は対応ホースに準じますので、下記対応ホースの数値をご参照ください。
45°タイプ規格追加しました!
【対応ホース】
・金型冷却用フレキホース(FSHP、FSHF)
・高温用ゴムホース-耐熱120℃(KGHA:水・油用)
・高温用ゴムホース-耐熱150℃-(WHSG:水用)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
高温ホース専用プラグ(KGHA・WHSG・FSHP・FSHF専用)
3.3通常価格(税別):830円~

ミスミ
ステンレスフレキホース専用プラグ
4通常価格(税別):860円~

ミスミ
高温ホース専用プラグFSHLR・FSHLS
0通常価格(税別):1,190円~

ミスミ
カシメ金具付き温水用ゴムホースニップル
5通常価格(税別):590円~

ミスミ
冷却用ジョイント
4.6通常価格(税別):510円~

ミスミ
金型冷却用フレキホース
4通常価格(税別):5,540円~

ミスミ
金型冷却用ステンレスフレキホース
4.3
ミスミ
冷却用ジョイント -テーパネジ変換タイプ-
4.3
ミスミ
テーパネジ変換プラグ -メネジ・オネジ変換ジョイント-
4.3通常価格(税別):610円~