射出成形用標準部品技術窓口




<KGHA>【使用温度範囲】-30~120℃【最高使用圧力】1.5MPa【適用流体】水・油<WHSG>...
詳細を確認
材質| Type | 内面ゴム | 外面ゴム | 補強線 |
| KGHA | 耐熱・耐油性NBR配合ゴム | 耐熱・耐候性CR配合ゴム | 合成繊維 |
| WHSG | シリコーンゴム | シリコーンゴム | 高張カポリエステルコード |


| 型 式 | 全長 指定50mm単位 | L 左カシメ形状 | R 右カシメ形状 | |
| Type | No. | |||
| KGHA WHSG | 1 | 200~3000 | LA(メス) LB(オス) | RA(メス) RB(オス) |
| 2 | ||||
| 3 | ||||
カシメ金具・A形状に接続するプラグは、高温ホース専用プラグ(FSHG,FSHGR,FSHLまたはFSHLR,FSHLS)をご使用ください。 | ||||
| 型式 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 最小曲げ半径 (mm) | 使用温度範囲 | 最高使用圧力 | |
| Type | No. | |||||
| KGHA | 1 | 6.3 | (13) | 80 | -30~120℃ | 1.5MPa |
| 2 | 6.3 | (13) | 80 | |||
| 3 | 9.5 | (16.5) | 100 | |||
| WHSG | 1 | 6.3 | (12.3) | 80 | 水:-30~100℃ 空気:-30~150℃ | 1.0MPa |
| 2 | 6.3 | (12.3) | 80 | |||
| 3 | 9.5 | (16) | 100 | |||
| No. | A形状 | B形状 | |||||||
| N | ℓ | B(二面幅) | M | N | ℓ | t | B(二面幅) | R(PT) | |
| 1 | 38 | 16 | 16 | M12×1.25 | 35 | 8.5 | 5.2 | 12 | 1/8 |
| 2 | 43 | 19 | 21 | M16×1.5 | 38 | 9.5 | 7 | 14 | 1/4 |
| 3 | 48 | 19 | 24 | M20×1.5 | 43 | 10.5 | 7 | 17 | 3/8 |
1円未満切り捨て)
| 数 量 | 1~9 | 10~19 | 表示数量超えは 価格・出荷日お見積り |
| 値引率 | 基準単価 | 5% |


| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
- ( - ) | 3日目 |
<KGHA>
【使用温度範囲】-30~120℃
【最高使用圧力】1.5MPa
【適用流体】水・油
<WHSG>
【使用温度範囲】水:-30~100℃、空気:-30~150℃
【最高使用圧力】1.0MPa
【適用流体】水・空気
【対応プラグ】(外形図タブ記載「カシメ金具・A形状(メス)」に接続するプラグ)
・高温ホース専用プラグ(FSHG、FSHGR、FSHL)
・高温ホース専用プラグ(FSHLR、FSHLS)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
金型冷却用フレキホース
4通常価格(税別):5,540円~

ミスミ
金型冷却用ステンレスフレキホース
4.3
ミスミ
金型冷却用ステンレスフレキホース -耐熱180℃・柔軟タイプ-
4
ミスミ
温水用チューブ
4
ミスミ
温水用ゴムホース(耐熱100℃)
4.3通常価格(税別):13,780円~

ミスミ
高温水用ゴムホース
4.3
ミスミ
カシメ金具付き温水用ゴムホース/Mねじ・Rねじ
4
ミスミ
冷却用ジョイント
4.6通常価格(税別):510円~

ミスミ
テーパネジ変換プラグ -メネジ・オネジL形変換ジョイント-
4.4通常価格(税別):800円~