射出成形用標準部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
![高温水用ゴムホース KGH3-[1,2,5,10,20,30]](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_main/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/110200122430/110200122430_001.jpg)
【用途】・金型温調用のゴムホースです。【使用効果/メリット】・耐熱120℃。高温下でご使用いただけます...
詳細を確認 材質 | 内/外面ゴム | 補強線 |
| 耐熱性合成ゴム(EPDM) | アラミド繊維 |

適用流体:水| D | d | 型 式 | L (単位 m) | |
| Type | No. | |||
| 18 | 9.7 | KGH | 3 | 1 2 5 10 20 30 |
表示数量超えは価格・出荷日お見積り
ご使用いただく際にはホースニップル取り付け部外径のサイズをご確認ください。ホース内径d=9.7ですが、ホースニップル取付部外径9.7~12mm程度までご利用いただけます。
| 最高使用圧力 MPa(kgf/cm2) | 使用温度範囲 ℃ | 最小曲げ半径 mm | 質量 kg/m |
| 1.0(10.2) | -30~120 | 120 | 0.23 |

・金型温調用のゴムホースです。
・耐熱120℃。高温下でご使用いただけます。
・金型冷却配管向けです。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
金型冷却用フレキホース
4通常価格(税別):5,540円~

ミスミ
金型冷却用ステンレスフレキホース
4.3
ミスミ
金型冷却用ステンレスフレキホース -耐熱180℃・柔軟タイプ-
4
ミスミ
温水用チューブ
4
ミスミ
温水用ゴムホース(耐熱100℃)
4.3通常価格(税別):13,780円~

ミスミ
高温水用ゴムホース
4.3
ミスミ
カシメ金具付き温水用ゴムホース/Mねじ・Rねじ
4
ミスミ
冷却用ジョイント
4.6通常価格(税別):510円~

ミスミ
テーパネジ変換プラグ -メネジ・オネジL形変換ジョイント-
4.4通常価格(税別):800円~