17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

プラ型用部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • R(PT) (テーパネジ仕様)

  • Rc(PT) (テーパネジ仕様)

  • B(六角レンチ穴)(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

L型スイベルジョイントプラグ

未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図・製品仕様

L型スイベルジョイントプラグ

( )寸法は参考値です。
テーパオネジ部②に六角レンチ用穴がつきます。

材質   LSNF黄銅 (C3604)
 SUS-LSNF ステンレス (SUS303)
ネジ部 JIS B0203 管用テーパネジ R(PT)
Rc

規格表

Hd1六角レンチ穴
⬡d
L1(a)
Rc(PT)

R(PT)
型    式
TypeNo.
1914⬡536.515.75  9.5161/81/8LSNF
(黄銅)
1
17⬡639.512.520.51/41/42
1942.517.7513.525.53/83/83
1914⬡536.515.75  9.5161/81/8SUS-LSNF
(ステンレス)
1
17⬡639.512.520.51/41/4
常圧980kPa(10kgf/cm2)以下でご使用ください。水温120℃以下でご使用ください。

外形図・製品仕様

L型スイベルジョイントプラグ
スイベルタイプの内部構造の違いにつきましては、下図をご参照ください。

( )寸法は参考値です。
テーパオネジ部②に六角レンチ用穴がつきます。

材質   黄銅(C3604)

ネジ部 JIS B0203 管用テーパネジ R(PT)
Rc

規格表

Hd1六角レンチ穴
⬡d
L1(a)
Rc(PT)

R(PT)
型    式
TypeNo.
2014⬡635.516.5  9.5171/81/8LSNFM1
17⬡838.512.520.51/41/42
1939.513.5243/83/83
常圧980kPa(10kgf/cm2)以下でご使用ください。水温120℃以下でご使用ください。

注文例

L型スイベルジョイントプラグ

出荷日

L型スイベルジョイントプラグ

関連情報

使用例

L型スイベルジョイントプラグ

 

L型スイベル変換ジョイントは金型取り付け時の方向変換用の商品です。
成形時の金型開閉等で連続的に方向変換をさせますとOリングが劣化し、水漏れの原因となりますので、ご注意ください。


■L形スイベルタイプ構造図

LSNF・SUS-LSNFLSNFM

L型スイベルジョイントプラグ

L型スイベルジョイントプラグ

■構成部品A・B
■特長

・ 横穴φCで流入した流体が絞られ、
入口と出口で流量が変動します。
・ 部品Aを回転させると横穴φCの位置がずれ、
さらに流量変動が大きくなります。
■構成部品A1・B1
■特長

・ 既存品と比較し、
入口と出口の流量変動は少なくなります。
・ 部品A1を回転させてどの位置に来ても
一定の流量を得ることができます。

型番リスト

表示件数

材質

R(PT) (テーパネジ仕様)

Rc(PT) (テーパネジ仕様)

B(六角レンチ穴)

(mm)

RoHS?最小発注数量
黄銅
1/8
1/8
5
10
1個
黄銅
1/4
1/4
6
10
1個
黄銅
3/8
3/8
6
10
1個
黄銅
1/8
1/8
6
10
1個
黄銅
1/4
1/4
8
10
1個
黄銅
3/8
3/8
8
10
1個
ステンレス
1/8
1/8
5
10
1個
ステンレス
1/4
1/4
6
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
990
( 1,089 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,380
( 1,518 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,790
( 1,969 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,430
( 1,573 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,540
( 1,694 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,000
( 2,200 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,290
( 3,619 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,610
( 3,971 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

冷却用L型スイベルジョイントプラグです。ステンレス、黄銅の選択が可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

L型スイベルジョイントプラグのレビュー
4平均満足度:4.05件のレビュー
金型の温調配管に
4
満足度:4.0
金型の温度調節用回路の継ぎ手に使用しています。 特別故障なども無いので、品質は良いと思います。
3人が参考にしています。
回転部給水の取り回し
5
満足度:5.0
スイベル式の構造のため、接続ホースのネジレ発生や漏れも無い。
1人が参考にしています。
可動部にグリスアップホース配管のねじれ解消に使いたい
2
満足度:2.0
回転する昇降可動部にグリスアップホース配管のねじれ解消に使いたい。 相談窓口に問い合わせ  1.グリスの仕様は良いか? ...もっと読む

ミスミからのコメント

フィードバックのご連絡をいただき、誠にありがとうございます。 1. グリスの使用について:本製品はフッ素系パッキンを使用しております。 フッ素系パッキンに適したグリスであれば使用可能ですが、一部のグリスはフッ素系パッキンを痛める可能性があります。 したがって、フッ素系対応のグリスをご使用いただくようお願い申し上げます。 2. 摺動抵抗値について:摺動抵抗値は取り付け状態や圧力などの条件によって変動するため、一概にお答えすることが難しい状況です。 お客様に適した製品を選定いただくためのご参考になれば幸いです。 この度はご不便をおかけし、申し訳ございませんでした。 引き続き、ご質問やご不明点がございましたらお気軽にお問い合わせください。

0人が参考にしています。
射出成形金型の冷却用配管に使用しています
4
満足度:4.0
射出成形金型の冷却用配管のホース接続に使用しています。稼働時にホースだけでは吸収できないので、今回この商品を初めて使い吸...もっと読む
0人が参考にしています。
治具に使用しています
5
満足度:5.0
社内で使っている治具に使用しています。治具にグリスを流す2箇所の取り出し口があり、隣り合っている為、同じ形状のエルボだと...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
L型スイベルジョイントプラグ
テーパネジ変換プラグ -メネジ・オネジL形変換ジョイント-
冷却用ジョイント -テーパネジ変換タイプ-
フローモニター(レンズ交換タイプ)
簡易フローメーター テーパー
簡易フローメーター(ステンレス)
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格990-800 --3,840 -5,700 -4,790
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目3日目在庫品1日目3日目3日目
六角穴有無---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷却用ジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

プラ型用部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト