17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

射出成形用標準部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が17型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 適用チューブ外径(mm)

    ~mm
  • R/(PT)(呼び)

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

金型冷却用締付継手 -高温用(120℃シリーズ)/ストレート継手-

未確定:候補が17型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

金型冷却用締付継手 -高温用(120℃シリーズ)/ストレート継手-:関連画像

規格表

金型冷却用締付継手 -高温用(120℃シリーズ)/ストレート継手-:関連画像
・規格表
適用チューブチューブ挿入穴部*dLa袋ナット金属本体型 式
外径×内径穴径P深さCFB1(対辺)ℓ1B2(対辺)R(PT)TypeNo.
6×466325.521.511.5128121/8MNSC
(ステンレス)
601
28.522.511141/4602
29.523.212173/8603
8×687527.523.513.5148141/8801
30.524.5111/4802
31.525.212173/8803
10×7.5109633.527.516.51711171/41002
34.528.2123/81003
12×91297.533.527.516.51911191/41202
34.528.2123/81203
6×46632218.011108101/8MNKC
(黄銅)
601
8×68752420.012128121/8801
2721.011141/4802
10×7.5109629.823.814.81611161/41002
31.825.512173/81003
12×91297.530.424.415.41711171/41202
32.426.1123/81203
チューブは温水用チューブ(M−SFT >> こちら)をご使用ください。
 

納期

型番リスト

表示件数

材質

適用チューブ外径

(mm)

R/(PT)

(呼び)

RoHS?最小発注数量
黄銅
6
1/8
10
1個
黄銅
8
1/8
10
1個
黄銅
8
1/4
10
1個
黄銅
10
1/4
10
1個
黄銅
10
3/8
10
1個
黄銅
12
1/4
10
1個
黄銅
12
3/8
10
1個
ステンレス
6
1/8
10
1個
ステンレス
6
1/4
10
1個
ステンレス
6
3/8
10
1個
ステンレス
8
1/8
10
1個
ステンレス
8
1/4
10
1個
ステンレス
8
3/8
10
1個
ステンレス
10
1/4
10
1個
ステンレス
10
3/8
10
1個
ステンレス
12
1/4
10
1個
ステンレス
12
3/8
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
340
( 374 )
在庫品1日目当日出荷可能
410
( 451 )
在庫品1日目当日出荷可能
410
( 451 )
在庫品1日目当日出荷可能
530
( 583 )
在庫品1日目当日出荷可能
530
( 583 )
在庫品1日目当日出荷可能
690
( 759 )
在庫品1日目当日出荷可能
690
( 759 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,340
( 1,474 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,360
( 1,496 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,390
( 1,529 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,660
( 1,826 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,660
( 1,826 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,770
( 1,947 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,350
( 2,585 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,380
( 2,618 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,730
( 3,003 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,730
( 3,003 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特徴】
・チューブインサート部を持ち、袋ナットで締め込む機構のため、チューブを確実に接続、固定いたします。
またトルク管理も必要ありません。

【注意事項】
・水温120℃以下でご使用ください。
・チューブは温水用チューブをご使用ください。



■□お得なパック商品のご案内□■
M-NKC、M-NSC パック商品

概要・仕様

仕様・概要

金型冷却用締付継手 -高温用(120℃シリーズ)/ストレート継手-:関連画像

金型冷却用締付継手 -高温用(120℃シリーズ)/ストレート継手-:関連画像
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

金型冷却用締付継手 -高温用(120℃シリーズ)/ストレート継手-のレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
カプラ
4
満足度:4.0
120度対応なので こちら温調ようだと 80どではだめなので こちらになります
0人が参考にしています。
金型に使用しています
4
満足度:4.0
金型の冷却用継手の交換用に使用しました。特にメーカーには、こだわらずチューブ径とねじサイズでミスミ製としました。特に問題...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
金型冷却用締付継手 -高温用(120℃シリーズ)/ストレート継手-
【パック商品】金型冷却用締付継手 -高温用(120℃シリーズ)/ストレート継手-
金型冷却用締付継手 -高温用(120℃シリーズ)/L形継手-
【パック商品】金型冷却用締付継手 -高温用(120℃シリーズ)/L形継手-
金型冷却用ワンタッチ継手 -一般用(60℃シリーズ)/ストレート継手/スパナ取付用-
金型冷却用ワンタッチ継手 -一般用(60℃シリーズ)/ストレート継手/6角レンチ取付用-
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格340-8,610 -640 -16,040 -180 -210 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
取付部品チューブチューブチューブチューブチューブチューブ
耐熱120℃120℃120℃120℃60℃60℃
バルブ有無バルブ無しバルブ無しバルブ無しバルブ無しバルブ無しバルブ無し
形状ストレートストレートL形L形ストレートストレート
スパナ取付部有り有り有り有り有り無し
よく一緒に購入される商品

プラ型用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト