射出成形用標準部品技術窓口




【特徴】 ・プラグ(継手部)とソケット(ねじ部)及びチューブの着脱がワンタッチで行えます。 ・プラグを...
詳細を確認
材質 本体:黄銅(C3604)+ニッケルメッキ
常圧300kPa(3kgf/cm2)以下でご使用ください。
水温99℃以下でご使用ください。
サージ圧力(衝撃流等により瞬間的にかかる圧力)を最高使用圧力(300kPa)以下に抑えてご使用ください。
ご利用の際には、必ずインサートスリーブ(
こちら)と合わせてご使用ください。
材質 本体:黄銅(C3604)+ニッケルメッキ
常圧300kPa(3kgf/cm2)以下でご使用ください。
水温99℃以下でご使用ください。
サージ圧力(衝撃流等により瞬間的にかかる圧力)を最高使用圧力(300kPa)以下に抑えてご使用ください。
ご利用の際には、必ずインサートスリーブ(
こちら)と合わせてご使用ください。
| 適用チューブ | チューブ挿入穴部 | D1 | d | L | a | 型 式 | ||
| 外径×内径 | 穴径P | 深さC | Type | No. | ||||
| 6×4 | 6 | 17 | 15 | 4.8 | 34 | 19 | M-AKCP | 08- 6P |
| 8×6 | 8 | 18.5 | 6.1 | 34.5 | 08- 8P | |||
| 18 | 8.1 | 39 | 24 | 10- 8P | ||||
| 10×7.5 | 10 | 21 | 41.5 | 10-10P | ||||
| 12×9 | 12 | 23.5 | 21 | 50.5 | 10-12P | |||
| 適用チューブ | チューブ挿入穴部 | D1 | d | L | e | □S | 型 式 | ||
| 外径×内径 | 穴径P | 深さC | Type | No. | |||||
| 6×4 | 6 | 17 | 15 | 4 | 27 | 22 | 12 | M-AKLP | 08- 6P |
| 8×6 | 8 | 18.5 | 6 | 28 | 24 | 14 | 08- 8P | ||
| 18 | 8.1 | 33 | 10- 8P | ||||||
| 10×7.5 | 10 | 21 | 34.5 | 28 | 17 | 10-10P | |||
| 12×9 | 12 | 23.5 | 40 | 31 | 20 | 10-12P | |||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
890円 ( 979円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
950円 ( 1,045円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
960円 ( 1,056円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,020円 ( 1,122円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,300円 ( 1,430円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,240円 ( 1,364円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,420円 ( 1,562円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,350円 ( 1,485円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,520円 ( 1,672円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,870円 ( 2,057円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特徴】
・プラグ(継手部)とソケット(ねじ部)及びチューブの着脱がワンタッチで行えます。
・プラグを外すと金型にはソケットの突起が残りません。
・熱媒体、水(清水)、空気を流体として使用できます。
・ソケットのねじ部には耐熱シール加工が施されていますので、シールテープ等のシール材は不要です。
( シール効果は2~3回ですので、以後はシールテープ等をご使用ください。)
【注意事項】
・水温99℃以下でご使用ください。
・サージ圧力(衝撃流等により瞬間的にかかる圧力)を最高使用圧力(0.9MPa)以下に抑えてご使用ください。
・ご利用の際には、必ずインサートスリーブと合わせてご使用ください。
・温水用チューブはこちら
・ソケットはこちら
・セット品はこちら
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
金型冷却用ワンタッチ継手 -一般用(60℃シリーズ)/L形継手/スパナ取付用-
4.2通常価格(税別):300円~

ミスミ
プラ型冷却用ワンタッチ継手(耐熱99℃)ストレート継手
0通常価格(税別):260円~

ミスミ
プラ型冷却用ワンタッチ継手(耐熱99℃)L形継手
0通常価格(税別):540円~

ミスミ
金型冷却用ワンタッチ継手 -一般用(60℃シリーズ)/ストレート継手/スパナ取付用-
4.2通常価格(税別):180円~

ミスミ
金型冷却用ワンタッチ継手 -一般用(60℃シリーズ)/ストレート継手/6角レンチ取付用-
4.1通常価格(税別):210円~

ミスミ
プラ型冷却用ワンタッチ継手(耐熱120℃)ストレート継手
0通常価格(税別):350円~

ミスミ
プラ型冷却用ワンタッチ継手(耐熱120℃)L形継手
0通常価格(税別):620円~

ミスミ
【パック商品】金型冷却用継手耐熱150℃仕様ECMC/ECMH/ECML
0通常価格(税別):1,400円~

ミスミ
金型冷却用締付継手 -高温用(120℃シリーズ)/L形継手-
4通常価格(税別):640円~