17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

射出成形用標準部品技術窓口

金型冷却用ワンタッチ継手 -プラグ・ソケット一体型/(99℃シリーズ)/ストレート継手-
  • 金型冷却用ワンタッチ継手 -プラグ・ソケット一体型/(99℃シリーズ)/ストレート継手-
  • 金型冷却用ワンタッチ継手 -プラグ・ソケット一体型/(99℃シリーズ)/ストレート継手-
  • 金型冷却用ワンタッチ継手 -プラグ・ソケット一体型/(99℃シリーズ)/ストレート継手-

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

金型冷却用ワンタッチ継手 -プラグ・ソケット一体型/(99℃シリーズ)/ストレート継手-

販売終了

型番

M-KC4-01-1

2025年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はMR-KC4-01-1です。仕様の違いをご確認ください。

【特徴】
・チューブの着脱がワンタッチで行えます。
・L形継手(M-PL、M-POL、M-PLLM-KL)ではネジの
締め付け後、本体を回転させ、チューブ取り出し角度を変更できます。

【注意事項】
・M-KC、M-KOCは一体品です。取り外しできませんので、ご注意ください。
・水温99℃以下でご使用ください。
・サージ圧力(衝撃流等により瞬間的にかかる圧力)を最高使用圧力(1MPa)以下に抑えてご使用ください。
・外観が120℃シリーズと類似しておりますがチューブ挿入穴部の内側にあるゴムの色で見分けてください。
120℃シリーズは緑色99℃シリーズは黒
・ご利用の際には、必ずインサートスリーブと合わせてご使用ください。
・温水用チューブはこちら



■□お得なパック商品のご案内□■
M-KC パック商品
M-KOC パック商品

ご注意

  • メーカー仕様変更のため、在庫限りで販売終了となります。
  • 仕様変更品の型式は「MR-KC」「MR-KOC」となります。詳細はこちら​をご参照ください。

指定中の仕様・寸法情報

材質
黄銅+無電解ニッケルメッキ
取付部品
チューブ
耐熱
99℃
バルブ有無
バルブ無し
形状
ストレート
スパナ取付部
有り
仕様
スパナ取付用
適用チューブ外径(mm)
4
R/(PT)(呼び)
1/8
RoHS?
10

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト