射出成形用標準部品技術窓口

油圧用HSP カプラシリーズは、異なるサイズとの接続はできませんのでご注意ください。

・規格表
■ソケット
| 対応 プラグ | プラグとの接続部 | L | 二面対辺 B1 | テーパメネジ Rc(PT) | 型 式 | ||
| V | D1 | Type | No. | ||||
| HSPカプラ 先端径V=14.5 | 14.5 | 27.5 | 49 | 19 | 1/4 | YHS | 2 |
| HSPカプラ 先端径V=18.5 | 18.5 | 33 | 60 | 23 | 3/8 | 3 | |
対応プラグ:ミスミ油圧用HSPカプラ
日東HSPカプラ □HPーR(例 2HPーR)
油温180℃以下でご使用ください。
【用途】
金型の配管用ソケットです。
【特徴】
本体材質には、振動・衝撃に強い特殊鋼を採用。圧力損失も少なく、油圧機器に適応。
ソケット・プラグともに自動開閉バルブを備え、分離時の流体の流出を防止します。
■□対応プラグ□■
油圧用HSPカプラ -プラグ-


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
金型カプラ -ソケット- ~耐熱80℃・180℃シリーズ
4.1通常価格(税別):1,220円~

ミスミ
油圧用HSPカプラ -ソケット-
5通常価格(税別):5,410円~

ミスミ
冷却水用ジョイント -スリムデザイン ソケット-
4.5通常価格(税別):2,400円~

ミスミ
冷却水配管用ハイカプラ -ソケット-
3.6通常価格(税別):1,730円~

ミスミ
ダブルバルブ 冷却用SPカプラ -ソケット/オネジ取付用-
4通常価格(税別):3,230円~

ミスミ
ダブルバルブ 冷却用SPカプラ -ステンレスソケット-
0通常価格(税別):6,060円~

ミスミ
プラ型冷却用ワンタッチ継手(耐熱99℃)ストレート継手
0通常価格(税別):260円~

ミスミ
金型冷却用ワンタッチ継手 -一般用(60℃シリーズ)/L形継手/スパナ取付用-
4.2通常価格(税別):300円~

ミスミ
金型カプラ -プラグ-
4.3通常価格(税別):310円~