射出成形用標準部品技術窓口
ミスミ品のみ対象



【用途】金型の配管用ソケットです。【特徴】耐食性に優れたステンレス製。■□対応プラグ□■金型用ステンレ...
詳細を確認


| 対応 プラグ | プラグとの接続部 | D2 | L | A | E | 六角対辺 B | テーパネジ Rc(PT) | 型 式 | ||
| V | D1 | Type | No. | |||||||
| SUS-JPSH プラグ先端径 V=8 | 8 | 18.5 | 21 | 46.5 | 27 | 15.25 | 17 | 1/4 | SF120-MFTF (ステンレス) | 2 |
| 対応 プラグ | プラグとの接続部 | L | E | 六角対辺 B | テーパメネジ Rc(PT) | 型 式 | ||
| V | D1 | Type | No. | |||||
| SUS-JPJH プラグ先端径 V=9.4 | 9.4 | 17.5 | 41.5 | 15.5 | 17 | 1/4 | SF120-MJTFF (ステンレス) | 2 |
対応プラグ:金型ステンレスカプラ・プラグ SUS−JPSH >>こちら SUS−JPJH >>こちら
常圧1.0MPa(10kgf/cm2)以下でご使用ください。
耐熱温度以下でご使用ください。通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,630円 ( 5,093円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,840円 ( 4,224円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【用途】
金型の配管用ソケットです。
【特徴】
耐食性に優れたステンレス製。
■□対応プラグ□■
金型用ステンレスカプラ -プラグ-
金型カプラ -ステンレスタイプ/六角ツバ・六角穴付タイプ-
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
冷却水用ジョイント -スリムデザイン ソケット-
4.5通常価格(税別):2,400円~

ミスミ
金型カプラ -ソケット- ~耐熱80℃・180℃シリーズ
4.1通常価格(税別):1,220円~

ミスミ
油圧用HSPカプラ -ソケット-
5通常価格(税別):5,410円~

ミスミ
コンパクト・ダブルバブル 冷却ハイフローカプラ -ステンレスソケット-
0通常価格(税別):8,170円~

ミスミ
コンパクト・ダブルバルブ 冷却ハイフローカプラ -ソケット/オネジ取付用-
5通常価格(税別):4,050円~

ミスミ
冷却水配管用ハイカプラ -ソケット-
3.6通常価格(税別):1,730円~

ミスミ
ダブルバルブ 冷却用SPカプラ -ステンレスソケット-
0通常価格(税別):6,060円~

ミスミ
金型冷却用ワンタッチ継手 -一般用(60℃シリーズ)/L形継手/スパナ取付用-
4.2通常価格(税別):300円~

ミスミ
金型冷却用ワンタッチ継手 -一般用(60℃シリーズ)/ストレート継手/スパナ取付用-
4.2通常価格(税別):180円~