射出成形用標準部品技術窓口

【用途】金型の配管用ソケットです。【特徴】現行型に比べて流量は約2倍となり、金型冷却配管の改善により、...
詳細を確認

・規格表
| 対応 プラグ | プラグとの接続部 | L | d1 | 六角対辺 B | ホース取付け部 | 型 式 | |||
| 穴径V | D1 | a | E | Type | No. | ||||
| 先端径V=11.5 | 11.5 | 24 | 65 | 7 | 21 | 12 | 21 | K3-KSH | 3 |
| 67 | 10 | 15 | 4 | ||||||
| 先端径V=15.4 | 15.4 | 32 | 82 | 10 | 29 | 15 | 23 | K4-KSH | 4 |
対応プラグ:ミスミ大流量金型カプラ K3−KPM(例K3−KPM2)・K4−KPM・K3−JPSH(例K3−JPSH2) >>こちら
日東大流量金型カプラ K3−□□PM(例K3−03PM)・K4−□□PM
接続対応早見表 >>こちら
ソケット・プラグ概要 >>こちら
常圧1.0MPa(10kgf/cm2)以下でご使用ください。
耐熱温度以下でご使用ください。
K3−KSHの対応プラグは穴径V=11.5、K4−KSHの対応プラグは穴径V=15.4で異なりますのでご注意ください。
大流量金型カプラシリーズは通常の金型カプラシリーズと対応しませんのでご注意ください。
【用途】
金型の配管用ソケットです。
【特徴】
現行型に比べて流量は約2倍となり、金型冷却配管の改善により、成形時間の短縮にも大きく貢献いたします。
■□対応プラグ□■
大流量金型カプラ -プラグ-
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
冷却水用ジョイント -スリムデザイン ソケット-
4.5通常価格(税別):2,400円~

ミスミ
金型カプラ -ソケット- ~耐熱80℃・180℃シリーズ
4.1通常価格(税別):1,220円~

ミスミ
油圧用HSPカプラ -ソケット-
5通常価格(税別):5,410円~

ミスミ
冷却水配管用ハイカプラ -ソケット-
3.6通常価格(税別):1,730円~

ミスミ
金型用ステンレスカプラ -ソケット-
0通常価格(税別):3,840円~

ミスミ
ダブルバルブ 冷却用SPカプラ -ステンレスソケット-
0通常価格(税別):6,060円~

ミスミ
金型冷却用ワンタッチ継手 -一般用(60℃シリーズ)/L形継手/スパナ取付用-
4.2通常価格(税別):300円~

ミスミ
プラ型冷却用ワンタッチ継手(耐熱99℃)L形継手
0通常価格(税別):540円~

ミスミ
プラ型冷却用ワンタッチ継手(耐熱99℃)ストレート継手
0通常価格(税別):260円~