17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

射出成形用標準部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • 取付部品

  • スパナ取付部

    ~mm
  • Rc/(PT)(呼び)

  • L(長さ)(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

バルブレス 冷却用TSPカプラ -ソケット-

バルブレス 冷却用TSPカプラ -ソケット-
  • バルブレス 冷却用TSPカプラ -ソケット-
  • バルブレス 冷却用TSPカプラ -ソケット-
  • バルブレス 冷却用TSPカプラ -ソケット-
通常単価(税別)
2,0404,550
税込単価
2,2445,005
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【用途】金型の配管用ソケットです。【特徴】バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます...

詳細を確認
  • 冷却用TSPカプラは、 バルブレス の為、自動開閉バルブがありません。ソケットの取り外し作業は、水圧と水温を確認してから行ってください。
  • 冷却用TSPカプラシリーズは、ソケット穴径とプラグ径のサイズを合わせてご使用ください。
  • 2022年8月受注分より数量スライド割引がなくなります。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

バルブレス 冷却用TSPカプラ -ソケット-:関連画像
冷却用TSPカプラシリーズは、ソケット穴径とプラグ径のサイズを合わせてご使用ください。
材質 黄銅(C3604)

 

規格表

バルブレス 冷却用TSPカプラ -ソケット-:関連画像

・規格表

対応
プラグ
プラグとの接続部F120-TSHF120-TSF型 式
穴径VND1Ld1ホース取付部L六角対辺
B
テーパメネジ
Rc(PT)
TypeNo.
aE
TSPカプラ
先端径V=11
11172455582932191/4F120-TSH
(黄銅)

F120-TSF
(黄銅)
2
TSPカプラ
先端径V=14
1417.528627113235233/83
TSPカプラ
先端径V=19
1920357410153942291/24

対応プラグ: ミスミ冷却用TSPカプラ F120-TPM(例F120-TPM2)・F120-TPF
         日東TSPカプラ      □TPM(例3TPM)・□TPF・□TPH
接続対応早見表 こちら ソケット・プラグ概要 こちら
常圧1.0MPa(10kgf/cm2)以下でご使用ください。 耐熱温度以下でご使用ください。
冷却用TSPカプラは、 バルブレス の為、自動開閉バルブがありません。ソケットの取り外し作業は、水圧と水温を確認してから行ってください。
 

納期

 

型番リスト

表示件数

取付部品

スパナ取付部

Rc/(PT)

(呼び)

L(長さ)

(mm)

RoHS?最小発注数量
オネジ
有り
1/4
32
10
1個
オネジ
有り
3/8
35
10
1個
オネジ
有り
1/2
42
10
1個
ホース
無し
-
55
10
1個
ホース
無し
-
62
10
1個
ホース
無し
-
74
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,040
( 2,244 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,730
( 3,003 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,550
( 5,005 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,040
( 2,244 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,730
( 3,003 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,550
( 5,005 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【用途】
金型の配管用ソケットです。

【特徴】
バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。

■□対応プラグ□■
バルブレス 冷却用TSPカプラ -プラグ-

ご注意

  • 冷却用TSPカプラは、 バルブレス の為、自動開閉バルブがありません。ソケットの取り外し作業は、水圧と水温を確認してから行ってください。
  • 冷却用TSPカプラシリーズは、ソケット穴径とプラグ径のサイズを合わせてご使用ください。
  • 2022年8月受注分より数量スライド割引がなくなります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バルブレス 冷却用TSPカプラ -ソケット-のレビュー
2平均満足度:2.02件のレビュー
樹脂成形金型の交換用
3
満足度:3.0
材料が真鍮であるので、やや寿命が短いが腐食環境の場合は良好です。
7人が参考にしています。
金型温調器
1
満足度:1.0
規格があっていなかったため、返品した。 送料自己負担で、1個袋を開けたけど、未使用だといったら、 今回だけは対応すると...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バルブレス 冷却用TSPカプラ -ソケット-
バルブレス冷却水配管用TSPカプラ -ステンレスソケット-
コンパクト・ダブルバルブ 冷却ハイフローカプラ -ソケット/オネジ取付用-
油圧用HSPカプラ -ソケット-
大流量金型カプラ -ソケット/ホース取付用-
金型用ステンレスカプラ -ソケット-
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格2,040-3,770 -4,050 -5,410 -1,980 -3,840 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
材質黄銅ステンレス黄銅特殊鋼黄銅ステンレス
耐熱180℃180℃180℃180℃80℃180℃
バルブ有無バルブ無しバルブ無しバルブ有りバルブ有りバルブ有りバルブ有り
形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
最高使用圧力(MPa(kgf/cm2))5.0 (51)7.5 (76)1.0(10)20.6 (210)1.0(10)1.0(10)
よく一緒に購入される商品

プラ型用ソケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト