射出成形用標準部品技術窓口




【用途】金型の配管用プラグです。■□対応ソケット□■冷却水用ジョイント -スリムデザイン ソケット-■...
詳細を確認
| 対応ソケット | ソケットとの接続部 | L | D1 | 六角対辺 B | 六角レンチ穴 d | テーパネジ R(PT) | ℓ1 | 型 式 | ||
| V | ℓ | Type | No. | |||||||
| 冷却水用ジョイント シリーズ ソケット穴径 V=9.4 | 9.4 | 10.4 | 22.4 | 13 | - | 5 | 1/8 | 9 | JPJ(黄銅) | 1 |
| 24.4 | 14 | 1/4 | 11 | 2 | ||||||
| 13.4 | 32.4 | 13 | 19 | 3/8 | 12 | 3 | ||||
| 対応ソケット | ソケットとの接続部 | L | D1 | 六角対辺 B | 六角レンチ穴 d | テーパネジ R(PT) | ℓ1 | 型 式 | ||
| V | ℓ | Type | No. | |||||||
| 冷却水用ジョイント シリーズ ソケット穴径 V=9.4 | 9.4 | 10.4 | 24.4 | (13.5) | 12 | 5 | 1/8 | 9 | JPJH(黄銅) | 1 |
| 26.4 | (15.5) | 14 | 1/4 | 11 | 2 | |||||
このプラグはスリムデザインソケットに対応します。
こちら
接続対応早見表
こちら
ソケット・プラグ概要
こちら
常圧1.0MPa(10kgf/cm2)以下でご使用ください。
【用途】
金型の配管用プラグです。
■□対応ソケット□■
冷却水用ジョイント -スリムデザイン ソケット-
■□プラグバリエーション□■
冷却水用ジョイント -プラグ-
冷却水用ジョイント -プラグ/ロング-
冷却水用ジョイント -プラグ/L型スイベルタイプ-
□■新商品■□
IN/OUT識別に最適なカラー付きプラグはこちら

| 冷却用プラグ(標準タイプ) | 取付穴 | ||||||||||
| 型 式 | テーパ オネジ R(PT) | 全長 L | オネジ部 の長さ ℓ1 | x1 | x2 (参考値) | C | ザグリ 深さF (参考値) | Z(ザグリ穴径) | テーパ メネジ Rc(PT) | ||
| 六角レンチ使用時 | ソケットレンチ使用時 | ||||||||||
| Type | No. | ||||||||||
| JPJH | 1 | 1/8 | 24.4 | 9 | 15.4 | 2~4 | 2mm 未満 | 15.4+X2 | 18~ | 20~ | 1/8 |
| 2 | 1/4 | 26.4 | 11 | 15.4 | 2~4 | 15.4+X2 | 18~ | 23~ | 1/4 | ||
| JPJ | 1 | 1/8 | 22.4 | 9 | 13.4 | 2~4 | 13.4+X2 | 18~ | - | 1/8 | |
| 2 | 1/4 | 24.2 | 11 | 13.4 | 2~4 | 13.4+X2 | 18~ | - | 1/4 | ||
| 3 | 3/8 | 32.4 | 12 | 17.4 | 3~5 | 17.4+X2 | 22~ | (29~) | 3/8 | ||

ソケットと組み合わせて使用する場合C寸法2mm未満にご注意ください。通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
冷却水用ジョイント -プラグ-
4通常価格(税別):270円~

ミスミ
金型カプラ -プラグ-
4.3通常価格(税別):310円~

ミスミ
冷却水配管用ハイカプラ -プラグ-
4.3通常価格(税別):540円~

ミスミ
冷却水配管用ハイカプラ -プラグ/ロング-
4.6通常価格(税別):750円~

ミスミ
金型カプラ -プラグ/ロング-
4.2通常価格(税別):790円~

ミスミ
ダブルバルブ 冷却用SPカプラ -ステンレスプラグ-
4通常価格(税別):2,570円~

ミスミ
ダブルバルブ 冷却用SPカプラ -プラグ-
4.5通常価格(税別):1,370円~

ミスミ
コンパクト・ダブルバルブ 冷却ハイフローカプラ -プラグ-
4.5通常価格(税別):2,020円~

ミスミ
油圧用HSPカプラ -プラグ-
0通常価格(税別):3,730円~