プラ型用部品技術窓口
ウレタンスプリングです。圧縮量(Fmm)が大きい場合は低頭六角穴付ボルト頭をご使用ください。

圧縮量(Fmm)が大きい場合、六角穴付ボルトではボルト頭部と固定側型板がぶつかる場合がございますので、低頭六角穴付ボルト等にてご使用ください。
硬度 ショアA98
| F=L×10% | F=L×15% | F=L×20% | D | d1 | d2 | 取付 ボルト | L | 型 式 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F mm | 荷重 N{kgf} | F mm | 荷重 N{kgf} | F mm | 荷重 N{kgf} | V | Type D ー L | |||||
| 1.5 | 860 {88} | 2.2 | 1085 {111} | 3.0 | 1296 {133} | 18 | 15 | 8 | 5 | M4 | 15 | MAZ 15 ー15 20 25 |
| 2.0 | 3.0 | 4.0 | 20 | |||||||||
| 2.5 | 3.7 | 5.0 | 25 | |||||||||
| 2.0 | 3207 {327} | 3.0 | 3854 {393} | 4.0 | 4540 {463} | 23.9 | 20 | 11 | 7 | M6 | 20 | MAZ 20 ー20 25 30 |
| 2.5 | 3.7 | 5.0 | 25 | |||||||||
| 3.0 | 4.5 | 6.0 | 30 | |||||||||
| 2.5 | 5894 {601} | 3.7 | 7090 {723} | 5.0 | 8306 {847} | 29.9 | 25 | 25 | MAZ 25 ー25 30 35 40 | |||
| 3.0 | 4.5 | 6.0 | 30 | |||||||||
| 3.5 | 5.2 | 7.0 | 35 | |||||||||
| 4.0 | 6.0 | 8.0 | 40 | |||||||||
| 3.0 | 8306 {847} | 4.5 | 9954 {1015} | 6.0 | 11640 {1187} | 36 | 30 | 14 | 9 | M8 | 30 | MAZ 30 ー30 35 40 |
| 3.5 | 5.2 | 7.0 | 35 | |||||||||
| 4.0 | 6.0 | 8.0 | 40 | |||||||||
● 荷重(kgf)=荷重N×0.101972
■特性値
| 項目 | 単位 | 特性値 |
|---|---|---|
| 硬度 | ショアA | 98 |
| 引張り強さ | MPa | 47.9 |
| 伸び | % | 440 |
| 耐熱温度 | ℃ | 100 |
| 溶解温度 | ℃ | 200 |
上記数値は参考値であり、保証値ではありません。
ウレタン自体の耐熱温度は100℃ですが、連続的な使用に関しては耐久性が低下するため80℃以下でご使用ください。


スリープレート型の型開き順序の制御用として、ご使用ください。

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
480円 ( 528円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
480円 ( 528円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
480円 ( 528円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
410円 ( 451円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
410円 ( 451円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
410円 ( 451円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
510円 ( 561円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
510円 ( 561円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
510円 ( 561円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
510円 ( 561円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
710円 ( 781円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
710円 ( 781円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
710円 ( 781円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
ウレタンスプリングです。圧縮量(Fmm)が大きい場合は低頭六角穴付ボルト頭をご使用ください。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ウレタンスプリング
4.2通常価格(税別):410円~

ミスミ
ウレタンワッシャ
4通常価格(税別):310円~

ミスミ
プッシャーピン
3
ミスミ
プラーボルト -めねじタイプ-
4.3通常価格(税別):390円~

ミスミ
型開き防止プレート -スタンダードタイプ-
4.3通常価格(税別):920円~

ミスミ
ストップボルト
4.5通常価格(税別):490円~

ミスミ
引張りリンク -ロングストロークタイプ-
4.4
ミスミ
型開き防止プレート -全長指定タイプ-
4.3
ミスミ
パーティングロック -スタンダードタイプ-
4.4通常価格(税別):260円~