17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

プラ型用部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • L(穴ピッチ)(mm)

    ~mm
      [30-145/1mm単位]
    • B(幅)(mm)

      ~mm
    • D/d(穴径)(mm)

      ~mm
    • 保安色

    • S(長穴長さ)(㎜)

      ~mm
        [0-101/1単位]
      • タイプ

      • CAD

      • 出荷日

        • すべて
        • 5日以内

      型開き防止プレート -切り欠き全長指定タイプ-

      未確定:候補が3型番あります。
      • 単価(税別)
        -
      • 合計(税別)
        -
        (税込価格:-)
      • 出荷日
        -
        (参考出荷日:-)
      数量:

      商品情報

      外形図・製品仕様

      型開き防止プレート -切り欠き全長指定タイプ-

      材質   S45C

      規格表

      Td1C型    式指定1mm単位Color
      TypeBLS保安色
      129101510DPPFN2530≦L≦950≦S≦Lー18 R (Red)
      Y (Yellow)
      N (Normal)
      12141520153850≦L≦1150≦S≦Lー28 
      20222530155060≦L≦1450≦S≦Lー44 
       S=0の場合は丸穴になります。
      N(Normal)四三酸化鉄皮膜処理(Fe3O4
        保安色の塗料はスプレー塗装です。(アクリルラッカー系)型温度が高い場合、色落ちすることがあります。

      注文例

      型開き防止プレート -切り欠き全長指定タイプ-

      出荷日

      型開き防止プレート -切り欠き全長指定タイプ-

      関連情報

      使用例
      型保管時および移動時にそれぞれセットします。
      稼働時の外し忘れがあっても、切欠き部分が壊れるのでプレートやホルダを破損しません。

      型開き防止プレート -切り欠き全長指定タイプ-

      型番リスト

      表示件数

      L(穴ピッチ)

      (mm)

      B(幅)

      (mm)

      D/d(穴径)

      (mm)

      保安色

      S(長穴長さ)

      (㎜)

      RoHS?最小発注数量
      30 ~ 95
      25
      9
      赤 / 黄 / 黒
      0 ~ 77
      10
      1個
      50 ~ 115
      38
      14
      赤 / 黄 / 黒
      0 ~ 87
      10
      1個
      60 ~ 145
      50
      22
      赤 / 黄 / 黒
      0 ~ 101
      10
      1個
      通常単価(税別) (税込単価)
      通常出荷日
      -
      ( - )
      5日目
      -
      ( - )
      5日目
      -
      ( - )
      5日目

      詳細情報

      基本情報

      切り欠き全長指定タイプの型開き防止プレートです。材質は機械構造用炭素鋼です。

      • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

      型開き防止プレート -切り欠き全長指定タイプ-のレビュー
      4平均満足度:4.06件のレビュー
      金型用
      4
      満足度:4.0
      この商品は自社で金型用に購入しているものです。型開き時のストッパー、固定材として使用しています。自社の金型のサイズとぴっ...もっと読む
      0人が参考にしています。
      型開き時のストッパーとして使用
      3
      満足度:3.0
      普段より型開き時のストッパー用途で使用。 穴の間隔や長穴の寸法を選択出来て使いやすい。 価格がもう少し安かったら良いです...もっと読む
      0人が参考にしています。
      PL
      4
      満足度:4.0
      型がひらかないので あぶなくないですね 最近は安全面で 必要です 
      0人が参考にしています。
      ゴム型部品
      5
      満足度:5.0
      3枚以上の型での型開き制御(一時的な固定)に使用してます。 製作するよりコストダウンになってると思います。
      0人が参考にしています。
      PLロック
      4
      満足度:4.0
      3プレ−ト時は 必ずと言っていいほど こちらの派生形の商品 使います
      0人が参考にしています。

      この商品を見た人は、こんな商品も見ています

      今見ている商品
      型開き防止プレート -切り欠き全長指定タイプ-
      型開き防止プレート -全長指定タイプ-
      型開き防止プレート -スタンダードタイプ-
      型開き防止プレート -切り欠きスタンダードタイプ-
      アイボルト 縦吊り用
      プラ型サイクルカウンタ
      メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
      通常価格--920 -1,460 -144 -10,500 -
      通常出荷日5日目3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
      商品タイプ切欠全長指定タイプ全長指定スタンダード切欠スタンダードタイプ--
      指定穴ピッチ+幅指定穴ピッチ+幅+長穴指定-穴ピッチ+幅指定--

      最近見た商品

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      型開き防止プレートカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      プラ型用部品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      Webお問い合わせフォーム

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

      比較リスト