プラ型用部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
ノーマルブシュ・スリムブシュタイプのローラロックセットです。


| Type | 材質 | 使用温度 | |
|---|---|---|---|
| ノーマルブシュ | スリムブシュ | ||
| MPLK | MPLKS | ①ロックホルダ:S50C ②ロックブシュ:SK3 | 使用温度80℃以下 |
| MPLKH | MPLKHS | 使用温度150℃以下(耐熱) | |
[ ! ]使用温度より高温下で稼働は製品の寿命を縮める可能性がございます。ご控えください。
[ ! ]ロックホルダとロックブシュのセット品です。
[ ! ]ロックブシュ以外の部品単品販売には対応していません。

| 型 式 | 最大荷重 (2セット 常温 使用時) | L | L1 | L2 | T | H | H1 | J | K | P | P1 | P2 | A | A1 | t | t1 | d | d1 | 付属品 各2本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | No. | |||||||||||||||||||
| (ノーマルブシュ) MPLK | 10 | 981N {100kgf} | 48 | 36 | 25 | 42 | 22 | 18 | 2 | 2 | 36 | 24 | 22 | 24 | 16 | 9.5 | 18 | 11 | 6.5 | CB6-20 CB6-30 |
| (ノーマルブシュ) MPLK MPLKH | 20 | 1961N {200kgf} | 54 | 42 | 40 | 28 | 9 | 16 | CB6-20 CB6-25 | |||||||||||
| 30 | 2942N {300kgf} | 65 | 46 | 35 | 48.5 | 25 | 20 | 3.5 | 3.5 | 50 | 31 | 26 | 27 | 19 | 9.5 | 17 | 6.5 | CB6-30 CB6-35 | ||
| 60 | 5884N {600kgf} | 73 | 50 | 52 | 33 | 14 | 9 | CB8-30 CB8-35 | ||||||||||||
| ※80S | 7845N {800kgf} | 56.5 | 11.5 | 34 | ||||||||||||||||
| 100 | 9807N {1000kgf} | 103 | 65 | 48 | 58 | 30 | 24 | 4 | 4 | 76 | 42 | 31 | 34 | 25 | 13 | 19 | 17 | 11 | CB10-30 CB10-35 | |
| (スリムブシュ) MPLKS MPLKHS | 30 | 2942N {300kgf} | 65 | 46 | 35 | 48.5 | 25 | 20 | 3.5 | 3.5 | 50 | 31 | 26 | 24 | 19 | 9.5 | 15.5 | 11 | 7 | CB6-25 CB6-30 |
| 60 | 5884N {600kgf} | 73 | 50 | 52 | 33 | 14 | 9 | CB8-25 CB8-30 | ||||||||||||
| ※80S | 7845N {800kgf} | 56.5 | 11.5 | 34 | ||||||||||||||||
| ※MPLK80S、MPLKS80SのT寸は56.5、K寸は11.5となっております。 | ||||||||||||||||||||
| 型 式 | 最大荷重 (2セット 常温 使用時) | L | L1 | L2 | T | H | H1 | J | K | P | P1 | P2 | A | A1 | t | t1 | d | d1 | 付属品 各2本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | No. | |||||||||||||||||||
| (ノーマルブシュ) MPLK MPLKH | 60L | 5884N {600kgf} | 73 | 50 | 35 | 79.5 | 25 | 20 | 3.5 | 34.5 | 52 | 33 | 57 | 27 | 19 | 9.5 | 17 | 14 | 9 | CB8-30 CB8-35 |
| 80 | 7845N {800kgf} | 87.5 | 42.5 | 65 | ||||||||||||||||
| 100L | 9807N {1000kgf} | 103 | 65 | 48 | 89 | 30 | 24 | 4 | 35 | 76 | 42 | 62 | 34 | 25 | 13 | 19 | 17 | 11 | CB10-30 CB10-35 | |
| (スリムブシュ) MPLKS MPLKHS | 80 | 7845N {800kgf} | 73 | 50 | 35 | 87.5 | 25 | 20 | 3.5 | 42.5 | 52 | 33 | 65 | 24 | 19 | 9.5 | 16 | 14 | 9 | CB8-25 CB8-30 |
■ロックブシュ単体(②のみ)(耐熱タイプ共通)
| 型 式 | 適用 | |
|---|---|---|
| Type | No. | |
| MPLKB (ノーマルブシュ) | 10 | MPLK(H)10用 |
| 20 | MPLK(H)20用 | |
| 30 | MPLK(H)30用 MPLK(H)S30用 | |
| 6080 | MPLK(H)60・80・60L・80S用 MPLK(H)S60・80・80S用 | |
| 100 | MPLK(H)100・100L用 | |
| 型 式 | 適用 | |
|---|---|---|
| Type | No. | |
| MPLKSB (スリムブシュ) | 30 | MPLK(H)S30用 MPLK(H)30用 |
| 6080 | MPLK(H)60・80・80S用 MPLK(H)S60・80・80S用 | |
| ※ 2色成形、インサート成形等でロックブシュが必要なときにご利用ください。 | ||





| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
8,500円 ( 9,350円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,830円 ( 9,713円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,110円 ( 10,021円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,250円 ( 10,175円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,300円 ( 13,530円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,590円 ( 13,849円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,300円 ( 12,430円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
13,010円 ( 14,311円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
16,950円 ( 18,645円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,500円 ( 3,850円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,570円 ( 3,927円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,750円 ( 4,125円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,440円 ( 5,984円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,850円 ( 4,235円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,630円 ( 11,693円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,910円 ( 12,001円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,650円 ( 12,815円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
14,700円 ( 16,170円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
14,990円 ( 16,489円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
13,700円 ( 15,070円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
16,010円 ( 17,611円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
19,950円 ( 21,945円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,310円 ( 12,441円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,050円 ( 13,255円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
15,390円 ( 16,929円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
14,100円 ( 15,510円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,510円 ( 10,461円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,650円 ( 10,615円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,990円 ( 14,289円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,700円 ( 12,870円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,150円 ( 4,565円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,250円 ( 4,675円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ローラーロックセット -ノーマルブシュ・スリムブシュ-
4.3通常価格(税別):3,500円~

ミスミ
パーティングロック -スタンダードタイプ-
4.4通常価格(税別):260円~

ミスミ
マグネットロックセット
4.2通常価格(税別):8,150円~

ミスミ
パーティングロックセット -軽荷重用・中荷重用・重荷重用-
3.8通常価格(税別):1,710円~

ミスミ
パーティングロックセット -型開き・型閉じ制御タイプ-
4通常価格(税別):7,650円~

ミスミ
パーティングロック -耐熱・耐磨耗タイプ-
4通常価格(税別):380円~

ミスミ
パーティングロック用ブシュ
4.4通常価格(税別):410円~

ミスミ
パーティングロックセット-コンパクトタイプ-
4通常価格(税別):5,500円~

ミスミ
パーティングロック用延長ロッド
4.4通常価格(税別):460円~