17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

プラ型用部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が17型番あります。

パーティングロックセット -軽荷重用・中荷重用・重荷重用-

未確定:候補が17型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

外形図・製品仕様

パーティングロックセット -軽荷重用・中荷重用・重荷重用-
部品名①スライ
ドホルダ
②カムホルダ③スライドロック④カムロック⑤バックプレート⑥リリースバー⑦スペーサ
 材質SKD61SKD61SKD11SKD11SKS45CS45C
 硬度50~55HRC50~55HRC58HRC~58HRC~50HRC~45HRC~
(高周波焼入)
-
型    式①スライドホルダ・②カムホルダ③スライドロック
AA1A2A3A4BB1B2CC1C2WUボルト穴
M
dRLRTRW
PLS6861.5551972619724177208M6用φ618711
PLM88797024938299302193012M8用φ820916
PLL104938227114837113827114520M10用φ10241226
④カムロック
t
⑥リリースバー⑦スペーサ付属品型    式
CLCPCACTCdW1W2TLSWSTSLボルト
4本
ノックピン
4本
スプリング
2本
4528167.586135.97250136.540CB6-25MSTM6-30WHH6-15PLS
644120101071681030016850CB8-35MSTM8-40WHH8-20PLM
8453.52518138209.515.53502010.255CB10-50MSTM10-50WHH8-20PLL

規格表

■構成部品(ユニット) 2色成形、インサート成形等でカムホルダユニットが必要なとき、リリースバーの長いものが必要なときにご使用ください。

型    式①③⑤+付属品
スライドホルダユニット
②④+付属品
カムホルダユニット
⑥(L:300mm)⑦リリースバーロングタイプ
PLS用PLS-SHPLS-CHPLS-RL
PLM用PLM-SHPLM-CH-

 PLSでリリースバーの長いものが必要な場合はPLS-SH・PLS-CH・PLS-RLの3点をご使用ください。
 

■構成部品(単体)

 消耗部品のカムロック、スライドロック、リリースバーは単体で購入できます。

型    式③スライドロックのみ④カムロックのみ⑥リリースバーのみ
PLS用PRSPRKPRL
PLM用PRSMPRKMPRLM
PLL用PRSLPRKLPRLL

注文例

パーティングロックセット -軽荷重用・中荷重用・重荷重用-

出荷日

パーティングロックセット -軽荷重用・中荷重用・重荷重用-

型番リスト

表示件数

耐荷重

パーツ

適用

RoHS?最小発注数量
-
-
-
10
1個
20KN以下
セット
PLM用
10
1個
-
カムホルダセット
PLM用
10
1個
-
スライドホルダユニット
PLM用
10
1個
10KN以下
セット
PLS用
10
1個
-
カムホルダセット
PLS用
10
1個
-
リリースバーロングタイプ
PLS用
10
1個
-
スライドホルダユニット
PLS用
10
1個
-
カムロック
PLS用
10
1個
-
カムロック
PLL用
10
1個
-
カムロック
PLM用
10
1個
-
リリースバー
PLS用
10
1個
-
リリースバー
PLL用
10
1個
-
リリースバー
PLM用
10
1個
-
スライドロック
PLS用
10
1個
-
スライドロック
PLL用
10
1個
-
スライドロック
PLM用
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,060
( 38,566 )
在庫品1日目当日出荷可能
22,800
( 25,080 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,930
( 12,023 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,170
( 8,987 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,350
( 13,585 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,700
( 6,270 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,610
( 6,171 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,660
( 5,126 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,850
( 3,135 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,460
( 7,106 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,090
( 4,499 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,990
( 4,389 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,510
( 6,061 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,130
( 5,643 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,710
( 1,881 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,760
( 3,036 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,000
( 2,200 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

軽荷重用・中荷重用・重荷重用のパーティングロックセットです。

概要・仕様

ご使用する前、必ず以下動画の取付方法及び注意点をご確認ください。


カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パーティングロックセット -軽荷重用・中荷重用・重荷重用-のレビュー
3.8平均満足度:3.810件のレビュー
型開き制御
5
満足度:5.0
スライドカムなどパーツ毎に交換できるので重宝しております。 価格をもう少し抑えてもらえるとうれしいのですが。
8人が参考にしています。
金型型開き制御
4
満足度:4.0
スプリング式のロック装置が何度も破損してしまったので、こちらに交換したところ、それ以降は破損なく安定して使用できています...もっと読む
1人が参考にしています。
プラ型の開き制御
4
満足度:4.0
プラ型の開き制御に使用しています。 バネ式にくらべて確実に開き止めしてくれるので重宝してます。 価格もう少し安くなればあ...もっと読む
1人が参考にしています。
樹脂用金型に使用しています
5
満足度:5.0
顧客から依頼され設計・製作している樹脂用の金型に使用しています。今回は顧客からの指定でこの商品を購入しました。何度かミス...もっと読む
0人が参考にしています。
カム
4
満足度:4.0
スライドカム式などは ストロ−ク関係が かなり正確につかめるので いいです
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

QパーティングロックセットPLS、PLM、PLLの耐熱温度を教えて下さい。
A
耐熱温度150℃以下になります。
QパーティングロックセットPLSWのリリースバーはカムホルダから完全に抜け切りますか?
A
完全に抜けるタイプとなります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パーティングロックセット -軽荷重用・中荷重用・重荷重用-
パーティングロックセット-コンパクトタイプ-
パーティングロックセット -型開き・型閉じ制御タイプ-
インターナルラッチロック
PLS-20シリーズ プラグ
ローラーロックセット -ノーマルブシュ・スリムブシュ-
メーカーミスミミスミミスミミスミAPEX PRECISION TECHNOLOGY CORP.ミスミ
通常価格1,710-5,500 -7,650 -39,200500 -3,500 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
サイズ標準コンパクト標準---
よく一緒に購入される商品

側面取付けタイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

プラ型用部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト