17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

プラ型用部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が20型番あります。

パーティングロック -スタンダードタイプ-

通常単価(税別)
2607,920
税込単価
2868,712
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

スタンダードタイプのパーティングロックです。テーパボルトの締め付けにより、型板と樹脂スリープの摩擦力を...

詳細を確認
未確定:候補が20型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図・製品仕様

PLパーティングロック -スタンダードタイプ-
   
①[ M ]材質  SCM435
②[ M ]材質特殊ナイロン 使用温度80℃以下

規格表

d1MBLH型    式
TypeD
8.5  54183PL
①+②(セット)
10
11.5  65203.213
14  8625416
1810630420
 
■パーティングロックPL用テーパボルト(単体)
■パーティングロックPL用樹脂スリーブ(単体)
型    式
TypeNo.
PLB
(①テーパボルトのみ)
10
13
16
20
型    式
TypeD
PLP
(②樹脂スリーブのみ)
10
13
16
20

注文例

型 式
①+②セットPL13
①テーパボルトのみPLB13
②樹脂スリーブのみPLP13

出荷日

在庫品

関連情報

■特長


■取り付け方法
  • テーパボルトの締め付けにより、型板と樹脂スリーブとの摩擦力を調整することができます。
• 特殊ナイロンを使用していますので、耐摩耗性、耐熱性に優れています。樹脂スリーブのみの耐熱温度は150℃ありますが、
  実際の連続的な使用に関してはテーパボルトによる締め付け応力により、樹脂スリーブの耐久性が低下するため80℃以下でご使用ください。
• 樹脂スリーブは可動側型板に3mm程度埋め込んでください。
• 固 定側型板の穴は、内面粗さ パーティングロック -スタンダードタイプ- に仕上げてください。型面挿入口はR加工を施してください。C面取りですと耐久性が低下します。
• 穴の寸法公差は、 PL10の場合はH7リーマ穴、PL13・16・20の場合はH7リーマ穴~+0.1を目安としてください。
• 専用ブシュPLBSを使用することにより、上記のR加工および磨き加工を省くことができます。
• 必要な引張り力は、テーパボルトの締め付け量により調整してください。
[ ! ]給油は絶対にしないでください。摩擦力が低下し、機能を果たさなくなります。

 

パーティングロック -スタンダードタイプ- 固定側型板可動側型板
●PL使用の目安
型式使用本数金型重量
PL104本100kg以下
PL134本250kg以下
PL164本250kg以上
PL204本300kg以上

[ ! ]相手側の穴の精度、仕上げ、テーパボルトの締め込み量によって変化するため保証値ではありません。

外形図・製品仕様

パック販売のご案内
同一サイズまとめ買いでお得です。

型式
PACKTypeD
10PACKPL
PLP
10131620

注文例

型 式
     
PACK Type D
10 PACKPL 10

出荷日

在庫品

型番リスト

表示件数

構成部品

D(樹脂スリーブ径)

(mm)

仕様

No.(呼び径)

(mm)

RoHS?最小発注数量
セット(樹脂スリーブ&ボルト)
10
PACK品
-
10
1個
セット(樹脂スリーブ&ボルト)
13
PACK品
-
10
1個
セット(樹脂スリーブ&ボルト)
16
PACK品
-
10
1個
セット(樹脂スリーブ&ボルト)
20
PACK品
-
10
1個
樹脂スリーブ
10
PACK品
-
10
1個
樹脂スリーブ
13
PACK品
-
10
1個
樹脂スリーブ
16
PACK品
-
10
1個
樹脂スリーブ
20
PACK品
-
10
1個
セット(樹脂スリーブ&ボルト)
10
単品
-
10
1個
セット(樹脂スリーブ&ボルト)
13
単品
-
10
1個
セット(樹脂スリーブ&ボルト)
16
単品
-
10
1個
セット(樹脂スリーブ&ボルト)
20
単品
-
10
1個
ボルト
-
単品
10
10
1個
ボルト
-
単品
13
10
1個
ボルト
-
単品
16
10
1個
ボルト
-
単品
20
10
1個
樹脂スリーブ
10
単品
-
10
1個
樹脂スリーブ
13
単品
-
10
1個
樹脂スリーブ
16
単品
-
10
1個
樹脂スリーブ
20
単品
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,860
( 5,346 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,220
( 5,742 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,570
( 7,227 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,920
( 8,712 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,340
( 2,574 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,520
( 2,772 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,970
( 3,267 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,420
( 3,762 )
在庫品1日目当日出荷可能
540
( 594 )
在庫品1日目当日出荷可能
580
( 638 )
在庫品1日目当日出荷可能
730
( 803 )
在庫品1日目当日出荷可能
880
( 968 )
在庫品1日目当日出荷可能
280
( 308 )
在庫品1日目当日出荷可能
300
( 330 )
在庫品1日目当日出荷可能
400
( 440 )
在庫品1日目当日出荷可能
500
( 550 )
在庫品1日目当日出荷可能
260
( 286 )
在庫品1日目当日出荷可能
280
( 308 )
在庫品1日目当日出荷可能
330
( 363 )
在庫品1日目当日出荷可能
380
( 418 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

スタンダードタイプのパーティングロックです。テーパボルトの締め付けにより、型板と樹脂スリープの摩擦力を調整することができます。パック商品(10本入り)です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パーティングロック -スタンダードタイプ-のレビュー
4.3平均満足度:4.334件のレビュー
型開き順の調整
5
満足度:5.0
ピンゲートの金型に20年来使用しています。 特に問題がなく客先からの交換依頼にも 直送で対応してもらえるので助かります。
1人が参考にしています。
プラ金型
5
満足度:5.0
納期も早く品質にも問題なく愛用させていただいてます これからも使い続けると思います
1人が参考にしています。
金型開閉時に
5
満足度:5.0
安価で納期も早いため、いつもこちらで購入してます。 今後もこちらで購入させてもらいます。
1人が参考にしています。
プラ型の部品
5
満足度:5.0
プラ型のピンゲートの開き制御に使用しています。 一般のピンゲート型ならこれで十分です。
1人が参考にしています。
金型開き制御のため
5
満足度:5.0
短納期で安価に購入出来て大変満足です。 また必要な時利用したいと思います。
1人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qパーティングロックの樹脂部の交換推奨時期はありますか?
A
お客様の使用状況(特に型温度とトルク:締め付け量)の影響が大きく一概に申し上げられません
QパーティングロックPLからプラスチックのコナが出る。これは普通ですか?コナの発生しない物はありますか?
A
取り付け穴の仕上げ状態とR加工等による摩擦により粉が多く発生する場合があります。ローラロック、マグネットロックもしくはパーティングロックセットPLSをお勧めします。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パーティングロック -スタンダードタイプ-
パーティングロック -耐熱・耐磨耗タイプ-
パーティングロック用ブシュ -PL面取付タイプ-
パーティングロック用ブシュ
パーティングロック用延長ロッド
スプリング プランジャー(ZP・PL・PLH・ZN・PLN)
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミイマオコーポレーション
通常価格260-380 -560 -410 -460 -568 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
耐熱温度80度以下120度以下----
よく一緒に購入される商品

樹脂スリーブタイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

プラ型用部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト