17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

プラ型用部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

エジェクタプレート戻り確認スイッチ

未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図・製品仕様

エジェクタプレート戻り確認スイッチ

※ステンレス鋼レバー
※※ 無給油性ポリアセタール樹脂ローラ

①マイクロスイッチ(ヒンジローラ・レバー形)
 オムロン製 
 •作動に必要な力    1.23N{125gf}
•もどりの力最小    0.14N{14gf}
•作動までの動きPT最大    4.0mm
•作動後の動き最小    1.6mm
•応差最大    1.5mm
•動作位置OP    20.7±1.2mm
 
 定格 
 •電圧    250V・電流    15A
•耐熱温度    150℃
 

② 材質 SPCC
③ 材質 ベークライト(黒色)
 

エジェクタプレート戻り確認スイッチ
④マイクロスイッチ(押ボタン形)
 オムロン製 
 •作動に必要な力    1.96N{200gf}
•もどりの力最小    0.49N{50gf}
•作動までの動きPT最大    1.2mm
•作動後の動き最小    1.0mm
•応差最大    0.4mm
•動作位置OP    14.7±0.4mm
 
 定格 
 •電圧    250V・電流    15A
•耐熱温度    150℃
 
材質 SPCC
 付属品 CB3-20 (1本)
   M3ナット(2本)
材質 ベークライト(黒色)
部品No.型式
 セット品①②③  EGS (CB5-15 2本付属)
 セット品④⑤③  EGS-V (CB5-15 2本付属)
 スイッチ  V-156-1A5-T
 アングル  EGS-ANGLE
 断熱板  EGS-BOARD
 スイッチ  V-15-1A5-T
 アングル  EGS-AV

セット品以外の場合CB5-15は付属しません。

注文例

エジェクタプレート戻り確認スイッチ

出荷日

エジェクタプレート戻り確認スイッチ

関連情報

使用例   • モールドベースの穴加工例

穴加工例確認スイッチ取り付け例
■EGS・EGS-V
 

エジェクタプレート戻り確認スイッチ

■EGS
 

エジェクタプレート戻り確認スイッチ




• レバーのON点はL形アングルの高さで調整します。

■EGS
 

エジェクタプレート戻り確認スイッチ





• EGS用に穴加工された金型にEGS-Vを取り付けて
   使用する場合は、M3ボルトをL形アングルの右側
   へ取り付けます。
• ボタンのON点はM3ボルトの位置で調整します。
※ストップピン・ストップリング  P.906 を使用した例です。  
■EGS-V

エジェクタプレート戻り確認スイッチ

■EGS-V

エジェクタプレート戻り確認スイッチ




• ボタンのON点はM3ボルトの位置で調整します。
• M3ボルトはL形アングルの左側へ取り付けます。
• L形アングルの取り付けはM5ボルト2本で行います。
※ストップピン・ストップリング  P.906 を使用した例です。  

型番リスト

表示件数

品名

RoHS?最小発注数量
セット品(ヒンジローラ・レバー形用)
10
1個
アングル(ヒンジローラ・レバー形用)
10
1個
アングル(押しボタン形用)
10
1個
断熱板
10
1個
セット品(押しボタン形用)
10
1個
スイッチ(押しボタン形用)
10
1個
スイッチ(ヒンジローラ・レバー形用)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,860
( 2,046 )
在庫品1日目当日出荷可能
920
( 1,012 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,000
( 1,100 )
在庫品1日目当日出荷可能
370
( 407 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,930
( 2,123 )
在庫品1日目当日出荷可能
560
( 616 )
在庫品1日目当日出荷可能
590
( 649 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

マイクロスイッチ・アングル・断熱板で構成されるエジェクタプレート戻り確認スイッチです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エジェクタプレート戻り確認スイッチのレビュー
4.2平均満足度:4.227件のレビュー
成形時のEP戻り確認
4
満足度:4.0
成型業者からの指示で設置。 特に問題なく使用できていると思われます。
3人が参考にしています。
エジェクタプレートの戻り確認用として使用。
4
満足度:4.0
とてもコンパクトで使い易いです。サイズが小さい型でも余裕を持って取付け出来ます。
1人が参考にしています。
モールドベース(突出し板、戻り確認)
4
満足度:4.0
スイッチの説明写真が逆向き? モールドベース(天側+反操作側)に取り付ける場合 逆向きで使えますか?
0人が参考にしています。
プラ型のエジェクタプレート戻り確認用(型屋)
4
満足度:4.0
金型用としてはあまり良くないけれど、多くの方が使ってますし、他に良い物もないので、私も仕方なく使っております。金型移動時...もっと読む
0人が参考にしています。
金型の戻り検出に使用
3
満足度:3.0
一時は供給に不安が有ったが、今は解消された模様。本体が樹脂製なので金型保管時や成形機に型取付時には気を付けて作業しないと...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エジェクタプレート戻り確認スイッチ
エジェクタプレート戻り確認スイッチ コネクタ内臓 マイクロスイッチ
エジェクタプレート戻り確認スイッチ -高耐久性タイプ-
エジェクタプレート戻り確認スイッチ コネクタ内臓 ヒンジローラ レバー形
EPRSR-24V,EPRS-24VT用ケーブル
小形基本スイッチ V
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミオムロン
通常価格370-8,2601,7606,4601,730 -301 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目3日目在庫品1日目〜

プレート戻り確認スイッチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

プラ型用部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト